Inhalt
PI 136-11 02.11.2012

Pneumatikkompetenz mit System

Pneumatikkompetenz mit System

Einbaufertige Schaltschranklösung mit allen Komponenten einer Applikationssteuerung

Rexroth liefert geprüfte Systeme zum direkten Einbau

Einbaufertige, komplette Pneumatiksysteme ermöglichen Maschinen- und Anlagenbauunternehmen, sich voll auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren, ohne die einzelnen Antriebskonzepte selbst auszuarbeiten. Rexroth übernimmt das gesamte Aufgabenpaket aus Projektierung, Konfektionierung und Montage von pneumatischen Steuertafeln, Schaltschränken oder Handling-Systemen. Diese werden anschließend geprüft und einbaufertig versandt. Auch kundenspezifische Produktanpassungen oder Sonderlösungen im Bereich von Zylinder-Ventil-Kombinationen leistet das Unternehmen.

Für jede Anwendung findet Rexroth die maßgeschneiderte Lösung aus dem umfangreichen modularen Produktprogramm. So werden die jeweils speziell konfigurierten Aktoren mit passender Ventiltechnik sowie dem notwendigen Zubehör und der Druckluftaufbereitung zusammengestellt, komplett geprüft und einbaufertig geliefert. Auch spezielle Anforderungen einer Applikation - beispielsweise hinsichtlich Bauraum, Geschwindigkeit oder hygienischem Design - lassen sich mit den modularen Systemlösungen oder kundenspezifischen Konstruktionen einfach umsetzen.

Modifikationen pneumatischer Standardkomponenten oder Sonderlösungen für verschiedene Branchen sind darüber hinaus Teil des Angebots, das Rexroth im Bereich Pneumatik bietet. So realisiert beispielsweise ein mit einem Kunden gemeinsam entwickelter Mehrstellungszylinder bis zu 13 unterschiedliche Einstellungen mit nur diesem einen Aktor.

Kunden, die für eine Maschine die gesamte Pneumatik gesammelt bestellen möchten, können bei Rexroth einen weiteren Service nutzen. Mit dem Konzept Pneumatik Material Kit lassen sich alle Pneumatikkomponenten für eine Maschine oder Anlage als Komplettsatz beziehen. Die Lieferung eines geprüften Sets mit nur einer Materialnummer vereinfacht diverse interne Abläufe beim Kunden - Bestellung, Eingangs- und Qualitätskontrolle, Logistik – und bietet zusätzlich mehr Sicherheit.

Die Pneumatik Material Kits werden über den jeweiligen Vertriebskontakt zusammengestellt. Dieser ermittelt direkt eine Stückliste mit dem Gesamtpreis. Im Rexroth Logistikzentrum wird die Bestellung zusätzlich geprüft, bevor der Set-Preis bestätigt und die Materialnummer für die spezifische Zusammenstellung generiert wird. Die Lieferung erfolgt weltweit ohne Umwege direkt ab Zentrallager an den Kunden.

Die Bosch Rexroth AG ist einer der weltweit führenden Spezialisten für Antriebs- und Steuerungstechnologien. Für über 500.000 Kunden entstehen unter der Marke Rexroth maßgeschneiderte Lösungen zum Antreiben, Steuern und Bewegen. Bosch Rexroth ist Partner für Mobile Applications, Machinery Applications and Engineering, Factory Automation sowie Renewable Energies. Für die jeweiligen Märkte bildet das Unternehmen die Anforderungen und Besonderheiten ab. Als The Drive & Control Company entwickelt, produziert und vertreibt Bosch Rexroth seine Komponenten und Systeme in über 80 Ländern. Das Unternehmen der Bosch-Gruppe erzielte 2010 mit 34.900 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 5,1 Milliarden Euro.

Mehr Informationen unter www.boschrexroth.com

Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen. Mit Kraftfahrzeug- und Industrietechnik sowie Gebrauchsgütern und Gebäudetechnik erwirtschafteten rund 285 000 Mitarbeiter im Geschäftsjahr 2010 einen Umsatz von 47,3 Milliarden Euro. Für 2011 erwartet das Unternehmen einen Umsatz von mehr als 50 Milliarden Euro und eine Mitarbeiterzahl von gut 300.000 zum Jahresende. Die Bosch-Gruppe umfasst die Robert Bosch GmbH und ihre mehr als 350 Tochter- und Regionalgesellschaften in über 60 Ländern; inklusive Vertriebspartner ist Bosch in rund 150 Ländern vertreten. Dieser weltweite Entwicklungs-, Fertigungs- und Vertriebsverbund ist die Voraussetzung für weiteres Wachstum. Im Jahr 2010 gab Bosch 3,8 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung aus und meldete über 3.800 Patente weltweit an. Mit allen seinen Produkten und Dienstleistungen fördert Bosch die Lebensqualität der Menschen durch innovative und nutzbringende Lösungen.

Mehr Informationen unter www.bosch.de, www.bosch-presse.de

 

Pressesuche


Kontakt

Nicole  Oberender
Marktplatz 3
97816  Lohr am Main
Telefon: +49 9352 18-6474
Fax: +49 711 811 517-1681
nicole.oberender@boschrexroth.de