Inhalt
PI 034-13 11.04.2013

Neue Standards in der Maschinensicherheit

Neue Standards in der Maschinensicherheit

Der neue Joystick mit Zertifizierung SIL2/PL d von Bosch Rexroth hilft Herstellern, die neue Maschinenrichtlinie einzuhalten und Sicherheitsfunktionen gemäß IEC 62061 und ISO 13849 darzustellen.

Elektronischer Joystick der neuen Generation von Rexroth mit SIL2-Zertifizierung

  • SIL2 erreicht mit Plug & Play – kein zusätzliches externes Management für Joystick-Funktionen erforderlich
  • Einfache Integration, kompakt und robust – ausgelegt für 5 Millionen Schaltspiele
  • Zertifizierung: Safety Integrity Level (SIL) 2 für Sicherheitsfunktionen nach IEC 62061 und Performance Level (PL) d nach ISO 13849

Seit die europäische Maschinenrichtlinie 2006/42/EU am 29. Dezember 2009 in Kraft getreten ist, müssen Maschinenhersteller sie einhalten und deshalb die von ihren Maschinen ausgehenden Gefahren bewerten. Eine wichtige Maßnahme zur Gefahrenreduzierung sind Sicherheitsfunktionen, z. B. auf Basis der harmonisierten Normen IEC 62061 und ISO 13849. Der neue Joystick 4THEC5 SIL2 von Rexroth ist eine Schlüsselkomponente für moderne mobile Arbeitsmaschinen und bietet eine einzigartige Lösung. Das von Bosch Rexroth vorgestellte Gerät ist einschließlich der Zusatzfunktionen am Griff (Ein/Aus-Drucktasten und Wippen, Proportionalrollen) voll befähigt für SIL2/PL d. Darüber hinaus wurden Robustheit, Sicherheit und Ergonomie verbessert.

Hersteller, die ihre Maschinen mit sicherheitsrelevanten Funktionen ausstatten müssen, können dieses Gerät problemlos nach dem Prinzip Plug & Play in ihr sicherheitsrelevantes System integrieren. Ein Elektronikmodul verwaltet die Signale vom Joystick. Als Schnittstelle zum Kabelbaum der Maschine fungiert ein 4-poliger Stecker.

Mit seiner einmaligen Fähigkeit, SIL2 und PL d zu ermöglichen, unterstützt der Joystick die Maschinenhersteller, denen die Umsetzung des Sicherheitsniveaus ihrer Produkte bevorsteht, um ein europäisches Konformitätszeugnis zu erhalten. Dieses Sicherheitsniveau gilt für alle über Schaft und Griff des Joysticks bedienten Funktionen.

Der Joystick 4THEC5 SIL2 ist kompakt, robust und für 5 Millionen Schaltspiele ausgelegt. Er eignet sich für eine Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen, besonders in Bau- und Fördertechnikmaschinen. Seine Kompatibilität mit den Protokollen BODAS, CANOpen und J1939 prädestiniert ihn neben dem bestehenden Programm multifunktionaler Joysticks von Rexroth für jede denkbare Schnittstellenkonfiguration einer Maschine. Zu seinen Merkmalen zählt nicht zuletzt die komfortable Ergonomie, die Anwender heute von einem hochwertigen Joystick erwarten.

Um maximale Zuverlässigkeit sicherzustellen, kommt im Joystick 4THEC5 SIL2 eine kontaktlose Sensortechnologie zum Einsatz. Die interne Produktarchitektur zeichnet sich durch volle Redundanz aller Datenströme aus. Von jedem Bedienelement senden zwei Positionssensoren separate Signale an zwei Microcontroller, diese prüfen die Plausibilität der Informationen mit speziell von Bosch Rexroth entwickelter Software. Die redundante Architektur gewährleistet, dass die Signale auf dem Datenbus sicher entsprechend der einschlägigen Normen abgelegt sind.

Mehr zu Sicherheitsnormen und der Maschinenrichtlinie:

  • Sicherheitsgerichtete Steuerungssysteme werden nach Normen für Sicherheitsfunktionen wie EN ISO 13849-1 und IEC 62061 bewertet und müssen die aus der europäischen Maschinenrichtlinie (2006/42/EU) resultierenden Anforderungen an die funktionale Sicherheit von Maschinen in der Europäischen Union vollständig erfüllen.
  • EN ISO 13849-1 regelt Sicherheitsaspekte von Bedienelementen und Maschinen aller Art mit mechanischer, hydraulischer, pneumatischer und elektrischer Technologie. Das Sicherheitsniveau wird durch den Performance Level (PL) ausgedrückt.
  • IEC 62061 bezieht sich auf elektrische, elektronische und programmierbare elektronische (E/E/PE) Steuerungssysteme mit Relevanz für die Maschinensicherheit und analysiert den gesamten Produktlebenszyklus. Das Sicherheitsniveau wird durch den Safety Integrity Level (SIL) ausgedrückt.
  • Neben neuen Sicherheitsprodukten bietet Rexroth ein Expertennetzwerk und ein Kompetenzzentrum für Maschinensicherheit, das für den Kundensupport zur Verfügung steht und auch an der Erarbeitung neuer Sicherheitsnormen beteiligt ist, z. B. an dem gegenwärtigen Ansatz, IEC 62061 und ISO 13849 in der Norm ISO 17305 zusammenzuführen.

Wirtschaftlich, präzise, sicher und energieeffizient: Antriebs- und Steuerungstechnik von Bosch Rexroth bewegt Maschinen und Anlagen jeder Größenordnung. Das Unternehmen bündelt die weltweiten Anwendungserfahrungen in den Marktsegmenten Mobile Anwendungen, Anlagenbau und Engineering, Fabrikautomation sowie Erneuerbare Energien für die Entwicklung innovativer Komponenten, maßgeschneiderter Systemlösungen und Dienstleistungen. Bosch Rexroth bietet seinen Kunden Hydraulik, Elektrische Antriebe und Steuerungen, Pneumatik, Getriebetechnik sowie Linear- und Montagetechnik aus einer Hand. Mit einer Präsenz in mehr als 80 Ländern erwirtschafteten die über 37.500 Mitarbeiter 2012 einen Umsatz von rund 6,5 Mrd. Euro.

Mehr Informationen unter www.boschrexroth.com

Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen. Mit Kraftfahrzeugtechnik, Energie und Gebäudetechnik, Industrietechnik sowie Gebrauchsgütern erwirtschafteten mehr als 306.000 Mitarbeiter im Geschäftsjahr 2012 nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 52,3 Milliarden Euro. Die Bosch-Gruppe umfasst die Robert Bosch GmbH und ihre rund 350 Tochter- und Regionalgesellschaften in rund 60 Ländern; inklusive Vertriebspartner ist Bosch in rund 150 Ländern vertreten. Dieser weltweite Entwicklungs-, Fertigungs- und Vertriebsverbund ist die Voraussetzung für weiteres Wachstum. Im Jahr 2012 gab Bosch rund 4,5 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung aus und meldete mehr als 4.700 Patente weltweit an. Ziel der Bosch-Gruppe ist es, mit ihren Produkten und Dienstleistungen die Lebensqualität der Menschen durch innovative, nutzbringende sowie begeisternde Lösungen zu verbessern – Technik fürs Leben weltweit anzubieten.

Mehr Informationen unter www.bosch.com, www.bosch-presse.de

 

Pressesuche


Kontakt

Manuela Kessler
Marktplatz 3
97816 Lohr am Main
Telefon: +49 9352 18-4145
manuela.kessler@boschrexroth.de