Inhalt
PI 087-14 Lohr am Main, 27.11.2014

Potentiale erschließen

Der Rexroth Technology Demonstrator für Off-Highway-Technologie, ein sechs mal drei Meter großes Modell, zeigt auf der bauma China die wichtigsten Systementwicklungen des Unternehmens.

System-Know-How ist essentiell für weitere technologische Entwicklungen für mobile Anwendungen

Der Aufsehen erregende, sechs mal drei Meter große Technology Demonstrator (TeD) zeigt die neuesten Entwicklungen von Bosch Rexroth, darunter die hydraulische Start-Stop-Funktion HSS für kompakte Baumaschinen, den HVT Leistungsverzweigungsantrieb des Joint Ventures Dana Rexroth Transmission Systems sowie den HTA Hydraulic Traction Assistant für Lastkraftwagen auf anspruchsvollem Terrain.

„Unser 'TeD' zeigt, wie viel Potential noch freigesetzt werden kann, wenn wir Fahrzeuge als System und nicht bloß als die Summe einzelner Funktionen oder Komponenten betrachten“, erklärt Peter Dschida, Leiter Vertrieb und Branchenmanagement Mobile Anwendungen bei Bosch Rexroth. Das Management des komplexen Zusammenspiels von Dieselsteuerung, Kühlung, Abgasnachbehandlung, Arbeits- und Fahrhydraulik sowie elektrischen oder hydraulischen Hybridtechnologien stellen eine Herausforderung dar, aber sie sind zugleich der Schlüssel für weitere bedeutende Fortschritte im Bereich der mobilen Arbeitsmaschinen. Dschida: „Und hier verfügt Bosch Rexroth als Teil der Bosch Gruppe über einen Wettbewerbsvorteil, wenn es darum geht, intelligente und innovative Lösungen im Hinblick auf Energie- und Kosteneffizienz, Komfort und Benutzerfreundlichkeit zu entwickeln.“

Dschida geht davon aus, dass der Einsatz moderner Elektronik in Baumaschinen und anderen mobilen Nutzfahrzeugen zunehmen wird, denn mit der Elektronik lassen sich die verschiedenen funktionalen Module und Systeme zusammenbringen. „Es wäre jedoch ein Fehler, den Komponentenbereich zu vernachlässigen, denn die Systeme und Funktionen moderner Maschinen hängen von der Qualität und Wettbewerbsfähigkeit der zugrunde liegenden Komponenten ab“, betont Dschida. Daher stellt Rexroth neben umfassenden Systemlösungen auch eine Vielzahl unterschiedlicher Innovationen im Komponentenbereich vor.

Lösungen für Betonmischer [PI 088/14]

China ist einer der wichtigsten Märkte für Betonmischmaschinen – und auch hier wachsen die Anforderungen an Energieeffizienz und Kostenkontrolle. Auf der diesjährigen bauma China präsentiert Rexroth dafür verschiedene Lösungen, darunter die hochmoderne Baureihe 40 der A4VG Axialkolben-Verstellpumpe für einen höheren Druckbereich (bis zu 450 bar) bei Betonpumpen. Die Rexroth DHC Diesel Hydraulic Control für Betonmischer sorgt für bessere Energieeffizienz und geringere Geräuschbelastung. Die DHC für Betonmischer basiert auf zuverlässigen, kostengünstigen Komponenten wie der neuen Baureihe 34 der bewährten Rexroth A4VTG-Pumpe für Trommelantriebe, die das Unternehmen auch auf der Messe in Shanghai vorstellt.

Hochleistungsdurchflussverteilung für Kompaktbagger [PI 090/14]

Auf der bauma China 2014 präsentiert Rexroth die neue Größe 15 seiner RS-Ventilplattform. Die neue RS-Steuerblockplattform ist der Nachfolger der Rexroth SX-Serie, die erstmals die lastunabhängige Durchflussverteilung LUDV-Technologie für Kompaktbagger einführte. Im Vergleich zum erfolgreichen SX14-Ventil bietet das neue Rexroth RS15 eine um 30 Prozent höhere Durchflusskapazität, während gleichzeitig die energievernichtenden Druckverluste deutlich reduziert werden. Der maximale Betriebsdruck beträgt 350 bar. Dank dieser Werte eignet sich die Komponente für den Einsatz in Baggern mit einem Gewicht von 9 bis 12 Tonnen.

Kompakte Bauweise und höhere Leistungsdichte mit den neuen Rexroth-Motoren [PI 091/14]

Höhere Leistung bei kleinerem Bauraum: Diese Forderung von Baumaschinenherstellern erfüllt Rexroth mit den neuen Schrägachsen-Hydromotoren A2FM der Baureihe 70. Die Motoren sind um bis zu 26 Prozent kürzer und zeichnen sich durch eine sehr hohe Leistungsdichte aus. Gleichzeitig erweitert Rexroth die neue Baureihe mit zwei zusätzlichen Druckstufen und deckt damit den Druckbereich von 350 bis 500 bar ab. Die neue Baureihe 70 der A2FM kann nun sowohl im kostensensiblen Niedrigdruckbereich als auch in Schwerlastanwendungen mit hohen Druckanforderungen eingesetzt werden.

Neue BODAS-Steuergeräte und -Sensoren von Rexroth [PI 092/14]

Mit einem neuen Steuergerät und zwei Sensoren erweitert Rexroth seinen Mobilelektronik-Baukasten BODAS. Das BOsch Rexroth Design and Application System BODAS bietet fein skalierbar alle Hardware-Komponenten, Anwendungssoftware und Engineering-Tools für die elektronische Steuerung mobiler Arbeitsmaschinen. Das neue BODAS-Steuergerät RC10-10 Baureihe 31 von Rexroth unterstützt noch mehr Hersteller dabei, die Sicherheitszertifizierung für ihre Maschinen zu erlangen. Dank der hohen Genauigkeit und Lastkapazität beispielsweise im Zusammenhang mit Spitzendrücken und thermischen Schocks setzt der neue Rexroth PR4 Drucksensor neue Maßstäbe im Bereich der Sensortechnologie. Der neue Fünf-Achsen-Trägheitssensor AC1 erfasst gleichzeitig dreifache Beschleunigung und doppelte Rotationsgeschwindigkeit. Er eignet sich somit für eine Vielzahl von Anwendungen.

Neue A28VO Doppelpumpe 130 für Standardbagger [PI 093/14]

Mit der kürzesten auf dem Markt angebotenen Doppelpumpe für die Arbeitshydraulik schafft Rexroth mehr Platz für den Dieselmotor und die Komponenten der Abgasbehandlung bei Baggern. Die neue Nenngröße 130 der Axialkolben-Verstelldoppelpumpe A28VO von Rexroth ist bis zu 20 Prozent kürzer als marktüblich. Durch einen gesteigerten Gesamtwirkungsgrad um drei bis fünf Prozent und den um 20 bar erhöhten zulässigen Nominal- und Maximaldruck erzeugt sie die gleiche Arbeitsleistung mit einem niedrigeren Energiebedarf. Das senkt den Dieselverbrauch von Baggern und verringert so die Betriebskosten.

Wirtschaftlich, präzise, sicher und energieeffizient: Antriebs- und Steuerungstechnik von Bosch Rexroth bewegt Maschinen und Anlagen jeder Größenordnung. Das Unternehmen bündelt die weltweiten Anwendungserfahrungen in den Marktsegmenten Mobile Anwendungen, Anlagenbau und Engineering, Fabrikautomation sowie Erneuerbare Energien für die Entwicklung innovativer Komponenten, maßgeschneiderter Systemlösungen und Dienstleistungen. Bosch Rexroth bietet seinen Kunden Hydraulik, Elektrische Antriebe und Steuerungen, Getriebetechnik sowie Linear- und Montagetechnik aus einer Hand. Mit einer Präsenz in mehr als 80 Ländern erwirtschafteten die rund 36.700 Mitarbeiter 2013 einen Umsatz von rund 5,7 Mrd. Euro.

Mehr Informationen unter www.boschrexroth.com

Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2013 mit rund 281 000 Mitarbeitern einen Umsatz von 46,1 Milliarden Euro. (Hinweis: Aufgrund geänderter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind die Kennzahlen für 2013 mit den früher veröffentlichten Kennzahlen für 2012 nur bedingt vergleichbar). Die Aktivitäten gliedern sich in die vier Unternehmensbereiche Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods sowie Energy and Building Technology. Die Bosch-Gruppe umfasst die Robert Bosch GmbH und ihre rund 360 Tochter- und Regionalgesellschaften in rund 50 Ländern; inklusive Vertriebspartner ist Bosch in rund 150 Ländern vertreten. Dieser weltweite Entwicklungs-, Fertigungs- und Vertriebsverbund ist die Voraussetzung für weiteres Wachstum. Im Jahr 2013 investierte die Bosch-Gruppe rund 4,5 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung und meldete rund 5 000 Patente an. Das sind durchschnittlich 20 Patente pro Tag. Ziel der Bosch-Gruppe ist es, mit ihren Produkten und Dienstleistungen die Lebensqualität der Menschen durch innovative, nutzbringende sowie begeisternde Lösungen zu verbessern und Technik fürs Leben weltweit anzubieten.

Mehr Informationen unter www.bosch.com , www.bosch-presse.de , http://twitter.com/BoschPresse

Bildunterschrift Bild 2: Peter Dschida Leiter Vertrieb und Branchenmanagement Mobile Anwendungen bei Bosch Rexroth

 

Pressesuche


Kontakt

Birgit Meyer
Marktplatz 3 
97816 Lohr am Main
Telefon: +49 9352 18-1292
Fax: +49 711 811 517-2973
birgit.meyer@boschrexroth.de




Das könnte Sie auch interessieren

31.05.2016
Presseinformation

Klein und robust: Kompakte Drucksensoren bis 600 bar

Bei Gabelstaplern, Telehandlern und anderen Fahrzeugen der Logistik geht der Trend eindeutig in Richtung zu mehr Leistung auf geringerem Bauraum. Diese Entwicklung unterstützt Rexroth mit den neuen Drucksensoren PR4 Baureihe 10. Sie decken in der Arbeits- und Fahrantriebshydraulik Messbereiche bis zu 600 bar bei einer Baulänge von knapp 55 mm ab. Die Sensoren können einfach mit einem Steckschlüssel mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 45 Nm montiert werden.


11.04.2016
Presseinformation

Neuer Steuerblock für Radlader und Planierraupen: Mit Hochdruck energieeffizient

Eine deutlich verbesserte Energieeffizienz durch geringere Druckverluste und alle Vorteile der Lastdruck-Unabhängigen Durchflussverteilung (LUDV) bietet der neue modulare Steuerblock RS15WL von Rexroth. Mit einem deutlich erhöhten Druckniveau und hoher Funktionsbreite ist er speziell auf die Anforderungen der Arbeitshydraulik von Planierraupen und Radladern bis 16 Tonnen konzipiert.