Inhalt
PI 037-15 Lohr am Main, 14.09.2015

Zusätzliche Nenngröße für Axialkolben-Verstellpumpe A1VO

Die neue Nenngröße 28 ist äußerlich baugleich mit der Nenngröße 18 und bietet auf kleinstem Bauraum eine hohe Leistungsdichte.

Hohe Leistungsdichte für kompakte Einbauräume

  • Kompakte Bauweise für engste Bauräume
  • Montagefreundliche Anschlüsse – seitlich oder hinten platziert
  • Optional zusätzliche, bauraumoptimierte Ladepumpe erhältlich

Bei Traktoren der Leistungsklasse zwischen 37 und 66 kW (50-90 PS) setzen Hersteller zunehmend auf leistungsstarke und energieeffiziente Axialkolben-Verstellpumpen als technologische Alternative zu Konstanteinheiten mit Außenzahnradpumpen. Mit der dritten Nenngröße 28 der Axialkolbenpumpen-Baureihe A1VO bietet Rexroth zukünftig eine noch feinere Abstufung für anwendungsgerechte und montagefreundliche Lösungen in diesen Fahrzeugen.

Die neue Variante erhöht die Skalierbarkeit der Baureihe A1VO, die Rexroth bereits in den Nenngrößen 18 und 35 anbietet. Trotz der höheren Kubikzahl von 28 ccm teilt sich die neue Nenngröße das gleiche kompakte Gehäuse mit der bereits existierenden Nenngröße 18. Damit fügt sie sich platzsparend auch in engste Bauräume ein. Die wahlweise seitlich oder hinten platzierten Anschlüsse sind leicht zugänglich und damit äußerst montagefreundlich. Die beiden Varianten NG 28 und NG 35 rüstet Rexroth ab Werk auf Wunsch mit einer zusätzlichen, bauraumoptimierten Ladepumpe für den gemeinsamen Ölkreislauf aus.

Das erweiterte A1VO-Portfolio eignet sich vor allem für kompakte Traktoren mit Motorleistungen bis zu 66 kW (90 PS). Dort versorgen die Verstellpumpen verschiedene Funktionen der Arbeitshydraulik wie die Hubwerksregelung oder die Lenkung. Auch in hydrostatischen Lüfterantrieben größerer landwirtschaftlicher Fahrzeuge sorgen sie mit der bedarfsgerechten Leistungserzeugung für einen geringeren Kraftstoffverbrauch und damit niedrigere Abgasemissionen.

Bei einem Nenndruck von 250 bar und einem Höchstdruck von 280 bar stellt die A1VO NG 28 auf kleinem Bauraum eine hohe Leistungsdichte bereit und erreicht einen Wirkungsgrad von nahezu 90 Prozent. Die hohen zulässigen Selbstsaugdrehzahlen ergänzen dieses Leistungsvermögen noch weiter. Durch die Verstellung der Schwenkwiege entkoppelt sie die Drehzahl des Dieselmotors von der Pumpenleistung und erzeugt den Förderstrom bedarfsgerecht. Die Drehzahl ist im Dauerbetrieb und bei maximalem Schwenkwinkel bei der neuen Nenngröße 28 auf 3.200 rpm festgelegt. Damit deckt die A1VO NG 28 ein breites Leistungsspektrum ab.

Wirtschaftlich, präzise, sicher und energieeffizient: Antriebs- und Steuerungstechnik von Bosch Rexroth bewegt Maschinen und Anlagen jeder Größenordnung. Das Unternehmen bündelt die weltweiten Anwendungserfahrungen in den Marktsegmenten Mobile Anwendungen, Anlagenbau und Engineering, Fabrikautomation sowie Erneuerbare Energien für die Entwicklung innovativer Komponenten, maßgeschneiderter Systemlösungen und Dienstleistungen. Bosch Rexroth bietet seinen Kunden Hydraulik, Elektrische Antriebe und Steuerungen, Getriebetechnik sowie Linear- und Montagetechnik aus einer Hand. Mit einer Präsenz in mehr als 80 Ländern erwirtschafteten die über 33.700 Mitarbeiter 2014 einen Umsatz von rund 5,6 Mrd. Euro.

Mehr Informationen unter www.boschrexroth.com

Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen mit weltweit rund 360 000 Mitarbeitern (Stand: 01.04.2015). Sie erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2014 einen Umsatz von 49 Milliarden Euro*. Die Aktivitäten gliedern sich in die vier Unternehmensbereiche Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods sowie Energy and Building Technology. Die Bosch-Gruppe umfasst die Robert Bosch GmbH und ihre rund 440 Tochter- und Regionalgesellschaften in rund 60 Ländern. Inklusive Handels- und Dienstleistungspartnern ist Bosch in rund 150 Ländern vertreten. Dieser weltweite Entwicklungs-, Fertigungs- und Vertriebsverbund ist die Voraussetzung für weiteres Wachstum. Im Jahr 2014 meldete Bosch weltweit rund 4 600 Patente an. Strategisches Ziel der Bosch-Gruppe sind Lösungen für das vernetzte Leben. Mit innovativen und begeisternden Produkten und Dienstleistungen verbessert Bosch weltweit die Lebensqualität der Menschen. Bosch bietet „Technik fürs Leben“.

Mehr Informationen unter www.bosch.com , www.bosch-presse.de , http://twitter.com/BoschPresse .

*Im Umsatzausweis 2014 sind die zwischenzeitlich komplett übernommenen bisherigen Gemeinschaftsunternehmen BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (heute: BSH Hausgeräte GmbH) und ZF Lenksysteme GmbH (heute: Robert Bosch Automotive Steering GmbH) nicht enthalten.

 

Pressesuche


Kontakt

Manuela Kessler
Marktplatz 3
97816 Lohr am Main
Telefon: +49 9352 18-4145
manuela.kessler@boschrexroth.de




Das könnte Sie auch interessieren

06.09.2017
Presseinformation

Nächste Generation Mobilelektronik in den Startlöchern

Auf der Agritechnica 2017 präsentiert Bosch Rexroth die gemeinsam mit Bosch entwickelte nächste Generation Steuerungsgeräte für mobile Arbeitsmaschinen. Sie verbindet bewährte Eigenschaften wie die freie Programmierbarkeit mit einer neuen Hardware-Architektur und einem zukunftssicheren Software-Konzept. Abgestimmt auf die höheren Systemanforderungen entwickelt Bosch Rexroth zeitgleich Sensoren mit SENT-Schnittstelle, welche über die verlustfreie Messwertübertragung hinaus auch Zustandsdaten an die Steuerung übermitteln. Sowohl die ersten Controller als auch die SENT-Sensoren gehen bereits 2018 in Serie.


06.09.2017
Presseinformation

Höhere Verfügbarkeit von Landwirtschafts- und Forstmaschinen durch smarten Service

In Rahmen der Elektronifizierung der Mobilhydraulik entwickelt Bosch Rexroth neue, datenbasierte Dienstleistungen rund um mobile Arbeitsmaschinen. Die Dienstleistung PredictDrivetrain von Bosch Rexroth erkennt anhand von Betriebs- und Sensordaten Verschleiß und kann die verfügbare Restlebensdauer bestimmen. Damit können Ausfälle von Traktoren, Mähdreschern und anderen Landwirtschafts- und Forstmaschinen im Feld vermieden werden, und das ohne die heute üblichen präventiven betriebsstundenbasierten Überholintervalle. Die schlanke Ermittlung von Betriebsdaten dient auch in einer weiteren App, NextGenSpec, als Basis für die anwendungsgerechte Auslegung mechanischer Komponenten ohne Unter- und Überdimensionierungen. Bei der Montage von Neufahrzeugen verringert CalibrateHydraulics mit der Online-Übertragung von Komponenten-Prüfstanddaten an den OEM den Inbetriebnahmeaufwand deutlich.