Inhalt
PI 003-16 Lohr am Main, 20.01.2016

Kompakt und komplett: Neue Getriebe von Rexroth für Seilwindenantriebe

Getriebe im Baukastensystem: Positionieren auch große Lasten feinfühlig.

Eine besonders kompakte Antriebslösung für Kranwinden stellt Rexroth auf der bauma mit der neu entwickelten Getriebebaureihe GFW 5000 vor. Als Baukastensystem umfasst sie optimal auf Windenanwendungen abgestimmte Untersetzungsstufen und dazu passende Rexroth Verstell- und Konstantmotoren. Die neu entwickelten Neunkolbentriebwerke verbessern die Rundlaufeigenschaften und damit das feinfühlige Positionieren von Kranlasten bei niedrigen Seilgeschwindigkeiten. Hohe Seilgeschwindigkeiten auch bei schweren Lasten steigern die Produktivität im Alltag.

Die neue Baureihe eignet sich für den Einsatz in mobilen und stationären Anwendungen in Mobil- und Raupenkranen sowie Eisenbahn-, Schiffs-, Hafen- und Containerkranen. Fein skalierbar in Getriebeaufbau, Nenngrößen und Übersetzungsverhältnissen decken GFW 5000 Getriebe mit hoher Leistungsdichte einen noch breiteren Drehmomentbereich als die Vorgängerbaureihe ab. Dieser reicht von 7000 Nm, soviel wie eine moderne elektrische Lokomotive aufbringt, bis zu 105000 Nm. Das entspricht der Leistung eines modernen Flugzeugtriebwerks. Auf die jeweiligen Motornenngrößen sicher abgestimmte Haltebremsen sind vollständig im Getriebe integriert. Für den Einsatz von zwei Windengetrieben in einer Windentrommel stellt Rexroth angepasste Lagerungen bereit, die auch einen notwendigen Axialausgleich zulassen.

Die neue Getriebebaureihe ergänzt das modulare Baukastenkonzept für hydrostatische Windenantriebe. Auf Wunsch kombiniert Rexroth die GFW 5000 Getriebe mit seinem breiten Programm an Verstell- und Konstantmotoren sowie einer Seiltrommel inklusive Gegenlager zu einer einbaufertigen Windeneinheit. Die schnelle Konfigurierbarkeit durch Standard-Baugruppen mit abgestimmten mechanischen Schnittstellen senkt den Aufwand für Konstruktion, Montage und Logistik. Das Baukastenkonzept mit vielen Gleichteilen innerhalb der Baureihe gewährleistet kurze Lieferzeiten.

Großzügig dimensionierte Kegelrollenlager im Windengetriebe sowie eine stärkere Auslegung aller drehmomentübertragenden Bauelemente erhöhen die Betriebssicherheit und verlängern die Lebensdauer. Bei den montage- und wartungsfreundlich konstruierten Getrieben setzt Rexroth darüber hinaus einsatzgehärtete Zahnräder sowie vergütete und oberflächengehärtete Hohlräder ein. Sie sorgen für hohe Standzeiten der Getriebe auch unter harten Einsatzbedingungen sowie einen geräuscharmen Lauf.

Wirtschaftlich, präzise, sicher und energieeffizient: Antriebs- und Steuerungstechnik von Bosch Rexroth bewegt Maschinen und Anlagen jeder Größenordnung. Das Unternehmen bündelt die weltweiten Anwendungserfahrungen in den Marktsegmenten Mobile Anwendungen, Anlagenbau und Engineering sowie Fabrikautomation für die Entwicklung innovativer Komponenten, maßgeschneiderter Systemlösungen und Dienstleistungen. Bosch Rexroth bietet seinen Kunden Hydraulik, Elektrische Antriebe und Steuerungen, Getriebetechnik sowie Linear- und Montagetechnik aus einer Hand. Mit einer Präsenz in mehr als 80 Ländern erwirtschafteten die über 33.700 Mitarbeiter 2014 einen Umsatz von rund 5,6 Mrd. Euro.

Mehr Informationen unter www.boschrexroth.com

Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen mit weltweit rund 360 000 Mitarbeitern (Stand: 01.04.2015). Sie erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2014 einen Umsatz von 49 Milliarden Euro*. Die Aktivitäten gliedern sich in die vier Unternehmensbereiche Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods sowie Energy and Building Technology. Die Bosch-Gruppe umfasst die Robert Bosch GmbH und ihre rund 440 Tochter- und Regionalgesellschaften in rund 60 Ländern. Inklusive Handels- und Dienstleistungspartnern ist Bosch in rund 150 Ländern vertreten. Dieser weltweite Entwicklungs-, Fertigungs- und Vertriebsverbund ist die Voraussetzung für weiteres Wachstum. Im Jahr 2014 meldete Bosch weltweit rund 4 600 Patente an. Strategisches Ziel der Bosch-Gruppe sind Lösungen für das vernetzte Leben. Mit innovativen und begeisternden Produkten und Dienstleistungen verbessert Bosch weltweit die Lebensqualität der Menschen. Bosch bietet „Technik fürs Leben“.

Mehr Informationen unter www.bosch.com , www.bosch-presse.de , http://twitter.com/BoschPresse .

*Im Umsatzausweis 2014 sind die zwischenzeitlich komplett übernommenen bisherigen Gemeinschaftsunternehmen BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (heute: BSH Hausgeräte GmbH) und ZF Lenksysteme GmbH (heute: Robert Bosch Automotive Steering GmbH) nicht enthalten.

 

Pressesuche


Kontakt

Manuela Kessler
Marktplatz 3 
97816 Lohr am Main
Telefon: +49 9352 18-4145
Fax: +49 711 811 517-2107
manuela.kessler@boschrexroth.de




Das könnte Sie auch interessieren

31.05.2016
Presseinformation

Klein und robust: Kompakte Drucksensoren bis 600 bar

Bei Gabelstaplern, Telehandlern und anderen Fahrzeugen der Logistik geht der Trend eindeutig in Richtung zu mehr Leistung auf geringerem Bauraum. Diese Entwicklung unterstützt Rexroth mit den neuen Drucksensoren PR4 Baureihe 10. Sie decken in der Arbeits- und Fahrantriebshydraulik Messbereiche bis zu 600 bar bei einer Baulänge von knapp 55 mm ab. Die Sensoren können einfach mit einem Steckschlüssel mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 45 Nm montiert werden.


11.04.2016
Presseinformation

Neuer Steuerblock für Radlader und Planierraupen: Mit Hochdruck energieeffizient

Eine deutlich verbesserte Energieeffizienz durch geringere Druckverluste und alle Vorteile der Lastdruck-Unabhängigen Durchflussverteilung (LUDV) bietet der neue modulare Steuerblock RS15WL von Rexroth. Mit einem deutlich erhöhten Druckniveau und hoher Funktionsbreite ist er speziell auf die Anforderungen der Arbeitshydraulik von Planierraupen und Radladern bis 16 Tonnen konzipiert.