Inhalt
PI 007-16 Lohr am Main, 20.01.2016

Effiziente hydrostatische Fahrantriebe schnell appliziert

Axialkolben-Verstellpumpe A30VG: In Hard- und Software vollständig kompatibel zum Mobilelektronikprogramm von Rexroth.

Axialkolbenpumpe A30VG mit Standard-Controllern und -Softwarefunktionen von Rexroth angesteuert

Kurze Engineering-Zeiten für hydrostatische Fahrantriebe ermöglicht die Axialkolben-Verstellpumpe A30VG durch eine vollständige Kompatibilität mit dem Mobilelektronikprogramm von Rexroth und erprobter Standardsoftware für das EP-Ansteuerkonzept. Die in das Produktprogramm aufgenommene Pumpe eignet sich für Rad- und Fahrantriebe mit zwei hydraulisch getrennten Kreisen und kann somit die Funktion einer hydraulischen Differentialsperrfunktion darstellen.

Die Axialkolben-Verstellpumpe A30VG ist durchgängig abgestimmt auf das Mobilelektronikprogramm BODAS von Rexroth. Sie ist mit Controllern ab der Baureihe 3x und höher sowie den aktuellen Drucksensoren kompatibel. Sie ist mechanisch, über die Drehzahl oder elektronisch verstellbar. Bewährte, vordefinierte Softwarefunktionen für die Regel- und Verstelleinrichtungen beschleunigen das Umsetzen von neuen Konzepten für leistungsfähige hydrostatische Fahrantriebe, beispielsweise Radantriebe mit Längs- und Quersperre. Als erprobte Lösung liefert Rexroth die Pumpen mit sämtlichen elektronischen Komponenten sowie darauf abgestimmten Radialkolbenmotoren.

Die Pumpe ist ausgelegt auf Radantriebe – auch in Kombination mit mechanischer Differentialsperre oder Reihenschaltung von Motoren – sowie Walzenantriebe. Sie unterstützt das komfortable Schalten der Hydromotoren während der Fahrt. Das durchgängige Konzept deckt darüber hinaus die Anforderungen knickgelenkter Maschinen mit Einzelradantrieben ab. Konstrukteure von Baumaschinen können sie auch für synchrone Arbeitsantriebe im geschlossenen Kreis mit hoher Anforderung an die Effizienz einsetzen.

Die A30VG in Schrägscheiben-Bauart mit integrierter Speisepumpe versorgt in geschlossenen Kreisläufen zwei gleichförmig verstellbare Kreise mit einem Volumenstrom von je 28 ccm pro Umdrehung. Der Nenndruck beträgt 300 bar, der Höchstdruck 350 bar. Sie erreicht eine hohe Wirtschaftlichkeit durch den Entfall von Stromteilern. Mit Durchtriebsflanschen nach SAE-J744 (A/B/C) und unterschiedlichen Naben fügt sie sich flexibel in die Konstruktion von Baumaschinen ein. Unter vergleichbaren marktüblichen Lösungen hat die A30VG den geringsten Bauraumbedarf.

Wirtschaftlich, präzise, sicher und energieeffizient: Antriebs- und Steuerungstechnik von Bosch Rexroth bewegt Maschinen und Anlagen jeder Größenordnung. Das Unternehmen bündelt die weltweiten Anwendungserfahrungen in den Marktsegmenten Mobile Anwendungen, Anlagenbau und Engineering sowie Fabrikautomation für die Entwicklung innovativer Komponenten, maßgeschneiderter Systemlösungen und Dienstleistungen. Bosch Rexroth bietet seinen Kunden Hydraulik, Elektrische Antriebe und Steuerungen, Getriebetechnik sowie Linear- und Montagetechnik aus einer Hand. Mit einer Präsenz in mehr als 80 Ländern erwirtschafteten die über 33.700 Mitarbeiter 2014 einen Umsatz von rund 5,6 Mrd. Euro.

Mehr Informationen unter www.boschrexroth.com

Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen mit weltweit rund 360 000 Mitarbeitern (Stand: 01.04.2015). Sie erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2014 einen Umsatz von 49 Milliarden Euro*. Die Aktivitäten gliedern sich in die vier Unternehmensbereiche Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods sowie Energy and Building Technology. Die Bosch-Gruppe umfasst die Robert Bosch GmbH und ihre rund 440 Tochter- und Regionalgesellschaften in rund 60 Ländern. Inklusive Handels- und Dienstleistungspartnern ist Bosch in rund 150 Ländern vertreten. Dieser weltweite Entwicklungs-, Fertigungs- und Vertriebsverbund ist die Voraussetzung für weiteres Wachstum. Im Jahr 2014 meldete Bosch weltweit rund 4 600 Patente an. Strategisches Ziel der Bosch-Gruppe sind Lösungen für das vernetzte Leben. Mit innovativen und begeisternden Produkten und Dienstleistungen verbessert Bosch weltweit die Lebensqualität der Menschen. Bosch bietet „Technik fürs Leben“.

Mehr Informationen unter www.bosch.com , www.bosch-presse.de , http://twitter.com/BoschPresse .

*Im Umsatzausweis 2014 sind die zwischenzeitlich komplett übernommenen bisherigen Gemeinschaftsunternehmen BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (heute: BSH Hausgeräte GmbH) und ZF Lenksysteme GmbH (heute: Robert Bosch Automotive Steering GmbH) nicht enthalten.

 

Pressesuche


Kontakt

Manuela Kessler
Marktplatz 3 
97816 Lohr am Main
Telefon: +49 9352 18-4145
Fax: +49 711 811 517-2107
manuela.kessler@boschrexroth.de




Das könnte Sie auch interessieren

31.05.2016
Presseinformation

Klein und robust: Kompakte Drucksensoren bis 600 bar

Bei Gabelstaplern, Telehandlern und anderen Fahrzeugen der Logistik geht der Trend eindeutig in Richtung zu mehr Leistung auf geringerem Bauraum. Diese Entwicklung unterstützt Rexroth mit den neuen Drucksensoren PR4 Baureihe 10. Sie decken in der Arbeits- und Fahrantriebshydraulik Messbereiche bis zu 600 bar bei einer Baulänge von knapp 55 mm ab. Die Sensoren können einfach mit einem Steckschlüssel mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 45 Nm montiert werden.


11.04.2016
Presseinformation

Neuer Steuerblock für Radlader und Planierraupen: Mit Hochdruck energieeffizient

Eine deutlich verbesserte Energieeffizienz durch geringere Druckverluste und alle Vorteile der Lastdruck-Unabhängigen Durchflussverteilung (LUDV) bietet der neue modulare Steuerblock RS15WL von Rexroth. Mit einem deutlich erhöhten Druckniveau und hoher Funktionsbreite ist er speziell auf die Anforderungen der Arbeitshydraulik von Planierraupen und Radladern bis 16 Tonnen konzipiert.