Unsere Ölaufbereitungssysteme entfernen im Nebenstrom Schmutz, Ölalterungsprodukte, Gase sowie freies und gelöstes Wasser aus Hydraulik- und Schmierölen.
Ölaufbereitung
- Maximaler Volumenstrom 50 l/min
- Endvakuum bis zu 50 mbar
- Nenngröße 50
- Geräteserie 2X
- Förderleistung 10 ... 50 l/min
- Maximaler Volumenstrom 15 l/min
- Filtertyp 7 SL 45
- Maximaler Volumenstrom 35 l/min
- Filtertyp 7 SL 45
- Maximaler Volumenstrom 10 l/min
- Filtertyp 40 LE 0018
- Maximaler Volumenstrom 30 l/min
- Filtertyp 40 FLE 0045
- Maximaler Volumenstrom 50 l/min
- Filtertyp 40 FLE 0095
- Maximaler Volumenstrom 80 l/min
- Filtertyp 40 FLE 0120
- Filtertyp 40 FLE 0270C