Motor-Pumpengruppen wandeln elektrische in hydraulische Energie um. Sie sind für hydrostatische Antriebe im offenen Kreislauf konzipiert. Die Motor-Pumpengruppen sind entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 640/2009 der Kommission vom 22. Juli 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen Parlaments nach Wirkungsgradklasse IE3 ausgeführt.
Motor-Pumpengruppen
- Motorgrößen: 1,49 bis 14,9 kW
- Volumenströme bis 75,71 l/min
- Siehe MPGB-A10VO für Nenngrößen 18,64 bis 74,57 kW
- Motorgrößen: 18,64 bis 74.57 kW
- Volumenströme bis 242,27 l/min
- Siehe MPGB-A10VSO…, MPGB-AA10VSO… für Nenngrößen 1,49 bis 14,9 kW
- 0,75 bis 14,9 kW
- Pumpenvolumenstrom 7,19 bis 50,35 l/min
- Motordrehzahl 1450/1750 min-1
- Motorgrößen: 18,64 bis 74.57 kW
- Befestigung für Bolzen Typ SAE A 2 , Bolzen Typ SAE B 2 , Bolzen Typ SAE C 2 und Bolzen Typ SAE D 4 mit formschlüssiger oder verzahnter Welle