Πώς μπορεί μια σειρά πρέσσας στην κατηγορία μεσαίων επιδόσεων να σχεδιαστεί και να παραχθεί με τέτοιο τρόπο που να εντυπωσιάζει σε τιμή, τεχνολογία και ενέργεια; Ο κορυφαίος κατασκευαστής συστημάτων πρέσσας Dieffenbacher βρήκε την απάντηση χρησιμοποιώντας βιομηχανικά υδραυλικά τελευταίας τεχνολογίας από τη Bosch Rexroth.
Εξαιρετική απόδοση, εξαιρετική τιμή – με αυτήν την υπόσχεση, ο κατασκευαστής μηχανημάτων και συστημάτων Dieffenbacher βοηθά μικρές επιχειρήσεις όπως βιοτεχνικές επιχειρήσεις και εργαστήρια καθώς και βιομηχανικές εταιρείες που αναζητούν μια οικονομική λύση για τη διαμόρφωση μεταλλικών και σύνθετων εξαρτημάτων. Πώς μπορεί όμως να κατασκευαστεί μια εξαιρετικά πολυχρηστική πρέσσα για δυνάμεις 1.000 έως 10.000 kN με τόσο οικονομικό τρόπο ώστε να είναι σε θέση να αντέξει στο διεθνή ανταγωνισμό;
«Θέλαμε να κατασκευάσουμε μια πρέσσα ανθεκτική στο μέλλον από τυπικές μονάδες που μπορούν να προσαρμοστούν όσον αφορά τη δύναμη, το χώρο συναρμολόγησης, το μέγεθος του τραπεζιού και το μέγεθος εμβόλου», εξηγεί ο Georg Obermaier, Προϊστάμενος Διαμόρφωσης Επιχειρηματικής Μονάδας, η νέα ιδέα TailoredPress από την Dieffenbacher. «Ταυτόχρονα, θέσαμε υψηλές απαιτήσεις για ενεργειακή απόδοση. Διαπιστώσαμε ότι και οι δύο πτυχές εκπληρώθηκαν από το συνεργάτη του συστήματός μας Bosch Rexroth, με τον οποίο σχεδιάσαμε από κοινού μια ιδέα αρθρωτού συστήματος μετάδοσης κίνησης που τελικά μπόρεσε να δουλέψειγια μας».
Η ιδέα της αρθρωτής κίνησης σημαίνει ότι ο κατασκευαστής του μηχανήματος μπορεί εύκολα να προσφέρει το TailoredPress σε διαφορετικές κατηγορίες απόδοσης και ταχύτητας. Για παράδειγμα, μια έκδοση 500 τόνων μπορεί απλά να αναβαθμιστεί σε μια έκδοση ταχύτητας με ενεργή παράλληλη συγκράτηση υψηλής ταχύτητας για ακριβή πάχη εξαρτημάτων και υψηλότερη ποιότητα εξαρτημάτων χρησιμοποιώντας διαφορετικό μέγεθος αντλίας. Όλο το φάσμα των υπηρεσιών καλύπτεται από το πρόγραμμα αντλίας Bosch Rexroth όπως απαιτείται, το οποίο απλοποιεί τις διαδικασίες κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής από τη μηχανική έως την αποθήκευση και συντήρηση. Άλλες εκδόσεις με μαξιλάρια έλξης μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν γρήγορα, εάν απαιτείται, χρησιμοποιώντας το αρθρωτό σύστημα.
Σε σύγκριση με το συμβατικό σύστημα μετάδοσης κίνησης με σταθερή ταχύτητα, η βέλτιστα ελεγχόμενη ηλεκτροϋδραυλική εξοικονομεί περίπου το 50 τοις εκατό της ενέργειας που απαιτείτο μέχρι πρότινος. Μαζί με τον προσαρμοστικό έλεγχο μπαταρίας, το δυναμικό αυξάνεται στο 70 τοις εκατό. Το απευθείας οδηγούμενο TailoredPress προσαρμόζει αυτόματα την πίεση φόρτισης του υδραυλικού συσσωρευτή στην επερχόμενη διαδικασία διαμόρφωσης. Από την πλευρά του επιχειρησιακού προσωπικού, όμως, δεν αλλάζει τίποτα. Οι δυνάμεις, οι παράμετροι διαδρομής και εμβόλου ρυθμίζονται ως συνήθως, οι αντίστοιχες ταχύτητες υπολογίζονται στο παρασκήνιο.
Θα θέλατε να μάθετε αναλυτικές πληροφορίες για τη λύση; Μπορείτε να μάθετε εδώ: