1. Home
  2. Blog
  3. Κυβερνοασφάλεια Λειτουργική ασφάλεια και τεχνητή νοημοσύνη
Κυβερνοασφάλεια, λειτουργική ασφάλεια και τεχνητή νοημοσύνη
Κυβερνοασφάλεια, λειτουργική ασφάλεια και τεχνητή νοημοσύνη
Λύσεις για κινούμενα μηχανήματα

Κυβερνοασφάλεια, λειτουργική ασφάλεια και τεχνητή νοημοσύνη: Τι έχει σημασία τώρα για τους κατασκευαστές εκτός δρόμου

Από το 2027, το κανονιστικό πλαίσιο για τα κινητά μηχανήματα εργασίας θα αλλάξει. Στο πρώτο μέρος της σειράς ιστολογίων μας, εξηγούμε τι πρέπει να προετοιμάσουν τώρα οι κατασκευαστές για να ανταποκριθούν στις νομικές απαιτήσεις και να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους.

Σε έναν ολοένα και πιο συνδεδεμένο κόσμο, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η λειτουργική ασφάλεια και η τεχνητή νοημοσύνη γίνονται βασικές πτυχές των κινητών μηχανημάτων εργασίας. Η επιδίωξη για μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αυτοματοποίηση επιταχύνει την ψηφιοποίηση. Ωστόσο, αυτό εισάγει επίσης σημαντικούς κινδύνους: οι κυβερνοεπιθέσεις, οι παραβιάσεις δεδομένων και η χειραγώγηση δεν απειλούν μόνο τη λειτουργικότητα, αλλά θέτουν σε κίνδυνο και την ασφάλεια των φορέων εκμετάλλευσης και των τρίτων. Η Bosch Rexroth, σε στενή συνεργασία με τον όμιλο Bosch, αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις εδώ και πολλά χρόνια και παρέχει λύσεις που συμμορφώνονται με τα πρότυπα.

Σκεφτείτε την ασφάλεια σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του προϊόντος

Λαμβάνοντας υπόψη το σύνθετο τοπίο απειλών - από τα εσωτερικά τρωτά σημεία ασφαλείας έως τις εξωτερικές επιθέσεις στον κυβερνοχώρο - οι κανονισμοί στην ΕΕ και σε όλο τον κόσμο γίνονται όλο και πιο αυστηροί. Ωστόσο, η απλή συμμόρφωση με τα τεχνικά πρότυπα δεν αρκεί: απαιτούνται ολιστικές έννοιες ασφάλειας που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής του προϊόντος - από την ανάπτυξη και τη λειτουργία έως τον παροπλισμό.

Η κυβερνοασφάλεια καθίσταται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Οι φορείς εκμετάλλευσης και οι τελικοί χρήστες γνωρίζουν πλέον όλο και περισσότερο τη σημασία τόσο της φυσικής όσο και της ψηφιακής ασφάλειας και αναμένουν ολοκληρωμένες έννοιες ασφάλειας. Παράλληλα με την ψηφιοποίηση, η κυβερνοασφάλεια εξελίσσεται σε στρατηγικό ανταγωνιστικό παράγοντα για τα κινητά μηχανήματα εργασίας, όπως τα οχήματα κατασκευής, γεωργίας και διακίνησης υλικών. Οι κατασκευαστές που προσφέρουν ισχυρές λύσεις ασφαλείας κερδίζουν το υψηλότερο επίπεδο εμπιστοσύνης και είναι σε θέση να οικοδομήσουν μακροχρόνιες επιχειρηματικές σχέσεις.

Πολύπλοκη συμμόρφωση: Τα πάντα είναι συνδεδεμένα

Πολύπλοκη συμμόρφωση: Τα πάντα είναι συνδεδεμένα

Για τους κατασκευαστές εξοπλισμού κατασκευών, είναι απαραίτητο και αξίζει να ασχοληθούν σε βάθος με τα θέματα της κυβερνοασφάλειας, της λειτουργικής ασφάλειας και της ρύθμισης της ΤΝ - ιδίως καθώς οι σχετικές απαιτήσεις εξελίσσονται ραγδαία λόγω των ταχέων τεχνολογικών εξελίξεων και συνδέονται όλο και περισσότερο μεταξύ τους. Στην πρόκληση έρχεται να προστεθεί το γεγονός ότι πολλοί κανονισμοί συντάσσονται ή αναθεωρούνται επί του παρόντος, αλλά αναμένεται να τεθούν σύντομα σε ισχύ.

Επισκόπηση: Βασικοί κανονισμοί της ΕΕ από το 2025

Η Bosch Rexroth ασχολείται στενά με το ρυθμιστικό τοπίο για τα κινητά μηχανήματα εργασίας εδώ και πολλά χρόνια. Ακολουθούν οι βασικές απαιτήσεις στην ΕΕ:

Η οδηγία για τα μηχανήματα είναι ένας από τους βασικούς κανονισμούς για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας, καθώς και της φυσικής και ψηφιακής ακεραιότητας. Απαιτεί ολοκληρωμένες εκτιμήσεις κινδύνου και υποχρεώνει τους κατασκευαστές να εφαρμόζουν μέτρα ασφαλείας κατά της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και χειραγώγησης. Από τις 20 Ιανουαρίου 2027 θα τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός της ΕΕ για τα μηχανήματα (MR), ο οποίος θα αντικαταστήσει την ισχύουσα οδηγία για τα μηχανήματα (MD). Η μετάβαση αυτή επιφέρει σημαντικές αλλαγές. Εκτός από τη λειτουργική ασφάλεια, ο κανονισμός θα ορίζει πλέον ειδικές απαιτήσεις σχετικά με την ασφάλεια ΤΠ και τους κινδύνους που σχετίζονται με το λογισμικό. Η οδηγία της ΕΕ για τα μηχανήματα, και στο μέλλον ο κανονισμός της ΕΕ για τα μηχανήματα, είναι ένας κανονισμός σχετικά με το CE που πρέπει να τηρείται προκειμένου να διατίθενται τα κινητά μηχανήματα εργασίας στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.

Σχετικά πρότυπα: ISO 13849, 19014, 25119 και τα αντίστοιχα πρότυπα τύπου C

Επηρεαζόμενα προϊόντα: Όλα τα εξαρτήματα που, σύμφωνα με την αξιολόγηση κινδύνου, έχουν αντίκτυπο στη λειτουργία ασφαλείας - όπως χειριστήρια, μονάδες ελέγχου ή υδραυλικά εξαρτήματα.

Υποχρεωτικό από: Ιανουάριο 2027

Η οδηγία για τον ραδιοεξοπλισμό (RED) ορίζει, για πρώτη φορά, τις κανονιστικές απαιτήσεις ασφαλείας για τα ασύρματα συστήματα. Οι συσκευές που καλύπτονται από την οδηγία πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο που να αποτρέπει τη βλάβη ή την κακή χρήση του δικτύου. Τα αυστηρά πρότυπα ασφαλείας του RED ισχύουν για ασύρματες τεχνολογίες όπως το Wi-Fi, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και το Bluetooth. Επιπλέον, η οδηγία αποσκοπεί στην προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών και στην πρόληψη της απάτης.

Σχετικά πρότυπα: EN 18031-1, -2 και -3

Επηρεαζόμενα προϊόντα: Ασύρματα συστήματα

Υποχρεωτική από: Αύγουστος 2025

Ο νόμος για την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο (Cyber Resilience Act - CRA) ορίζει, για πρώτη φορά, κανονιστικές απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής του προϊόντος - από την ανάπτυξη και τη λειτουργία έως τον παροπλισμό. Ο CRA συνδυάζει και συμπληρώνει τις απαιτήσεις της ΜΔ και της RED, θεσπίζοντας ένα πλαίσιο κυβερνοασφάλειας για τα ψηφιακά προϊόντα. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή ενημερώσεων ασφαλείας και την υποχρέωση αναφοράς τρωτών σημείων και περιστατικών. Επιπλέον, η CRA απαιτεί την ανάπτυξη ισχυρών στρατηγικών ασφάλειας για την πρόβλεψη μελλοντικών κινδύνων, καθώς και την απόδειξη των εφαρμοζόμενων μέτρων ασφάλειας και την τακτική αναθεώρησή τους.

Σχετικά πρότυπα: Σε εξέλιξη

Επηρεαζόμενα προϊόντα: Κάθε προϊόν με ψηφιακή διεπαφή (συμπεριλαμβανομένων των διεπαφών USB)

Υποχρεωτική από: Νοέμβριο 2027

Ο νόμος για την τεχνητή νοημοσύνη (νόμος για TN) ρυθμίζει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην ΕΕ, απαιτώντας διαφανή, ανιχνεύσιμη και ασφαλή εφαρμογή των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Καθορίζει επίσης ποια συστήματα ΤΝ επιτρέπονται και ποια απαγορεύονται. Επιπλέον, οι κατασκευαστές πρέπει να διασφαλίζουν την ακεραιότητα και την ασφάλεια των μηχανών που ενσωματώνουν τεχνητή νοημοσύνη, γεγονός που δημιουργεί άμεση σύνδεση με τη λειτουργική ασφάλεια και, συνεπώς, με την οδηγία για τα μηχανήματα.

Σχετικά πρότυπα: Σε εξέλιξη (Σχέδιο;)

Επηρεαζόμενα προϊόντα: Προηγμένα συστήματα αυτοματισμού και ρομποτική που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη (53), συμπεριλαμβανομένης της αυτόνομης λήψης αποφάσεων από τη μηχανή

Υποχρεωτική από: Από τον Αύγουστο του 2027

Χρονοδιάγραμμα βασικών κανονιστικών πράξεων (Εικόνα: Bosch Rexroth AG)

Η ασφάλεια ως ευκαιρία: Αναλάβετε δράση τώρα και αναζητήστε συνεργάτη

Δεδομένου του υψηλού ρυθμού των κανονιστικών αλλαγών και της πολυπλοκότητας του σημερινού τοπίου απειλών, η κυβερνοασφάλεια, η λειτουργική ασφάλεια και η ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας κάθε κατασκευαστή. Τα καλά νέα: οι κατασκευαστές δε χρειάζεται να αντιμετωπίσουν μόνοι τους αυτές τις προκλήσεις. Η Bosch Rexroth, σε συνεργασία με τις εξειδικευμένες ομάδες του ομίλου Bosch, προσφέρει εμπεριστατωμένη τεχνογνωσία και τυποποιημένες λύσεις από το ολιστικό Οικοσύστημα BODAS υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των κινητών μηχανημάτων εργασίας. Αυτό επιτρέπει στους κατασκευαστές να διαχειρίζονται καλύτερα τους κινδύνους ασφαλείας, να πληρούν τις νομικές απαιτήσεις και ταυτόχρονα να βελτιώνουν σημαντικά την απόδοση, την αποδοτικότητα και την εμπειρία χρήσης του εξοπλισμού κατασκευών.

Έχετε περιέργεια να μάθετε περισσότερα;

Στις επόμενες αναρτήσεις μας στο ιστολόγιο, θα εξετάσουμε πιο προσεκτικά τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του κανονισμού για τα μηχανήματα, του νόμου για την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο και του νόμου για την τεχνητή νοημοσύνη. Μείνετε συντονισμένοι για να μάθετε πώς μπορείτε να διασφαλίσετε ότι τα μηχανήματά σας είναι συμβατά και έτοιμα για το μέλλον με την υποστήριξη της Bosch Rexroth και του BODAS!

Θέλετε να μάθετε πού βρίσκεται η Bosch Rexroth όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία και να ανταλλάξετε ιδέες με τους ειδικούς μας και τα μέλη της κοινότητας myBODAS;

» πλατφόρμα myBODAS

Περαιτέρω άρθρα από αυτή τη σειρά

Όλα τα άρθρα από αυτή τη σειρά ιστολογίων "Ασφάλεια, προστασία και τεχνητή νοημοσύνη για κινητές μηχανές εργασίας":

01. Κυβερνοασφάλεια, λειτουργική ασφάλεια και τεχνητή νοημοσύνη: Τι έχει σημασία τώρα για τους κατασκευαστές εκτός δρόμου
02. Λειτουργική ασφάλεια: Πώς οι OME καταφέρνουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των νόμων EU-MVO, CRA και AI Act
03. Κυβερνοασφάλεια: Γιατί οι OEM πρέπει να δράσουν τώρα

Frank Ellenrieder

Ο Frank Ellenrieder είναι Product Manager για ψηφιακές λύσεις στη Bosch Rexroth. Διαθέτει περισσότερα από πέντε χρόνια εμπειρίας στα κινητά υδραυλικά συστήματα και την ψηφιοποίηση. Στον τρέχοντα ρόλο του, αναπτύσσει νέες επιχειρηματικές ιδέες και ψηφιακά προϊόντα στο οικοσύστημα της BODAS.

Martin Sykora

Ο Martin Sykora είναι επικεφαλής πωλήσεων για κινητά ηλεκτρονικά στην Bosch Rexroth. Ανήκει στον όμιλο Bosch για περισσότερα από 22 χρόνια και εργάζεται στον τομέα των κινητών ηλεκτρονικών συστημάτων για περισσότερα από 19 χρόνια. Στο πλαίσιο του ρόλου του, ο Martin και η ομάδα του λειτουργούν ως το παγκόσμιο σημείο επαφής για τους κινητούς πελάτες που αναζητούν λύσεις βασισμένες στο BODAS για την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των κινητών μηχανημάτων εργασίας.