1. Home
  2. Blog
  3. Αποτελεσματική παλετοποίηση στη βιομηχανία τροφίμων
Δύο χαρτοκιβώτια Rexroth σε μια άσπρη ζώνη μεταφορέων VarioFlow plus με μια ομαλή επιφάνεια αλυσίδων
Δύο χαρτοκιβώτια Rexroth σε μια άσπρη ζώνη μεταφορέων VarioFlow plus με μια ομαλή επιφάνεια αλυσίδων
Τεχνολογία συναρμολόγησης

Αποτελεσματική παλετοποίηση στη βιομηχανία τροφίμων

Ευφυής αυτοματισμός με το σύστημα μεταφοράς αλυσίδας VarioFlow plus και τις λύσεις της Hitmark Robotics

Στη βιομηχανία τροφίμων, οι λύσεις είναι σε ζήτηση που αυξάνουν την αποδοτικότητα, πληρούν τις αυστηρές απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας και επιτρέπουν την απαλή μεταφορά προϊόντων. Ως εκ τούτου, οι κατασκευαστές επενδύουν όλο και περισσότερο σε σύγχρονους αυτοματισμούς που πληρούν αυτές τις πολύπλοκες απαιτήσεις. Μία λύση είναι το VarioFlow plus – ένα σύστημα μεταφοράς αλυσίδας από την Bosch Rexroth, το οποίο, σε συνδυασμό με προϋπάρχοντες αυτοματισμούς και ενσωμάτωση από τη Hitmark Robotics, επιτρέπει εξαιρετικά αποτελέσματα στις διαδικασίες παλετοποίησης, αποπαλετοποίησης και επιλογής παραγγελιών.

Παλετοποίηση, Αποπαλετοποίηση, Ανάμειξη – Αυτοματοποιημένες Διαδικασίες για τη Βιομηχανία Τροφίμων

Οι προκλήσεις της βιομηχανίας τροφίμων – όπως τα μεταβλητά μεγέθη παρτίδων, οι διαφορετικές λύσεις συσκευασίας και η ανάγκη για ταχείες μεταβάσεις – απαιτούν εξελιγμένες λύσεις για αυτοματισμό. Κατά συνέπεια, όλο και περισσότερες εταιρείες επιλέγουν ολοκληρωμένες ρομποτικές γραμμές που όχι μόνο επιταχύνουν τις διαδικασίες αλλά εξασφαλίζουν επίσης την αναπαραγωγιμότητά τους και σταθερά υψηλή ποιότητα.

Αυτό το είδος υλοποίησης προσφέρεται από τη Hitmark Robotics - ένας ολοκληρωτής βιομηχανικών λύσεων που ειδικεύεται στην αυτοματοποίηση της τελικής συσκευασίας. Η εταιρεία σχεδιάζει και υλοποιεί ρομπότ παλετοποίησης, σταθμοί διαλογής, συστήματα αποπαλετοποίησης, και πλήρη συστήματα μεταφορών και ελέγχου. Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι μια γραμμή παραγωγής που υλοποιείται σε συνεργασία με τη Bosch Rexroth.


VarioFlow plus – Ασφαλής μεταφορά απαιτητικών προϊόντων

Κατά την εφαρμογή για έναν παραγωγό γαλακτοκομικών προϊόντων, η κύρια πρόκληση ήταν να εξασφαλιστεί η ασφαλής και ομαλή μεταφορά χαρτοκιβωτίων και κιβωτίων χωρίς να καταστραφούν. Το Σύστημα αλυσομεταφορέα VarioFlow plus, χρησιμοποιείται, με πλάτος συστήματος 320 mm και λεία επιφάνεια αλυσίδας – ιδανικό για ευαίσθητα προϊόντα που πρέπει να χειρίζονται με προσοχή.

Η λύση της Rexroth αποτελείται από:

  • 10 VarioFlow plus μεταφορείς αλυσίδας με συνολικό μήκος περίπου 57 μέτρων
  • 10 μηχανές εργαλείων
  • 10 ενεργές γέφυρες μεταφοράς
  • Ράγες σχεδιαγράμματος αργιλίου με μια ράγα φωτογραφικών διαφανειών για την ευγενή μεταφορά προϊόντων με μια ευρεία επιφάνεια οδηγών

Τα κουτιά από χαρτόνι παραδίδονται απευθείας στη γραμμή από τα μηχανήματα συσκευασίας, ανυψώνονται κατακόρυφα και μεταφέρονται σε ύψος περίπου 2,5 μέτρων. Αυτή η διάταξη του συστήματος επιτρέπει τη συνεχή παραγωγή, ενώ ταυτόχρονα αφήνει ελεύθερο χώρο κάτω από το σύστημα, το οποίο χρησιμοποιείται τόσο για την κυκλοφορία των εργαζομένων όσο και για τη λειτουργία των καροτσιών μεταφοράς.

Ρομπότ παλετοποίησης - Ακρίβεια που αποδίδει

Στο τέλος της γραμμής, υπάρχουν σταθμοί που προετοιμάζουν πακέτα για συλλογή από το ρομπότ παλετοποίησης. Εδώ, το σύστημα διαχωρίζει αυτόματα τα προϊόντα και τα οργανώνει σύμφωνα με ένα καθορισμένο πρότυπο. Χάρη στην ενσωμάτωση με το σύστημα αυτοματισμού που αναπτύχθηκε από τη Hitmark, δεν είναι μόνο δυνατή η ομαλή σύνδεση της γραμμής με το ρομπότ, αλλά και η συνεχής παρακολούθηση των παραμέτρων λειτουργίας και η γρήγορη αναδιαμόρφωση σε περίπτωση αλλαγής συσκευασίας ή μορφής.


Γιατί η Hitmark Robotics και ο Bosch Rexroth συνεργάζονται;

Η Bosch Rexroth προμήθευσε ένα εξαιρετικά ανεπτυγμένο σύστημα μεταφορών, ενώ η Hitmark Robotics χειρίστηκε την ολοκλήρωση, τη διαμόρφωση αυτοματισμού και τη σύνδεση με το σύστημα παλετοποίησης. Και οι δύο εταιρείες έχουν ένα κοινό όραμα:

Να δημιουργούν λύσεις που λειτουργούν αξιόπιστα, ευέλικτα και κλιμακούμενα, ακόμα και στις πιο απαιτητικές βιομηχανίες.

Βασικά οφέλη της εφαρμογής:

  • Ελαχιστοποιημένος κίνδυνος ζημίας στα μεταφερόμενα αγαθά
  • Βέλτιστη χρήση του χώρου
  • Συνεπής απόδοση
  • Δυνατότητα ταχείας επέκτασης ή αναδιαμόρφωσης
  • Αυτόματη προετοιμασία συσκευασιών για παλετοποίηση
  • Αξιόπιστη λειτουργία ακόμα και κάτω από δύσκολες συνθήκες παραγωγής


Το μέλλον του αυτοματισμού ξεκινά με καλά μελετημένες λύσεις μεταφορών

Ο σύγχρονος αυτοματισμός πρέπει να είναι προοδευτικός, να εξετάζει τις πραγματικές ανάγκες της εγκατάστασης, να επιτρέπει την ευελιξία και ταυτόχρονα να επιτρέπει ασφαλείς διαδικασίες.

Ο συνδυασμός της τεχνογνωσίας της Hitmark Robotics και των αξιόπιστων προϊόντων της Bosch Rexroth, όπως το σύστημα μεταφοράς αλυσίδας VarioFlow plus, παρέχει μια ιδανική λύση. Και αν η παλετοποίηση, η ανάμειξη, η μεταφορά ή η μεταφορά τροφίμων και η συσκευασία τους γίνεται εμπόδιο στην εταιρεία σας, αξίζει να εξερευνήσετε ποια λύση είναι κατάλληλη για εσάς.

Έχετε ερωτήσεις ή ενδιαφέρεστε για το VarioFlow plus;

Επικοινωνήστε μαζί μας!

VarioFlow@boschrexroth.de

Γυναίκα κοιτάζει το σύστημα αλυσομεταφορέα VarioFlow plus