1. Home
  2. Blog
  3. Ηλεκτρομηχανικοί κύλινδροι για το εργοστάσιο του μέλλοντος
Ηλεκτρομηχανικοί κύλινδροι
Ηλεκτρομηχανικοί κύλινδροι
Τεχνολογία γραμμικής κίνησης

Ηλεκτρομηχανικοί κύλινδροι για το εργοστάσιο του μέλλοντος

Πέντε λόγοι που οι ηλεκτρομηχανικοί κύλινδροι διαμορφώνουν και συμβάλλουν στη βελτίωση του αυτοματισμού.

Είναι δύσκολο να φανταστούμε παραγωγή χωρίς ηλεκτρομηχανικούς κυλίνδρους (EMC). Τοποθετούν, περιστρέφουν, ανυψώνουν, συμπιέζουν, συνδέουν, τρυπούν, πτυχώνουν και στερεώνουν πράγματα. Και τα κάνουν όλα αυτά με έναν ιδιαίτερο, ενεργειακά αποδοτικό τρόπο, καθώς μετατρέπουν τη ροπή του μοτέρ απευθείας σε κίνηση.

1. Ένα εργαλείο εξηλεκτρισμού και τυποποίησης

Λιγότερο σύνθετες λύσεις σημαίνουν χαμηλότερα συνολικά κόστη. Με αυτό κατά νου, οι ηλεκτρομηχανικοί κύλινδροι (EMC) συμβάλλουν σημαντικά στην τυποποίηση και τον εξηλεκτρισμό. Χάρη σε συνεχείς περαιτέρω εξελίξεις, τα πεδία εφαρμογής περιλαμβάνουν πλέον πνευματικές και ρευστοκίνητες λύσεις. Οι κύλινδροι κυκλοφορούν σε δέκα διαφορετικά μεγέθη από 32 έως 160 και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα εύρος τομέων, από την παραγωγή ημιαγωγών και ειδών ευρείας κατανάλωσης (FMCG) μέχρι τις εφαρμογές κατασκευής μπαταριών.

Ηλεκτρομηχανικοί κύλινδροι
Πληροφορίες για τους ηλεκτρομηχανικούς κυλίνδρους

2. Καλύτερη απόδοση σε κάθε κατηγορίας ισχύος

Ανεξαρτήτως της χρήσης του ενεργοποιητή: Η ισχύς και η οικονομία πρέπει να είναι σωστές. Ως κλειδί για την απόδοση, όλοι οι τυπικοί EMC διαθέτουν ένα σύστημα μετάδοσης κίνησης ατέρμονα κοχλία και τροχού στο επιλεγμένο εύρος δύναμης από 0,1 έως 56 kN. Σχεδιασμένη για βαρέες εφαρμογές, η «υψηλής ισχύος» παραλλαγή EMC-HP χρησιμοποιεί το δοκιμασμένο πλανητικό σύστημα μετάδοσης κίνησης ατέρμονα κοχλία PLSA της Bosch Rexroth, που επιτρέπει υψηλή συνεχόμενη απόδοση με ταχύτητες έως 0,83 m/s και δυνάμεις έως 100 kN, ακόμα και σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες.

3. Μεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς επαναλίπανση

Η συντήρηση σημαίνει διακοπή εργασιών που πρέπει να αποφεύγεται. Οι τυπικοί EMC είναι, συνεπώς, εξοπλισμένοι με σύστημα μετάδοσης κίνησης ατέρμονα κοχλία και τροχού, το οποίο διασφαλίζει μεγάλα διαστήματα λίπανσης ακόμα και σε μεγάλες χωρητικότητες φορτίου. Οι τυπικοί EMC πετυχαίνουν έως και 200 εκατομμύρια στροφές με τη βασική εργοστασιακή λίπανση. Οι τροχοί στο σύστημα μετάδοσης κίνησης καλύπτουν μια απόσταση περίπου 12.800 χιλιομέτρων πάνω στον ατέρμονα κοχλία - περίπου την απόσταση από τη Γερμανία ως τη Χαβάη.

Και γίνεται καλύτερο: Με την επιλογή «Λίπανση για μια ζωή», η ονομαστική διάρκεια ζωής αυξάνεται σε έως και 15.000 χιλιόμετρα. Αν περιλαμβάνεται επαναλίπανση, θα ισοδυναμεί με απόσταση μεγαλύτερη από 50.000 χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει βέλτιστες συνθήκες για ελαχιστοποίηση όχι μόνο του κόστους λειτουργίας, αλλά και της καταστροφής του περιβάλλοντος. Άλλωστε, όσο μεγαλύτερο είναι το διάστημα λίπανσης, τόσο περισσότερους πόρους εξοικονομεί η λύση.

Ηλεκτρομηχανικοί κύλινδροι: λίπανση για μια ζωή
Επιλογέας για ηλεκτρομηχανικούς κυλίνδρους

4. Μεμονωμένος ενεργοποιητής σε λίγα λεπτά

Αν προστεθούν όλες οι παραλλαγές, το χαρτοφυλάκιο προϊόντων για την Τεχνολογία γραμμικής κίνησης περιλαμβάνει περίπου 3.000 διαμορφώσεις κυλίνδρων. Χάρη στον διαισθητικά σχεδιασμένο Επιλογέα EMC, η επιλογή του κατάλληλου προϊόντος από την τεράστια γκάμα που προσφέρεται είναι πολύ εύκολη και έργα μηχανολογίας που διαρκούσαν ώρες, τώρα χρειάζονται μόλις λίγα λεπτά.

Με τη βοήθεια του Επιλογέα EMC, όλη η διαδικασία μπορεί να εμφανιστεί σε μία σελίδα HTML: Από την επιλογή έως την παραγγελία, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού και της λειτουργικότητας. Μετά την καταχώριση των πρώτων λεπτομερειών, ο επιλογέας προτείνει τα κατάλληλα προϊόντα, τα οποία ενημερώνονται σε μόνιμη βάση. Αν επιλεγεί κάποιο προϊόν, εμφανίζονται απευθείας οι τεχνικές προδιαγραφές και η διαμόρφωση. Αποτέλεσμα σε πραγματικό χρόνο οπτικοποιεί την τρέχουσα κατάσταση έργου με ζωντανό τρισδιάστατο μοντέλο που χρησιμοποιεί πραγματικά δεδομένα CAD.

5. Έξυπνα υποσυστήματα για αυτοματισμό

Ο χρόνος είναι χρήμα. Καθώς αυτό ισχύει και κατά την προετοιμασία για παραγωγή, οι EMC που διαμορφώνονται και παρέχονται μαζί με μοτέρ παραμετροποιούνται αυτόματα. Τα δεδομένα για τον ελεγκτή μετάδοσης κίνησης που αποθηκεύονται για αυτό τον σκοπό στη μνήμη δεδομένων του μοτέρ φορτώνονται αμέσως μετά τη σύνδεση.

Τα Smart Function Kit για εφαρμογές πρεσών και σύνδεσης που επεκτείνουν έναν EMC ή EMC-HP σε ένα ευέλικτο υποσύστημα, το οποίο παραδίδεται έτοιμο για χρήση, είναι ένα ακόμα βήμα προς το Εργοστάσιο του μέλλοντος.

Smart Function Kit για εφαρμογές πρεσών και σύνδεσης

Συμπέρασμα: Η κατάλληλη λύση για όλες τις απαιτήσεις

Χάρη στο απλό σχέδιό τους, οι ηλεκτρομηχανικοί κύλινδροι έχουν πολλά να προσφέρουν στο Εργοστάσιο του μέλλοντος. Επιτρέπουν μεγαλύτερη τυποποίηση, διαδικασίες ρυθμισμένες στη λεπτομέρεια και, τέλος, αποδοτική και οικονομική λειτουργία.

Νέα ψηφιακά εργαλεία μηχανολογικού σχεδιασμού και βολικοί επιλογείς κάνουν την επιλογή ακόμα πιο εύκολη, ενώ διαρκείς βελτιώσεις στη διάρκεια ζωής μειώνουν το συνολικό κόστος. Ευφυή υποσυστήματα βασισμένα σε EMC δείχνουν τον δρόμο για το εργοστάσιο του μέλλοντος και ενισχύουν περαιτέρω τις εξελίξεις για αυτοματισμό.

Συντάκτης: Sebastian Unsleber

Θέση: Διευθυντής διαχείρισης προϊόντων και συναρμολόγησης συστημάτων, Bosch Rexroth AG

Sebastian Unsleber, Διευθυντής διαχείρισης προϊόντων και συναρμολόγησης συστημάτων, Bosch Rexroth AG