Τα μηχανήματα εργοταξίων και τα γεωργικά μηχανήματα θα πρέπει να είναι περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον και, ιδανικά, να είναι ταυτόχρονα και ακόμα πιο παραγωγικά. Η Bosch Rexroth υποστηρίζει την παροχή ηλεκτροκίνησης με το eLION, μια αρθρωτή και κλιμακωτή πλατφόρμα υψηλής τάσης.
Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: Κάθε ηλεκτροκινούμενο μηχάνημα θα πρέπει να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Ο λόγος είναι απλός. Αυτό που δεν είναι τόσο απλό είναι ο τρόπος: Οι κατασκευαστές οχημάτων που επιθυμούν να παράσχουν ηλεκτροκίνηση σε μηχανήματα εκτός δρόμου με οικονομικό τρόπο χρειάζονται αρθρωτές και κλιμακωτές λύσεις. Η Bosch Rexroth φροντίζει για την κάλυψη των αναγκών τους με ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων υψηλής τάσης.
Τα επιμέρους εξαρτήματα για την πλατφόρμα ηλεκτροκίνησης eLION περιλαμβάνουν όχι μόνο υπερσύγχρονους κινητήρες και αναστροφείς υψηλής τάσης, αλλά και άλλα εξαρτήματα υψηλής απόδοσης, καθώς και τεχνολογία μετάδοσης κίνησης, υδραυλικά συστήματα και λογισμικό. Για να προσφέρουν μέγιστη ελευθερία σχεδιασμού κατά την παροχή ηλεκτροκίνησης σε υπάρχουσες και νέες αρχιτεκτονικές οχημάτων, τα συστήματα μετάδοσης κίνησης καλύπτουν μεγάλο εύρος τιμών ονομαστικής ισχύος από 20 έως 230 kW με μέγιστες ροπές άνω των 2500 Nm. Τέσσερα μεγέθη διαφορετικού μήκους, διάφοροι τρόποι περιέλιξης του κινητήρα και παραλλαγές υψηλής ταχύτητας και χαμηλής ταχύτητας παρέχουν στους κατασκευαστές δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε πάνω από 80 διαμορφώσεις.
 
  Η πλατφόρμα παροχής ηλεκτροκίνησης eLION της Bosch Rexroth, η οποία αναπτύχθηκε πρόσφατα για τα αυτοκινούμενα μηχανήματα, συνδυάζει ασυμβίβαστη ανθεκτικότητα με υψηλού βαθμού λειτουργικότητα. Εκτός από την εσωτερική πείρα της εταιρείας σε ηλεκτρικές βιομηχανικές λύσεις, αξιοποιεί επίσης τη γνώση της στον τομέα των αυτοκινούμενων μηχανημάτων και την πολυετή τεχνογνωσία της Bosch στον τομέα της ηλεκτροκίνησης.
Όλοι οι κινητήρες και οι αναστροφείς eLION πληρούν τις απαιτήσεις στεγανότητας IP6K9K. Το εύρος θερμοκρασίας κυμαίνεται μεταξύ -40°C και 85°C με ανώτερο όριο θερμοκρασίας τους 100°C για τους κινητήρες, οι οποίοι μπορούν να λειτουργούν και ως μόνιμες γεννήτριες. Η αντοχή σε κρούσεις και δονήσεις των εξαρτημάτων eLION είναι έως 50 g για κρούσεις και 10 g για δονήσεις. Οι κατασκευαστές και οι χρήστες επωφελούνται επίσης από μια σειρά λειτουργιών ασφάλειας αναστροφέων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13849.
Συμπληρωματικά προς την ευρεία γκάμα κινητήρων, και οι αναστροφείς είναι διαθέσιμοι σε κλιμακωτές κατηγορίες ισχύος έως 300 A συνεχούς ρεύματος. Η δυνατότητα υπερφόρτισης είναι έως 600 A για ρεύμα κορυφής δέκα δευτερολέπτων και 450 A για 60 δευτερολέπτων. Επίσης, οι αναστροφείς eLION υποστηρίζουν τάσεις σύνδεσης DC από 270 έως 850 V. Τα κιβώτια ταχυτήτων για τους τροχούς και τα κεντρικά συστήματα μετάδοσης κίνησης που περιλαμβάνονται επίσης στο χαρτοφυλάκιο επιτρέπουν τη διαμόρφωση συμπαγών συγκροτημάτων μετάδοσης κίνησης με υψηλή πυκνότητα ισχύος. Η Bosch Rexroth παρέχει επίσης το λογισμικό BODAS και κατάλληλα υδραυλικά εξαρτήματα για ολόκληρη την πλατφόρμα eLION.
Όσο περισσότερα εξαρτήματα λαμβάνονται από έναν μεμονωμένο προμηθευτή, τόσο πιο ολοκληρωμένες είναι οι λύσεις και τόσο πιο αποδοτικές είναι οι διαδικασίες ανάπτυξης, παραγωγής και σέρβις. Επομένως, η πλατφόρμα eLION λαμβάνει υπόψη και άλλα πρόσθετα εξαρτήματα ηλεκτροκίνησης: Μετατροπείς DC/DC, εποχούμενες διατάξεις φόρτισης και καλώδια υψηλής τάσης χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία τυποποιημένων λύσεων για ανεξάρτητους τύπους μετάδοσης κίνησης.
Οι μετατροπείς DC/DC και οι εποχούμενες διατάξεις φόρτισης που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με τη BRUSA HyPower αποτελούν νέα προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο eLION. Ο μετατροπέας DC/DC eLION με υψηλή πυκνότητα ισχύος 1,25 kW/l επιτυγχάνει επίπεδο απόδοσης άνω του 90 τοις εκατό. Η συμπαγής εποχούμενη διάταξη φόρτισης 22 kW μπορεί να ενσωματωθεί ευέλικτα σε διάφορα οχήματα και επιτυγχάνει μέγιστο ρεύμα φόρτισης 36 A με επίπεδο απόδοσης 95% (τριφασικό). Επιτρέπει φόρτιση DC, καθώς και AC.
 
   
  Ηλεκτρικό τηλεσκοπικό μηχάνημα μπαταρίας, πλήρως εξοπλισμένο με ηλεκτρικά συστήματα μετάδοσης κίνησης eLION της Bosch Rexroth
Το χαρτοφυλάκιο λύσεων υψηλής τάσης eLION παρέχει στους κατασκευαστές οχημάτων εκτός δρόμου τη δυνατότητα να καλύπτουν την πιεστική ζήτηση της αγοράς για αυξημένη ισχύ και μειωμένες εκπομπές καυσαερίων. Η Bosch Rexroth τους παρέχει αυτή τη δυνατότητα με την εξαιρετικά κλιμακωτή, βελτιστοποιημένη πλατφόρμα λύσεων ηλεκτροκίνησης eLION. Επομένως, οι κατασκευαστές μπορούν να παρέχουν ηλεκτροκίνηση για όλες τις λειτουργίες οδήγησης, εργασίας και τις άλλες βοηθητικές λειτουργίες ανεξάρτητα από τον τύπο μετάδοσης κίνησης –ντιζελοηλεκτρική, υβριδική ή πλήρως ηλεκτρική– μειώνοντας παράλληλα τις εκπομπές θορύβου και τους χρόνους διακοπής της λειτουργίας. Ως αποτέλεσμα, επιτυγχάνεται μεγαλύτερη παραγωγικότητα και διαθεσιμότητα, καθώς και ενισχυμένη ανταγωνιστική θέση.
Ξεκινήστε τον ηλεκτρικό μετασχηματισμό
ΕΛΑΤΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ eLION της REXROTH