1. Home
  2. Blog
  3. Λειτουργική ασφάλεια
Λειτουργική ασφάλεια
Λειτουργική ασφάλεια
Λύσεις για κινούμενα μηχανήματα

Λειτουργική ασφάλεια: Πώς οι OEM ελέγχουν τις απαιτήσεις των νόμων EU-MVO, CRA και AI Act

Οι ποικίλοι νέοι κανονισμοί και νόμοι, όπως ο κανονισμός της ΕΕ για τα μηχανήματα, αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για τους κατασκευαστές των εκτός δρόμου οχημάτων. Στο δεύτερο μέρος της σειράς ιστολογίων μας "Ασφάλεια, ασφάλεια και τεχνητή νοημοσύνη για κινητές μηχανές εργασίας", ρίχνουμε φως στα πιο σημαντικά θέματα και στις προσεγγίσεις λύσεων για τη λειτουργική ασφάλεια, καθώς και στις συμπληρωματικές απαιτήσεις ασφάλειας και τεχνητής νοημοσύνης.

Ο χρόνος τελειώνει: Στις 20 Ιανουαρίου 2027, ο νέος κανονισμός της ΕΕ για τα μηχανήματα 2023/1230/ΕΕ (ΕΕ-ΚΤ) θα αντικαταστήσει την προηγούμενη οδηγία 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα (ΕΕ-ΚΤ) - με εκτεταμένες επιπτώσεις για τα κινητά μηχανήματα εργασίας. Σ' αυτό το άρθρο, θα μάθετε, ποιες απαιτήσεις MR προκαλούν σήμερα τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους στους κατασκευαστές ΟΕΜ, πώς αυτές σχετίζονται με άλλες αλλαγές (π.χ., CRA ή AI Act), και πώς μπορείτε να επιλύσετε τις σχετικές προκλήσεις μαζί με την Bosch Rexroth.

Οι 5 σημαντικότερες επιπτώσεις της Λειτουργικής Ασφάλειας για τις κινητές μηχανές εργασίας:

1. Παρακολούθηση των συστημάτων συγκράτησης
2. Παρακολούθηση των αυτόνομων μηχανών
3. Κατάλογος κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας του παραρτήματος II
4. Επικαλύψεις με τον νόμο για την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο (Cyber Resilience Act - CRA)
5. Επικαλύψεις με τον νόμο για την τεχνητή νοημοσύνη (AI Act)

Παρακολούθηση του συστήματος συγκράτησης

1. Παρακολούθηση του συστήματος συγκράτησης

Προσδεθείτε, κάντε κλικ, είστε ασφαλείς; Δυστυχώς, η χρήση των ζωνών ασφαλείας στα μηχανήματα εκτός δρόμου δεν είναι τόσο αυτονόητη όσο στα επιβατικά αυτοκίνητα. Ο κανονισμός ΕΕ-ΠΔ αποσκοπεί στην αύξηση της ασφάλειας του προσωπικού χειρισμού και, ως εκ τούτου, απαιτεί την υποχρεωτική παρακολούθηση του συστήματος συγκράτησης. Οι αντίστοιχες λειτουργίες έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι η ζώνη ασφαλείας χρησιμοποιείται πράγματι σωστά σε χωματουργικά και άλλα κινητά μηχανήματα εργασίας που κινδυνεύουν να ανατραπούν.

Προσέγγιση λύσης: Οι τρέχουσες λύσεις λογισμικού εφαρμογών BODAS είναι ήδη έτοιμες για μαγνητική τομογραφία. Αυτό επιτρέπει στους κατασκευαστές ΟΕΜ να εφαρμόσουν άμεσα τις νέες απαιτήσεις για την παρακολούθηση των συστημάτων συγκράτησης ή να τις ενσωματώσουν εκ των υστέρων στη λύση της σειράς μέσω μιας μερικής λειτουργίας. Ο έλεγχος κίνησης κίνησης EDA και η προσαρμοστική κίνηση εδάφους AGD περιλαμβάνουν επίσης ήδη τις απαραίτητες λειτουργίες για την προστασία από παραβίαση. Για παράδειγμα, ένας έλεγχος αληθοφάνειας του διακόπτη του καθίσματος εξασφαλίζει ότι το προσωπικό χειρισμού μπορεί να μετακινήσει το κινητό μηχάνημα εργασίας μόνο όταν έχει λάβει τη θέση του στην καμπίνα και η πόρπη της ζώνης ασφαλείας είναι ενεργοποιημένη.

2. Παρακολούθηση αυτόνομων μηχανών

Είναι σαφές ότι οι μηχανές που εργάζονται με αυξανόμενη αυτονομία, συνδεσιμότητα και υποστήριξη ΤΝ δημιουργούν κινδύνους που δεν καλύπτονται πλήρως από τις προηγούμενες έννοιες ασφάλειας. Συνεπώς, η ΕΕ-MR και ο νόμος για την TN απαιτούν ειδικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, των περαστικών και των αντικειμένων. Για την αποσαφήνιση των ζητημάτων ευθύνης και την κατανόηση των δυσλειτουργιών, πρέπει να καταγράφονται οι σχετικές με την ασφάλεια διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τα συμβάντα και τα σφάλματα.

Προσέγγιση λύσεων: Και από αυτή την άποψη, το οικοσύστημα BODAS Ecosystem της Bosch Rexroth είναι έτοιμο για MR. Οι έλεγχοι και οι αισθητήρες του BODAS που χρησιμοποιούνται για τις λειτουργίες υποβοήθησης μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση αυτόνομων συστημάτων. Μέσω άλλων ενοτήτων λύσεων BODAS, τα συλλεγόμενα δεδομένα μπορούν να μεταδίδονται με ασφάλεια μέσω καθιερωμένων καναλιών επικοινωνίας σε συστήματα παρακολούθησης υψηλότερου επιπέδου.

Παρακολούθηση αυτόνομων μηχανών
Παράρτημα II Κατάλογος των στοιχείων ασφαλείας

3. Παράρτημα II Κατάλογος των στοιχείων ασφαλείας

Ως αποτέλεσμα του νέου κανονισμού για τα μηχανήματα, όλο το λογισμικό και τα συστήματα που εκτελούν μια λειτουργία ασφαλείας πρέπει να θεωρούνται κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας και να τεκμηριώνονται στο παράρτημα ΙΙ, τον κατάλογο των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας. Εάν η λειτουργία περιλαμβάνει επίσης προσεγγίσεις που βασίζονται στη μηχανική μάθηση, ένας εξωτερικός φορέας πιστοποίησης (νομικά: Κοινοποιημένος οργανισμός, π.χ. TÜV) πρέπει να συμμετέχει στη διαδικασία δήλωσης της συμμόρφωσης. Η πρόκληση αυτή είναι ακόμη μεγαλύτερη επειδή δεν υπάρχει ακόμη επίσημη διαδικασία ή εναρμονισμένο πρότυπο.

Προσέγγιση λύσεων: Επίσης, σε αυτό το σημείο, οι κατασκευαστές ΟΕΜ είναι στην ασφαλή πλευρά με την Bosch Rexroth, καθώς ολόκληρο το οικοσύστημα BODAS θα είναι έτοιμο για χρήση εγκαίρως - συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων ανάπτυξης, του λογισμικού εφαρμογών και των μονάδων ελέγχου BODAS της σειράς RC. Από τον Ιανουάριο του 2027, η Bosch Rexroth θα διαθέσει στην αγορά όλα τα εξαρτήματα που σχετίζονται με το EU-MR ως εξαρτήματα ασφαλείας, εκπληρώνοντας έτσι τις νομικά απαιτούμενες υποχρεώσεις τεκμηρίωσης.

4. Η ασφάλεια και η προστασία συμβαδίζουν

Στις συνδεδεμένες μηχανές, μια κυβερνοεπίθεση μπορεί να απενεργοποιήσει ή να επηρεάσει αρνητικά μια λειτουργία ασφαλείας. Ως εκ τούτου, οι δύο τέως ξεχωριστοί κόσμοι της κυβερνοασφάλειας και της λειτουργικής ασφάλειας πρέπει να συμπλέκονται απρόσκοπτα. Οι επικαλύψεις των αντίστοιχων απαιτήσεων από την ΕΕ-MR έχουν μεγάλη σημασία για τους ΚΑΕ, ιδίως δεδομένου ότι το γενικό θέμα της ασφάλειας θα ρυθμίζεται επίσης υποχρεωτικά από τον νόμο για την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο (Cyber Resilience Act - CRA) από τον Νοέμβριο του 2027. Μεταξύ των σημαντικότερων απαιτήσεων είναι τα μέτρα προστασίας από τεχνική παραβίαση και, συνεπώς, η διασφάλιση των λειτουργιών που σχετίζονται με την ασφάλεια, καθώς και η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για τις αλλαγές στο λογισμικό και τα δεδομένα.

Προσέγγιση λύσεων: Το οικοσύστημα BODAS είναι ήδη έτοιμο για ασφάλεια σήμερα. Για παράδειγμα, η σειρά μονάδων ελέγχου RC40 βασίζεται σε καθιερωμένες αρχές και τεχνολογίες ασφαλείας από το περιβάλλον της BOSCH Automotive. Μέσω μιας ενσωματωμένης μονάδας ασφαλείας υλικού (HSM), οι κατασκευαστές ΟΕΜ έχουν πρόσβαση σε έτοιμες προς χρήση λειτουργίες ασφαλείας, όπως η ασφαλής εκκίνηση, η ασφαλής καταγραφή ή η κρυπτογράφηση. Συνολικά, η BODAS, με τις λύσεις υλικού και λογισμικού που προσφέρει, καλύπτει όλες τις πτυχές της ασφάλειας: από τη μηχανική και την υλοποίηση της ασφάλειας έως την παρακολούθηση. Το αποτέλεσμα: συντομότερος χρόνος διάθεσης στην αγορά με ελάχιστο κόστος - από την ανάπτυξη και την εφαρμογή έως τη συντήρηση στη σειριακή παραγωγή.

Η ασφάλεια και η προστασία συμβαδίζουν
Κυβερνοασφάλεια, λειτουργική ασφάλεια και τεχνητή νοημοσύνη

5. Κυβερνοασφάλεια, λειτουργική ασφάλεια και τεχνητή νοημοσύνη

Εάν οι κατασκευαστές ΟΕΜ θέλουν να χρησιμοποιούν λειτουργίες ασφαλείας με τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να ασχοληθούν όχι μόνο με τον κανονισμό ΕΕ-MR αλλά και με τον νόμο περί τεχνητής νοημοσύνης (AI Act), ο οποίος καθίσταται υποχρεωτικός από τον Αύγουστο του 2027. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2024/1689 για την ΤΝ, ορισμένες εφαρμογές πρέπει να θεωρούνται συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου εάν χρησιμοποιούνται σε λειτουργίες ασφαλείας με αλγορίθμους βασισμένους στην ΤΝ ή διατίθενται στην αγορά ως κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2024/1689. Στην περίπτωση αυτή, ισχύει ένα διπλό νομικό πλαίσιο με τις απαιτήσεις και των δύο κανονισμών. Στον τομέα των κινητών μηχανημάτων, αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, λύσεις προστασίας από συγκρούσεις με ανίχνευση πεζών με κάμερα.

Προσέγγιση λύσεων: Με το BODAS, οι κατασκευαστές οχημάτων εκτός δρόμου βρίσκονται επίσης με ασφάλεια στο δρόμο τους όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη από την αρχή. Όλες οι λύσεις που έχουν ταξινομηθεί ως συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου θα πληρούν εγκαίρως τις κοινές απαιτήσεις του κανονισμού ΕΕ-ΠΔ και του νόμου ΤΝ από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των κανονισμών. Στα τρέχοντα παραδείγματα περιλαμβάνονται: ο ρομποτικός ελεγκτής Offroad ORC2 με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη για μερική και υψηλή αυτοματοποίηση κινητών μηχανημάτων εργασίας. Ή το σύστημα αποφυγής σύγκρουσης CAS, το οποίο επιτρέπει την αποτελεσματική προστασία από συγκρούσεις μέσω ακριβούς εντοπισμού αντικειμένων και αναγνώρισης προσώπων με χρήση ραντάρ, υπερήχων ή έξυπνων καμερών. Επιπλέον, η Bosch Rexroth υποστηρίζει τους κατασκευαστές ΟΕΜ στο σχεδιασμό των εφαρμογών τους που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Με ασφάλεια με την Bosch Rexroth

Οι νέοι νομικοί κανονισμοί σχετικά με τη λειτουργική ασφάλεια επιβάλλουν συγκεκριμένες, τυπικές και τελικά σχετικές με το CE απαιτήσεις στους κατασκευαστές κινητών μηχανημάτων εργασίας. Δεδομένου του στενού χρονοδιαγράμματος και του υψηλού κόστους ανάπτυξης, η Bosch Rexroth προσφέρεται ως ένας ολιστικός συνεργάτης λύσεων, πάντα ενημερωμένος, ο οποίος σκέφτεται μαζί με τους πελάτες του και τους απαλλάσσει από την αρχή από μία πηγή: αφενός, μέσω της Οικοσύστημα BODAS με τις συμβατές με τα πρότυπα και δοκιμασμένες μονάδες υλικού και λογισμικού και, από την άλλη πλευρά, μέσω της έμπειρης στη βιομηχανία και την τεχνολογία ομάδας υποστήριξης της Rexroth, η οποία συνοδεύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ακόμη και τα έργα που σχετίζονται με το MR.

Είστε περίεργοι να μάθετε περισσότερα;
Στην τρίτη ανάρτηση ιστολογίου σχετικά με την ασφάλεια, την προστασία και την τεχνητή νοημοσύνη, θα εμβαθύνουμε στις απαιτήσεις του νόμου περί ανθεκτικότητας στον κυβερνοχώρο (CRA) για τις κινητές μηχανές εργασίας. Μείνετε συντονισμένοι για να μάθετε πώς μπορείτε να ενισχύσετε αποτελεσματικά και συμμορφούμενοι την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο με την Bosch Rexroth και το ολιστικό οικοσύστημα BODAS!

Θα θέλατε να μάθετε περισσότερα για την Ασφάλεια, την Προστασία και την ασφάλεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και να ανταλλάξετε ιδέες με τους ειδικούς μας και τα μέλη της κοινότητας myBODAS;
» πλατφόρμα myBODAS

Περαιτέρω άρθρα από αυτή τη σειρά

Όλα τα άρθρα από αυτή τη σειρά ιστολογίων "Ασφάλεια, προστασία και τεχνητή νοημοσύνη για κινητές μηχανές εργασίας":

01. Κυβερνοασφάλεια, λειτουργική ασφάλεια και τεχνητή νοημοσύνη: Τι έχει σημασία τώρα για τους κατασκευαστές εκτός δρόμου
02. Λειτουργική ασφάλεια: Πώς οι OME καταφέρνουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των νόμων EU-MVO, CRA και AI Act
03. Κυβερνοασφάλεια: Γιατί οι OEM πρέπει να δράσουν τώρα

Markus Seyfang

O Markus Seyfang είναι υπεύθυνος λειτουργικής ασφάλειας στην ανάπτυξη λογισμικού και συστημάτων για κινητά μηχανήματα στην Bosch Rexroth. Διαθέτει 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της Λειτουργικής Ασφάλειας και είναι υπεύθυνος για τις έννοιες ασφάλειας των πλατφορμών λογισμικού, καθώς και για όλες τις σχετικές με την ασφάλεια πτυχές στη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών στην Bosch Rexroth. Ο Markus είναι το παγκόσμιο σημείο επαφής για θέματα Λειτουργικής Ασφάλειας και εκπροσωπεί την Bosch Rexroth στις επιτροπές τυποποίησης ISO.

Martin Sykora

Ο Martin Sykora είναι επικεφαλής πωλήσεων για κινητά ηλεκτρονικά στην Bosch Rexroth. Ανήκει στον όμιλο Bosch για περισσότερα από 22 χρόνια και εργάζεται στον τομέα των κινητών ηλεκτρονικών συστημάτων για περισσότερα από 19 χρόνια. Στο πλαίσιο του ρόλου του, ο Martin και η ομάδα του λειτουργούν ως το παγκόσμιο σημείο επαφής για τους κινητούς πελάτες που αναζητούν λύσεις βασισμένες στο BODAS για την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των κινητών μηχανημάτων εργασίας.