1. Home
  2. Blog
  3. Στρατηγική τηλεματικής της HOLMER
HOLMER, Τηλεματική
HOLMER, Τηλεματική
Λύσεις για κινούμενα μηχανήματα

Κατασκευή ή αγορά; Φιλοξενούμενο άρθρο της HOLMER σχετικά με τη στρατηγική τηλεματικής για γεωργικά μηχανήματα

Οι εταιρείες θα πρέπει να αγοράζουν συστήματα τηλεματικής ή να τα αναπτύσσουν οι ίδιες; Η εταιρεία HOLMER, που κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον τομέα των θεριστικών μηχανών για ζαχαρότευτλα έχει λάβει μια ακλόνητη απόφαση στο ερώτημα αυτό. Ο Υπεύθυνος Προϊόντων Sebastian Schleicher μιλά για τα βασικά ζητήματα και τα αποτελέσματα των συζητήσεων.

Κατασκευή ή αγορά; Η HOLMER ήρθε αντιμέτωπη με το ερώτημα αυτό όταν άρχισε να στρέφεται προς την τηλεματική. Από τη μία, θέλαμε να είμαστε επικεφαλής και σε αυτόν τον τομέα. Από την άλλη, συνειδητοποιήσαμε γρήγορα ότι δεν θα είμαστε σε θέση να ανταπεξέλθουμε σε ένα τόσο τεχνολογικά περίπλοκο έργο χωρίς να αμελήσουμε άλλες σημαντικές δραστηριότητες ανάπτυξης. Επομένως, τι θα πρέπει να κάνουμε; Μετά από προσεκτική μελέτη, αποφασίσαμε να «παίξουμε εκ του ασφαλούς» από οικονομική και λειτουργική άποψη και, παράλληλα, να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών.
 

Διαχείριση δεδομένων και συσκευών

Το BODAS Connect All-in-one-Connectivity, μια προδιαμορφωμένη, αρθρωτή ολοκληρωμένη λύση της Bosch Rexroth, πρόσφερε τον ιδανικό συνδυασμό έτοιμης λύσης και ελευθερίας σχεδιασμού. Με ελάχιστη προσπάθεια, μπορούμε τώρα να καλύπτουμε όλες τις διαδικασίες στην αλυσίδα πληροφοριών — από την αξιόπιστη συλλογή και μετάδοση δεδομένων ή την ασφαλή απομακρυσμένη διαχείριση του υλικού τηλεματικής στο όχημα [τις γνωστές τηλεματικές μονάδες ελέγχου (Telematic Control Unit, TCU)] έως τη διαχείριση δεδομένων. Τα μέρη που εκτελούνται εν αγνοία των πελατών «κάτω από το καπό», δηλ. οι μονάδες Device Connectivity και Device Management, ήταν ιδιαιτέρως σημαντικά για εμάς. Εξάλλου, αυτά καθορίζουν το πόσο αποδοτική και διαχρονική θα είναι η συνολική λύση. Και η τηλεματική δεν είναι αυτοσκοπός — είναι μια ξεκάθαρη απαίτηση της αγοράς. Κατά τη διάρκεια της σύντομης περιόδου συγκομιδής από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο, τα προσεκτικά σχεδιασμένα φορτία πρέπει να φτάσουν στον μύλο ζάχαρης εγκαίρως. Ταυτόχρονα, οι πελάτες μας χρειάζεται να οργανώσουν ακόμα μεγαλύτερους στόλους με ιδιαιτέρως αποδοτικό τρόπο και κάθε επιμέρους μηχάνημα πρέπει να είναι διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ως αποτέλεσμα, τα συστήματα τηλεματικής πρέπει να φέρουν σε πέρας δύο αποστολές στον γεωργικό τομέα: Πρέπει να μειώνουν τον φόρτο των διαχειριστών και να επιτρέπουν την παροχή αποτελεσματικής απομακρυσμένης υποστήριξης από τον κατασκευαστή.
 

ΔΙΑΥΝΔΕΣΗ BODAS, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και ΥΛΙΚΟ

BODAS Connect Device Connectivity και All-in-one Connectivity

Ευέλικτη τηλεματική που καθίσταται σύντομα διαθέσιμη στην αγορά Παρακολουθήστε το βίντεο τώρα

Εικόνα: Bosch Rexroth
Αρθρωτός σχεδιασμός: Τα διαδοχικά πακέτα BODAS Connect Device Connectivity και All-in-one Connectivity επιτρέπουν τη γρήγορη εγκατάσταση κλιμακούμενων λύσεων τηλεματικής για οχήματα εκτός δρόμου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις.

Αδιάκοπη συγκομιδή ζαχαρότευτλων

100% διαθεσιμότητα στον αγρό

Η Bosch παρέχει την τεχνική βάση για αυτό με τη μονάδα συνδεσιμότητας Rexroth Connectivity Unit (RCU) η οποία βασίζεται σε επεξεργαστή και περιλαμβάνεται στο πακέτο. Το ανθεκτικό υλικό της TCU έχει αναπτυχθεί ειδικά για εφαρμογές εκτός δρόμου και επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων στο όχημα βάσει προτύπων μέσω του διαύλου CAN ή Ethernet. Χάρη σε μια στρωματική αρχιτεκτονική, μπορούμε επίσης να ενσωματώσουμε ειδικό λογισμικό του πελάτη και να αλλάξουμε υλικό, αν είναι απαραίτητο. Το λογισμικό συσκευών της Bosch Rexroth προσφέρει μεταβαλλόμενο ρυθμό δειγματοληψίας για τη λήψη δειγμάτων από 300 είδη πληροφοριών αισθητήρων και κατάστασης στον δίαυλο CAN με την κατάλληλη συχνότητα, πριν αυτά να προφιλτραριστούν και να μεταδοθούν με βελτιστοποιημένο εύρος ζώνης. Αν ένα όχημα δεν έχει πλέον πρόσβαση στο δίκτυο LTE, ένας εναλλακτικός μηχανισμός διατηρεί τις απαραίτητες λειτουργίες, ακόμα και αν υπάρχει διαθέσιμο μόνο δίκτυο 2G. Αν μια θεριστική μηχανή βρίσκεται σε περιοχή όπου δεν υπάρχει καθόλου σήμα κινητής τηλεφωνίας, η RCU καταγράφει τα δεδομένα έως ότου να υπάρξει ξανά διαθέσιμο σήμα. Η διαχειρίσιμη κάρτα eSIM και τα συμβόλαια περιήγησης για όλες τις χώρες εξασφαλίζουν διαφάνεια όσον αφορά το κόστος.

Εικόνα: Bosch Rexroth
Αδιάκοπη συγκομιδή ζαχαρότευτλων: Το μηχάνημα Terra Dos T4, το οποίο κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ, φορτώνει ένα Terra Variant 585 με δεξαμενή πολλαπλών υποδοχών MB 35. Έως το τέλος του 2022, θα έχουν συνδεθεί όλα τα οχήματα της HOLMER.


 

Κλιμακούμενη και ασφαλής λύση ευθύς εξαρχής

Κλιμακούμενη και ασφαλής λύση
ευθύς εξαρχής

Όσον αφορά τη διαχείριση συσκευών, επωφελούμαστε από την ελεγμένη και δοκιμασμένη πλατφόρμα μεγάλης κλίμακας της Bosch IoT Suite, η οποία μπορεί να κλιμακωθεί εύκολα καθώς μεγαλώνει ο στόχος οχημάτων. Μέσω της πύλης συνδεδεμένων συσκευών, μπορούμε να παρακολουθούμε και να διαχειριζόμαστε όλες τις εγκατεστημένες RCU, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης και του λογισμικού τους, βάσει ενός συστήματος ρόλων. Στο εργοστάσιο, χρειάζεται μόνο να εγκαταστήσουμε το υλικό. Το υλικολογισμικό και το λογισμικό ενημερώνονται με όλες τις ειδικές ρυθμίσεις του πελάτη ασύρματα (FOTA/SOTA) σε επόμενο χρόνο.

Η Bosch Rexroth εντυπωσιάζει και σε ό,τι αφορά το κρίσιμο ζήτημα της κυβερνοασφάλειας. Για παράδειγμα, το CAN και οι ασύρματες διασυνδέσεις της RCU προστατεύονται με ενσωματωμένα τείχη προστασίας. Ένα σύστημα ανίχνευσης εισβολής παρέχει πληροφορίες σχετικά με βασικά στοιχεία, όπως η χρήση της CPU, η χρήση της RAM ή οι λειτουργίες του δικτύου. Για την πρόσβαση σε επίπεδο διαχειριστή απαιτείται εξουσιοδότηση. Δεδομένου ότι οι eSIM λειτουργούν μέσω APN που παρέχεται από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας και περιλαμβάνει τείχος προστασίας, η RCU προστατεύεται από επιθέσεις DDoS (κατανεμημένης άρνησης υπηρεσίας) και άλλες κυβερνοεπιθέσεις.

Rexroth Connectivity Unit και ασύρματες ενημερώσεις: Μάθετε περισσότερα σε αυτό το άρθρο από το blog

 

Διαχείριση δεδομένων «πέρα από τα συνηθισμένα»

Διαχείριση δεδομένων «πέρα από τα συνηθισμένα»

Με την προδιαμορφωμένη μονάδα διαχείρισης δεδομένων που αποτελεί μέρος του συνολικού πακέτου, μπορούμε απλώς να «κάνουμε μαζί κλικ» στην εσωτερική μας πύλη σέρβις EasyHelp 4.0 από το χαρτοφυλάκιο των προτύπων και λειτουργικών μονάδων και να την προσαρμόσουμε γρήγορα στον εταιρικό σχεδιασμό μας. Από τη θέση της σε λειτουργία, η υπηρεσία μας λειτουργεί πολύ πιο ομαλά. Εξάλλου, τα τμήματα εξυπηρέτησης πελατών μπορούν πλέον να λαμβάνουν επισκόπηση της κατάστασης από οποιαδήποτε τοποθεσία, πριν να αποσαφηνίσουν την κατάσταση και να προτείνουν λύσεις. Αυτή η διαφάνεια μειώνει σημαντικό τον διοικητικό φόρτο για εμάς και τους πελάτες μας.

Για τους διαχειριστές και το προσωπικό των συνεργείων που απασχολείται από γεωργικούς εργολάβους, αναπτύξαμε το σύστημα πληροφοριών βάσει Web myHOLMER. Το σύστημα έχει πρόσβαση στα καταγεγραμμένα δεδομένα λειτουργίας και μηχανημάτων μέσω τυποποιημένης διασύνδεσης δεδομένων. Μέσω της πύλης πελατών, οι υπεύθυνοι μπορούν να εντοπίζουν οχήματα σε πραγματικό χρόνο, να βλέπουν καταστάσεις εργασίας, να προγραμματίζουν κύκλους ανεφοδιασμού ή να βοηθούν τους οδηγούς, όταν αυτοί έχουν ερωτήσεις σχετικά με τις ρυθμίσεις. Το myHOLMER παρέχει επίσης άμεση σύνδεση με το κατάστημα ανταλλακτικών μας, επιταχύνοντας έτσι τη διαδικασία προμήθειας.

Εικόνα: Bosch Rexroth
Η πύλη πελατών myHOLMER, που παρέχεται μέσω Web, έχει πρόσβαση στη μονάδα διαχείρισης δεδομένων BODAS Connect All-in-one Connectivity μέσω τυπικής διασύνδεσης.

Επιτυχημένη εξωτερική ανάθεση των πλεονεκτημάτων πληροφόρησης

Συνοψίζοντας, μπορώ να πω ότι η ολοκληρωμένη λύση BODAS Connect All-in-One-Connectivity ήταν η σωστή επιλογή για τη HOLMER. Μας έδωσε τη δυνατότητα να επικεντρωθούμε στον βασικό τομέα τεχνογνωσίας μας, δηλαδή τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας συγκομιδής, ενώ η προσαρμοσμένη σειρά λύσεων τηλεματικής επέτρεψε τη γρήγορη διάθεση στην αγορά. Ταυτόχρονα έχουμε την ευελιξία που χρειαζόμαστε για να κάνουμε τα γεωργικά μας μηχανήματα ακόμα πιο έξυπνα και να αυξήσουμε τα οφέλη για τους πελάτες με τις δικές τους εφαρμογές.

Εδώ και δύο χρόνια, η RCU της Bosch Rexroth τοποθετείται κατά κανόνα σε όλες τις θεριστικές μηχανές για ζαχαρότευτλα της σειράς Terra Dos. Το σύστημα μπορεί να μετασκευαστεί για προηγούμενα μοντέλα, αν ζητηθεί. Έως το τέλος του 2022, ευελπιστούμε να συνδέσουμε όλους τους τύπους οχημάτων με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΙοΤ). Επομένως, ο στόχος μας να διατηρήσουμε την ηγετική μας θέση στην τεχνολογία ισχύει και για τους τομείς της τηλεματικής και του IoT.

Πρέπει και εσείς να αποφασίσετε μεταξύ «κατασκευής ή αγοράς»; Ο οδηγός μας θα σας βοηθήσει. Κατεβάστε τον τώρα δωρεάν!

ΔΙΑΥΝΔΕΣΗ BODAS, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και ΥΛΙΚΟ

Ο Sebastian Schleicher

Ο Sebastian Schleicher

είναι υπεύθυνος προϊόντων στη HOLMER Maschinenbau GmbH. Η HOLMER κατέχει ηγετική θέση στον κόσμο στον κλάδο των αυτοκινούμενων θεριστικών μηχανών για ζαχαρότευτλα. Το Terra Dos T4-30 με μονάδα ανύψωσης 12 σειρών HR 12 κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ στη συγκομιδή ζαχαρότευτλων και κατέκτησε τον τίτλο «Μηχάνημα της Χρονιάς 2016» από τη Deutscher Landwirtschaftsverlag. Στόχος της εταιρείας είναι να είναι πάντα ένα βήμα μπροστά σε ό,τι αφορά την τεχνολογία. Με αυτό το δεδομένο, αφιερώνει το δέκα τοις εκατό του ανθρώπινου δυναμικού της για την ανάπτυξη νέων οχημάτων και την περαιτέρω ανάπτυξη αυτών που υπάρχουν ήδη στο χαρτοφυλάκιό της, το οποίο περιλαμβάνει επίσης μηχανήματα πλύσης-φόρτωσης ζαχαρότευτλων, αυτοκινούμενα φορτηγά διασποράς υδαρούς κοπριάς και οχήματα επιτόπιας εφοδιαστικής.