1. Home
  2. Blog
  3. LC_8X – Ενσωματωμένες βαλβίδες διπλής κατεύθυνσης
LC_8X –Ενσωματωμένες βαλβίδες διπλής κατεύθυνσης
LC_8X –Ενσωματωμένες βαλβίδες διπλής κατεύθυνσης
Βιομηχανικά υδραυλικά συστήματα

Η νέα ενσωματωμένη βαλβίδα διπλής κατεύθυνσης LC_8X: Ξεκάθαρες απαντήσεις στις προκλήσεις σας όσον αφορά την τεχνολογία ρευστών

Σε έναν κόσμο όπου η αποτελεσματικότητα και η απόδοση είναι ζωτικής σημασίας, αναζητούμε συνεχώς λύσεις που πραγματικά μας φέρνουν μπροστά. Αλλά πόσο συχνά μια τεχνολογική καινοτομία χτυπά το στίγμα και αντιμετωπίζει τις πιο πιεστικές μας ανάγκες;

Με τη νέα ενσωματωμένη βαλβίδα διπλής κατεύθυνσης LC_8X, η Bosch Rexroth αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι ακούμε και παραδίδουμε. Αυτή η καινοτόμος υδραυλική βαλβίδα είναι ζωντανή απόδειξη της φιλοσοφίας μας: σαφείς απαντήσεις σε συγκεκριμένες προκλήσεις-σχεδιασμένες για να κάνουν την καθημερινή εργασία σας ευκολότερη, ισχυρότερη και πιο βιώσιμη.
Γνωρίζουμε ότι έχετε συγκεκριμένες ερωτήσεις όταν πρόκειται για νέα εξαρτήματα για τα υδραυλικά σας συστήματα. Για το λόγο αυτό έχουμε συλλέξει τις πιο σημαντικές και συχνές ερωτήσεις σχετικά με το LC_8X – και έχουμε δώσει σαφείς, άμεσες απαντήσεις.

Προσφέρουμε απλές λύσεις για την υδραυλική του μέλλοντος;

Απολύτως – οι καινοτόμες ενσωματωμένες βαλβίδες διπλής κατεύθυνσης μας.

Με τη νέα βαλβίδα διπλής κατεύθυνσης LC_8X, η Bosch Rexroth θέτει για άλλη μια φορά το τεχνικό σημείο αναφοράς στον τομέα των βαλβίδων λογικής. Ενσωματώνει τον ισχυρισμό «Επόμενο επίπεδο στην τελειότητα» και ανοίγει ένα ακόμη ευρύτερο φάσμα εφαρμογών για μηχανική μηχανημάτων και εγκαταστάσεων – με πολλές βελτιώσεις απόδοσης και σημαντικές δυνατότητες βελτιστοποίησης.
Είτε πρόκειται για εφαρμογές υψηλής ροής με μεγάλους όγκους είτε για εργασίες ακριβούς συντονισμού που απαιτούν ακριβή έλεγχο, η LC_8X είναι μια τεχνολογικά κορυφαία all-rounder.
Επιτρέπει στους χρήστες να υλοποιήσουν μια μεγάλη ποικιλία κατευθυντικών, πιεστικών και συνδυασμένων λειτουργιών έως και 450 bar πιο εύκολα, πιο ισχυρά και με υψηλότερη απόδοση. Η Bosch Rexroth αξιοποιεί πλήρως τις τρέχουσες τεχνολογικές δυνατότητες για να μεγιστοποιήσει τα οφέλη των πελατών μέσω της καινοτομίας και να θέσει νέα πρότυπα στην απόδοση, την ενεργειακή απόδοση, την απλοποίηση και την ανθεκτικότητα.

Προσφέρουμε βαλβίδες που είναι εύκολο να αντικατασταθούν;

Φυσικά – η ενσωματωμένη βαλβίδα διπλής κατεύθυνσης μας είναι πλήρως συμβατή με τα υπάρχοντα προϊόντα.

Η ανάπτυξη της LC_8X συνεχίζει τη σειρά LC-2X, LC-6X και LC-7X και είναι πλήρως συμβατή με αυτά τα προηγούμενα μοντέλα.
Αυτό σημαίνει: Οι υπάρχουσες καλύψεις μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν – εξοικονομώντας πόρους και μειώνοντας την προσπάθεια μετατροπής.
Μια άμεση αντικατάσταση με τη νέα γενιά είναι δυνατή χωρίς δυσκολία χάρη στην πλήρη συμβατότητα. Ακόμη και για σύνθετες λειτουργίες, οι υπάρχουσες ενδιάμεσες πλάκες μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται - με πρόσθετη απόδοση.
Αυτή η συμβατότητα προς τα πίσω, σε συνδυασμό με τη νέα τυποποιημένη στεγανοποίηση εμβόλων που καθιστά τις πρόσθετες ενδιάμεσες πλάκες περιττές σε πολλές περιπτώσεις, απλοποιεί σημαντικά τη μετάβαση και την ενσωμάτωση στα υπάρχοντα υδραυλικά συστήματα – προστατεύοντας την επένδυσή σας.
Επιπλέον, η νέα LC_8X είναι συμβατή με όλα τα προηγούμενα καλύμματα λογικής LFA.7X.

Προσφέρουμε βαλβίδες με ελάχιστες ενεργειακές απώλειες;

Φυσικά – οι ενσωματωμένες βαλβίδες διπλής κατεύθυνσης LC_8X μειώνουν τις απώλειες πίεσης έως και 60%.

Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της LC_8X.
Χάρη στη σχεδίαση βελτιστοποιημένης ροής, που αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας τεχνολογία προσομοίωσης τελευταίας τεχνολογίας, οι απώλειες πίεσης έχουν μειωθεί έως και 60% σε σύγκριση με την προηγούμενη σειρά LC-7X.
Η ελαχιστοποίηση των απωλειών πίεσης σημαίνει λιγότερη θερμότητα, μειωμένες απαιτήσεις ψύξης και συνολικά βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση.
Ο νέος σχεδιασμός εμβόλου A_F με βελτιστοποιημένη τριβή και η ενσωματωμένη στεγανοποίηση στελέχους που παρέχεται στάνταρ αποτρέπουν τις εσωτερικές διαρροές, ελαχιστοποιούν τις υδραυλικές απώλειες ισχύος και μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας.

Το αποτέλεσμα: σημαντική αύξηση της απόδοσης, χαμηλότερες ενεργειακές απαιτήσεις, μειωμένες ₂ εκπομπές CO – η LC_8X είναι ο ενεργειακά αποδοτικός φόρτος εργασίας της υδραυλικής.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να μειώσετε το χρόνο εκτός λειτουργίας;

Απολύτως – το LC_8X ενισχύει τη διαθεσιμότητα του συστήματος μέσω της εύκολης εγκατάστασης και της αυξημένης ανθεκτικότητας.

Η LC_8X είναι κατασκευασμένη για υψηλή ανθεκτικότητα και βέλτιστη διαθεσιμότητα.
Μια νέα ιδέα σφράγισης για ακτινική στεγανοποίηση αυξάνει την ευρωστία έναντι της υπερχείλισης που προκαλείται από αιχμές πίεσης και αποτρέπει την εξωτερική διαρροή. Ακόμη και αν εγκατασταθεί σε δυσμενή περιστρεφόμενη θέση, επιτυγχάνει υψηλότερη απόδοση από τη σειρά 7Χ.
Η νέα ενσωματωμένη τυποποιημένη σφραγίδα μίσχων αποτρέπει τη διήθηση χάσματος, και όλα τα τμήματα βαλβίδων σχεδιάζονται για τις λειτουργούσες πιέσεις μέχρι 450 bar– εξασφαλίζοντας τη συμπίεση και τη λειτουργικότητα ακόμα και μετά από 10 εκατομμύριο κύκλους φορτίων στη μέγιστη δύναμη μετατροπής.
Η ευκολία χρήσης ξεκινά με την αποσυσκευασία: μια νέα αναθεωρημένη ιδέα συσκευασίας για μελλοντική συσκευασία βασίζεται σε ανακυκλωμένα πλαστικά εξαρτήματα και επομένως θα αλλάξει οπτικά από λευκό σε μαύρο.
Η αυλάκωση αποσυναρμολόγησης και το βοήθημα εκχύλισης στο πηνίο ελέγχου διευκολύνουν επιπλέον τη συντήρηση.
Μέσω της τυποποίησης της ιδέας της βαλβίδας, ο σχεδιασμός του έργου, η μηχανική, η συναρμολόγηση και η συντήρηση απλοποιούνται – μειώνοντας το κόστος της διαδικασίας, τους χρόνους παράδοσης και ελαχιστοποιώντας τον χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Με τη νέα LC_8X ενσωματωμένη βαλβίδα διπλής κατεύθυνσης της,, η Bosch Rexroth επαναπροσδιορίζει τα τεχνολογικά δεδομένα στις βαλβίδες λογικής και μεγιστοποιεί την αξία του πελάτη στο δρόμο προς την τελειότητα.
Η ολοκληρωμένη πρόοδος του παγκοσμίως επιτυχημένου προκατόχου μοντέλου LC_7X θέτει νέα σημεία αναφοράς στην απόδοση, εξοικονόμηση ενέργειας, απλοποίηση και ανθεκτικότητα – διατηρώντας την πλήρη συμβατότητα με την προηγούμενη σειρά και προσφέροντας μια πιο ελκυστική τιμή καταλόγου για τις τυποποιημένες ενότητες.

Οι ενσωματωμένες βαλβίδες διπλής κατεύθυνσης μας στον κατάλογο προϊόντων