1. Home
  2. Blog
  3. SW Μηχανές γραμμικοί οδηγοί ελεγχόμενης θερμοκρασίας
Μια εργαλειομηχανή σειράς BA W06 της Schwäbische Werkzeugmaschinen.
Μια εργαλειομηχανή σειράς BA W06 της Schwäbische Werkzeugmaschinen.
Τεχνολογία γραμμικής κίνησης

Θερμικά σταθερή

Η Schwäbische Werkzeugmaschinen (SW) ανεβάζει την κατεργασία τεμαχίων υψηλής ακρίβειας σε ένα νέο επίπεδο, εξοικονομώντας τόσο χώρο όσο και χρήμα. Πώς; Με τη νέα επιλογή ελέγχου θερμοκρασίας TCRS από την Bosch Rexroth, η οποία είναι ενσωματωμένη απευθείας στον γραμμικό οδηγό και δεν απαιτεί πρόσθετα εξαρτήματα.

Τα BA W06 και BA W08 από την SW είναι από τα ταχύτερα κέντρα επεξεργασίας στην αγορά. Μπορούν να παράγουν εξαρτήματα κράματος αλουμινίου υψηλής ακρίβειας, όπως εξαρτήματα αεροσκαφών και οχημάτων και περιβλήματα μπαταριών, σε ελάχιστο χρόνο. Οι αποδεδειγμένες αρχές σχεδίου, όπως το monoblock, η «μονάδα τριών αξόνων» στο κουτί-σε-κουτί σχέδιο ή ο φορέας προσαρτημάτων περιστροφής για τη φόρτωση και την εκφόρτωση παράλληλα με τον κύριο χρόνο επεξεργασίας, παρέχουν τη βάση για τους ελάχιστους χρόνους κύκλων. Επιτρέπουν στην SW να αυξήσει την ακαμψία του μηχανήματος, διατηρώντας παράλληλα την ελάχιστη μάζα και μειώνοντας τον μη παραγωγικό χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Η πρόκληση: Υψηλή εισαγωγή θερμότητας, χαμηλή μάζα

Η γρήγορη τοποθέτηση κατά μήκος των τριών αξόνων επιτυγχάνεται με εξαιρετικά δυναμικούς γραμμικούς κινητήρες. Ωστόσο, υπάρχει μια αρνητική παρενέργεια: μια σημαντική ποσότητα απορριπτόμενης θερμότητας που πρέπει να αφαιρεθεί από το μηχάνημα. "Μια αποτελεσματική ισορροπία θερμότητας είναι τόσο σημαντική για εμάς επειδή η μονάδα τριών αξόνων βελτιστοποιημένη για το βάρος στο κουτί-σε-κουτί σχεδιασμό, με λεπτές συγκολλημένες δομές, μπορεί να απορροφήσει μόνο μια μικρή ποσότητα θερμότητας", εξηγεί ο Marcus Mixner, υπεύθυνος σχεδιασμού της SW. "Χωρίς έλεγχο θερμοκρασίας, η δυναμική ισχύς των γραμμικών κινητήρων θα οδηγούσε γρήγορα σε θερμικές παραμορφώσεις."

Η λύση: Έκλυση θερμότητας μέσω του γραμμικού οδηγού

Για να αυξήσει συνεχώς την ακρίβεια προσδιορισμού θέσης, η SW εργάζεται εντατικά εδώ και χρόνια για τη βελτίωση της θερμικής σταθερότητας μέσω του υπάρχοντος κυκλώματος ψύξης ακρίβειας. "Βλέπουμε τη θερμική ακρίβεια ως σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην κατεργασία ακρίβειας," λέει ο Μίξνερ. "Μετά από αρχικές δοκιμές και βελτιστοποιήσεις με την άμαξα Ζ, η οποία εισέρχεται στον χώρο εργασίας, τώρα εστιάζουμε στον έλεγχο της θερμοκρασίας του οδηγού στον κατακόρυφο κύριο άξονα, ο οποίος μεταφέρει τις άμαξες Χ και Ζ."

Η καθοριστική λύση για μια υλοποίηση τόσο οικονομική όσο και διαστημικά ουδέτερη προήλθε από τον μακροχρόνιο συνεργάτη της τεχνολογίας γραμμικής κίνησης, Bosch Rexroth: Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Θερμοαντισταθμιστικό σιδηροδρομικό σύστημα (TCRS) ενσωματώνει τη λειτουργία συστήματος ελέγχου θερμοκρασίας ως προαιρετικό χαρακτηριστικό απευθείας στο επιλεγμένο σύστημα ραγών κυλίνδρων ή ραγών με σφαιρίδια. Η αρχή είναι απλή αλλά αποτελεσματική: Αν η επιλογή TCRS είναι επιλεγμένη, η κάτω πλευρά της ράγας οδηγού έρχεται με δύο αυλακώσεις για τη στέγαση τυποποιημένων σωλήνων, οι οποίοι συνδέονται με το κύκλωμα ψύξης της μηχανής. Η άμεση απαγωγή θερμότητας από τον γραμμικό οδηγό διευκολύνει την αντιστάθμιση των θερμικών επιδράσεων, πράγμα που σημαίνει ότι οι διακυμάνσεις των διαστάσεων κατά τη διαδικασία και, συνεπώς, το ποσοστό απόρριψης μπορούν να μειωθούν, το υλικό μπορεί να εξοικονομηθεί και οι χρόνοι κύκλου μπορούν να μειωθούν περαιτέρω.

Χάρη στην αποδεδειγμένη και ανοιχτή συνεργασία, καταφέραμε να διπλασιάσουμε τη θερμική ακρίβεια σε σύγκριση με τα προηγούμενα μηχανήματα και να θέσουμε νέα πρότυπα διεθνώς.

Marcus Mixner

Επικεφαλής Ανάπτυξης στη SW

Υψηλή οικονομική αποδοτικότητα στο σχέδιο και τη συναρμολόγηση

Χωρίς την επιλογή ελέγχου θερμοκρασίας, η οποία δεν απαιτεί επιπλέον χώρο εγκατάστασης, ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση θα ήταν πολύ πιο περίπλοκοι, καθώς θα απαιτούνταν επιπλέον εξαρτήματα, όπως πτερύγια ψύξης, για την ψύξη. Δεδομένου ότι αυτό δεν συμβαίνει με την ολοκληρωμένη λύση από την Bosch Rexroth εκτός από τις σωληνώσεις, και ότι δεν απαιτείται καμία εργασία στην κλίνη του μηχανήματος, η SW μπορεί να πραγματοποιήσει τη θερμική αντιστάθμιση με ελάχιστο κόστος κατασκευής και λειτουργίας. Δεδομένου ότι η ράγα οδηγών TCRS έχει τις ίδιες διαστάσεις με την τυποποιημένη έκδοση, η πρόσθετη εργασία σχεδίου και συναρμολόγησης είναι ελάχιστη. Η εγκατάσταση είναι επίσης εξίσου απλή όπως πάντα, με χαρακτηριστικά τυπικά της Rexroth, όπως η κάλυψη με σύστημα κουμπώματος, η οποία εξοικονομεί επιπλέον χρόνο.

Κυλινδρικός οδηγός ράγας με την ενσωματωμένη λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας: Κοντινό πλάνο των ολοκληρωμένων σωλήνων με κόκκινα και μπλε άκρα, δίπλα σε ένα tablet με online επιλογή προϊόντων.

Κυλινδρικός οδηγός ράγας RSHP με την ενσωματωμένη λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας: Το Θερμοαντισταθμιστικό Σύστημα Ραγών (TCRS) διαχέει τη χαμένη θερμότητα που προκαλείται από την τριβή και τους γραμμικούς κινητήρες απευθείας από τον γραμμικό οδηγό μέσω των εισαγόμενων σωληνώσεων. Αυτή η οικονομική λύση, η οποία δεν απαιτεί επιπλέον χώρο, επιτρέπει ακόμη πιο ακριβή, σταθερή και αποτελεσματική παραγωγή. (Εικόνα: Bosch Rexroth)

Περίβλημα γραναζιού

Μέγιστη ακρίβεια: Περίβλημα εργαλείων, κατασκευασμένο με θερμική σταθερότητα στο κέντρο επεξεργασίας SW BA W08. (Πηγή εικόνας: SW)

Απόλυτη ακρίβεια

Χάρη στην έξυπνη θερμική διαχείριση τους, τα δύο κέντρα επεξεργασίας με τις ελεγχόμενες από τη θερμοκρασία ράγες οδηγό από την Bosch Rexroth επιτυγχάνουν ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο ακρίβειας, το οποίο απαιτείται σε πολλούς τομείς εφαρμογής. Ανεξάρτητα από το αντίστοιχο κομμάτι και τη διαδικασία, οι ενσωματωμένες γραμμές ψύξης διαλύουν τη χαμένη ενέργεια από τον κυλινδρικό οδηγό ράγας που εγκαθίστανται στον κύριο άξονα. Χάρη σε αυτό το σταθεροποιημένο επίπεδο θερμοκρασίας, τα κέντρα επεξεργασίας BA W06 και BA W08 επιτυγχάνουν μια αξιοσημείωτη ακρίβεια τοποθέτησης A (X / Y / Z) μικρότερη από 0,006 mm και ακρίβεια επανάληψης R σύμφωνα με το ISO 230-2 μικρότερη από 0,004 mm στους κύριους άξονες.

Περισσότερα καλά εξαρτήματα σε μικρά μεγέθη παρτίδων

Ο Marcus Mixner βλέπει επίσης ένα σημαντικό όφελος για τους πελάτες στην ταχύτερη παραγωγή καλών εξαρτημάτων: "Η αγορά απαιτεί ολοένα και περισσότερο μηχανήματα για μικρότερα μεγέθη παρτίδων. Συνεπώς, πρέπει να διατηρήσουμε τις χρονικές σταθερές όσο το δυνατόν πιο σύντομες". Η θερμική σταθερότητα είναι μια βασική απαίτηση για αυτό. Με βάση τα δεδομένα μέτρησης που συλλέχθηκαν για δύο χρόνια, η SW έχει επιτύχει να αναπτύξει ένα πολύπλοκο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας νερού ψύξης που «ψύχει» τις ακρότατες θερμοκρασίας που εμφανίζονται κατά τη λειτουργία σε υψηλές ταχύτητες. Αυτό επιτρέπει την ελαχιστοποίηση του ποσοστού απόρριψης σε όλη τη διαδικασία. "Από την κυκλοφορία στην αγορά των κέντρων κατεργασίας BA W06 και BA W08, δεν είχαμε τίποτα άλλο παρά θετική ανταπόκριση από τον τομέα", αναφέρει ο Mixner.

Αδιάκοπη εξέλιξη

Με την ολοκληρωμένη λύση ελέγχου θερμοκρασίας, η SW αποδεικνύει για άλλη μια φορά την ικανότητά της να ανταποκρίνεται συνεχώς στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς. Η συνεργασία με την Bosch Rexroth έχει ήδη διαδραματίσει σημαντικό ρόλο από αυτήν την άποψη στο παρελθόν, όπως στην περίπτωση της ένταξης στην παραγωγή του κυλινδρικού οδηγού ράγας RSHP. Τα τροχοφόρα φορεία του μεταφέρουν αργά τα κυλιόμενα στοιχεία στη μέγιστη δύναμη μέσω μιας κατοχυρωμένης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ζώνης, επιτρέποντας κινήσεις χαμηλού παλμού. Σε συνδυασμό με τη νέα ράγα οδηγών TCRS οι πελάτες της SW θα επωφεληθούν και πάλι από την αύξηση της ποιότητας και της απόδοσης.

Για τον Mixner, η ευέλικτη επιλογή ελέγχου θερμοκρασίας έχει ακόμα πολλές δυνατότητες: "Εργαζόμαστε ήδη πάνω σε πρόσθετες εφαρμογές", αποκαλύπτει ο Mixner. «Εκτιμούμε επίσης τις προσωπικές συμβουλές και την τεχνογνωσία της Bosch Rexroth στον τομέα των εργαλειομηχανών και των αυτοματισμών». Η Mixner ενδιαφέρεται, μεταξύ άλλων, για τη δυνατότητα ενσωμάτωσης μιας τρίτης λειτουργίας – της μέτρησης – στην ράγα οδηγό, με τρόπο ουδέτερο ως προς τον απαιτούμενο χώρο. Η Bosch Rexroth προσφέρει το ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης IMS για αυτόν ακριβώς τον σκοπό.

«Ειδικά στη σημερινή κατάσταση της αγοράς, οι καινοτόμες λύσεις και οι έμπειροι συνεργάτες όπως η Bosch Rexroth είναι ζωτικής σημασίας για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί τόσο από τεχνική όσο και από οικονομική άποψη», λέει ο Mixner. "Χάρη στην αποδεδειγμένη και ανοιχτή συνεργασία, καταφέραμε να διπλασιάσουμε τη θερμική ακρίβεια σε σύγκριση με τα προηγούμενα μηχανήματα και να θεσπίσουμε νέα πρότυπα διεθνώς".

Τι προκλήσεις αντιμετωπίζετε;

Μικρό, χαμηλό κόστος, με υψηλή ταχύτητα ή υψηλή ακρίβεια; Με την ενσωματωμένη λειτουργία μέτρησης ή τον έλεγχο θερμοκρασίας; Βρείτε τη σωστή λύση για την εφαρμογή σας τώρα!

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Klaus Mandau



Συντάκτης: Klaus Mandau

Συνάρτηση: Πωλήσεις Τεχνολογίας Γραμμικής Κίνησης, Account Development Manager στη Bosch Rexroth AG