Λίστα αναπαραγωγής βίντεο Επωφεληθείτε από περισσότερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα - με τον κινητό αυτοματισμό

Οι έξυπνες λύσεις BODAS ενσωματώνουν προηγμένους αισθητήρες, έξυπνα συστήματα ελέγχου και ισχυρό λογισμικό για απρόσκοπτη αυτοματοποίηση.

Δείτε το βίντεο τώρα
Προϊόντα κινητών αυτοματισμών

Τα οφέλη για εσάς

Λύσεις έτοιμες από το ράφι

Λύσεις έτοιμες από το ράφι

Περισσότερο από απλό λογισμικό. Παρέχουμε πλήρως ολοκληρωμένα συστήματα υποβοήθησης όπου οι μοχλοί χειρισμού, οι οθόνες, η τηλεματική και οι ενεργοποιητές λειτουργούν σε τέλεια αρμονία για να δημιουργήσουν άμεση αξία.

Διαισθητικότητα από το πρώτο κιόλας λεπτό

Διαισθητικότητα από το πρώτο κιόλας λεπτό

Κατασκευάζουμε ολιστικές διεπαφές ανθρώπου-μηχανής (HMI) με εξαιρετική εμπειρία χρήστη (UX). Οι χειριστές λατρεύουν την ξεκάθαρη οπτική και απτική ανατροφοδότηση, εξασφαλίζοντας αβίαστη και χωρίς λάθη λειτουργία.

Ενισχύστε την ταυτότητα της μάρκας σας

Ενισχύστε την ταυτότητα της μάρκας σας

Κάθε κατασκευαστής οχημάτων έχει τη δική του οπτική για τις μάρκες. Οι ανοικτές και κλιμακούμενες λύσεις μας έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν και να ενισχύουν την ξεχωριστή εμπειρία του εμπορικού σας σήματος.

Υποβοηθούμενες και αυτόνομες λύσεις

Τροχοφόρος φορτωτής που εργάζεται σε εργοτάξιο

Ανίχνευση κινηματικής θέσης KPS

Καθορίστε την ακριβή θέση της κινηματικής μηχανής σας. Μετρώντας γωνιακές ταχύτητες και επιταχύνσεις, το KPS μας παρέχει τα θεμελιώδη δεδομένα για αξιόπιστες λειτουργίες αυτοματισμού.

Μικρός τροχοφόρος φορτωτής που οδηγεί με γεμάτο φτυάρι

Εκτίμηση ωφέλιμου φορτίου PEL

Εκτιμήστε με ακρίβεια το ωφέλιμο φορτίο του μηχανήματός σας καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου εργασιών. Το λογισμικό PEL μπορεί να προσαρμοστεί σε διάφορους τύπους μηχανημάτων, ενισχύοντας την αποδοτικότητα της λειτουργίας και αποτρέποντας την υπερφόρτωση.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
Τροχοφόρος φορτωτής που κινείται προς τα πίσω σε εργοτάξιο

Προϊόντα συστήματος αποφυγής σύγκρουσης CAS

Βελτιώστε την ασφάλεια στο εργοτάξιο με το ευέλικτο σύστημα αποφυγής συγκρούσεων. Συνδυάστε ή επιλέξτε μεταξύ ραντάρ, υπερήχων και καμερών με τεχνητή νοημοσύνη για αξιόπιστη ανίχνευση αντικειμένων και προσώπων.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας σε σωρό που μετακινεί υλικό

Προσαρμόσιμες λειτουργίες βοήθειας

Αυξήστε την άνεση και την αποδοτικότητα με τις έξυπνες λειτουργίες υποστήριξης. Προσφέρουμε μια σειρά λύσεων, όπως η επιστροφή στη θέση, ο περιορισμός στροφών και ο έλεγχος παράλληλης κίνησης, που μπορούν να προσαρμοστούν στις συγκεκριμένες μηχανές σας.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
Ο μοχλός χειρισμού στην καμπίνα ενός τροχοφόρου φορτωτή με απτική ανατροφοδότηση

Βιομηχανικοί αυτοματισμοί

Η αυτοματοποίηση είναι κάτι περισσότερο από λειτουργικότητα - είναι μια εμπειρία. Το SENSE+ joystick παρέχει οπτική και απτική ανατροφοδότηση, δημιουργώντας μια διαισθητική σύνδεση μεταξύ του χειριστή και του μηχανήματος για ανώτερο έλεγχο.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Προϊόντα για κινούμενα συστήματα αυτοματισμού

Ελεγκτής ρομποτικής εκτός δρόμου ORC

Ελεγκτής ρομποτικής εκτός δρόμου ORC

Μια υπολογιστική πλατφόρμα υψηλών επιδόσεων σχεδιασμένη για τεχνητή νοημοσύνη και όραση υπολογιστών: Το ORC παρέχει την επεξεργαστική ισχύ και τα ολοκληρωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας που απαιτούνται για προηγμένο αυτοματισμό και πλήρως αυτόνομες λειτουργίες.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Σύστημα υπερήχων

Σύστημα υπερήχων USS

Πρόληψη ατυχημάτων σε σύνθετα περιβάλλοντα. Το USS είναι μια κλιμακούμενη λύση που υποστηρίζει έως και 12 αισθητήρες υπερήχων για να παρέχει ακριβή μέτρηση της απόστασης, προειδοποιώντας τους χειριστές για συγκρούσεις.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ραντάρ εκτός δρόμου

Ραντάρ εκτός δρόμου

Το σύστημα Radar OHW είναι απόλυτα κατάλληλο για την παρακολούθηση κοντινών και μακρινών πεδίων σε κινητά μηχανήματα. Σε συνδυασμό με ένα IMU, παρακολουθεί την απόσταση, τη σχετική ταχύτητα και την κατεύθυνση έως και 30 αντικειμένων, παρέχοντας κρίσιμα δεδομένα για συστήματα προειδοποίησης σύγκρουσης.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ραντάρ off-highway premium

Ραντάρ off-highway premium

Αυτό το ραντάρ απεικόνισης premium παρέχει ένα πυκνό και αξιόπιστο νέφος σημείων 4D με την καλύτερη ανάλυση και διαχωρισιμότητα αντικειμένων στην κατηγορία του, επιτρέποντας τις πιο απαιτητικές εφαρμογές αυτοματισμού.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μονάδα αδρανειακής μέτρησης IMU MM7.10

Μονάδα αδρανειακής μέτρησης IMU MM7.10

Καταγράψτε τη δυναμική της μηχανής με ακρίβεια με τη μονάδα αδρανειακής μέτρησης MM7.10. Αυτός ο συμπαγής αισθητήρας μετρά την περιστροφική και γραμμική επιτάχυνση και στους τρεις άξονες, παρέχοντας βασικά δεδομένα για τη σταθεροποίηση και τον αυτοματισμό.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Συμπαγείς κεφαλές φωτογραφικών μηχανών

Συμπαγείς κεφαλές φωτογραφικών μηχανών

Οι κεφαλές καμερών μας διαθέτουν συμπαγή σχεδιασμό που προσφέρει μέγιστη ευελιξία κατά τη σχεδίαση της περιβαλλοντικής αντίληψης για τα κεντρικά συστήματα μηχανών σας.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
BODAS Connect

Τηλεματική BODAS Connect

Οι λειτουργίες αυτοματισμού και υποβοήθησης παράγουν πολύτιμα δεδομένα. Το BODAS Connect είναι η επαγγελματική μας λύση τηλεματικής που έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις σημερινές απαιτήσεις του IoT και να επεκτείνεται για τις προκλήσεις του αύριο.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το όραμά σας, η τεχνογνωσία μας: Προσαρμοσμένες λύσεις αυτοματισμού

Η τεκμηρίωσή μας δείχνει τι είναι εφικτό σήμερα, αλλά η πραγματική μας δύναμη έγκειται στην ανάπτυξη των λύσεων του αύριο. Αν έχετε μια συγκεκριμένη πρόκληση αυτοματισμού, ας συνεργαστούμε! Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τη συγκεκριμένη εφαρμογή σας και να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε την ιδανική λύση για εσάς.