Ισχυρή απόδοση για βαριά φορτία: συμπαγείς μονάδες μεγέθους 280
Ισχυρές, συμπαγείς, ακριβείς:
Νέο σημείο αναφοράς για εφαρμογές βαρέος τύπου
Εξαιρετικά υψηλή ακαμψία σε κάμψη και στρέψη
Νέο σημείο αναφοράς για εφαρμογές βαρέος φορτίου έως 385 kg
Οι νέες συμπαγείς μονάδες με μηχανισμό κίνησης με ατέρμονα κοχλία σφαιριδίων (CKK) ή με ιμάντα (CKR) στο μέγεθος 280 ανοίγουν εντελώς νέες δυνατότητες εφαρμογών στον τομέα βαρέος φορτίου έως 385 kg. Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν τη συναρμολόγηση υψηλής ακρίβειας σε εργαλειομηχανές ή τη δυναμική και επαναλαμβανόμενη συναρμολόγηση υψηλών επιδόσεων σε μονάδες μπαταριών. Δεν είναι μόνο εξαιρετικά άκαμπτες ως προς τα διαμήκη και στρεπτικά φορτία, αλλά προσφέρουν και μεγάλη ευελιξία στη χρήση: η μηχανολογία μεμονωμένων αξόνων, πολυαξονικών συστημάτων και ακόμη και γραμμικών ρομπότ απλοποιείται στο ελάχιστο, ενώ ολοκληρωμένα πακέτα αυτοματισμού με κινητήρα, ελεγκτές ανοιχτού και κλειστού βρόχου και προαιρετικό λογισμικό χειρισμού επιταχύνουν σημαντικά την έναρξη λειτουργίας και διευκολύνουν τη χρήση, ακόμη και όταν απαιτούνται αλλαγές με πολύ σύντομη προειδοποίηση. Αυτό καθιστά τον αυτοματισμό εργοστασίου ευκολότερο, ταχύτερο και πιο αποδοτικό.
Διπλάσια ταχύτητα κύκλου για φορτία έως 770 kg
Καινοτομία στον τομέα βαρέος τύπου: Ο συνδυασμός δύο αξόνων σε μία μονάδα ανοίγει απρόσμενες δυνατότητες. Οι νέες συμπαγείς μονάδες CKR-280, με διπλό ιμάντα μετάδοσης, μπορεί να λειτουργούν δύο τρόλεϊ εντελώς ανεξάρτητα και με ακρίβεια. Αυτό δεν εξοικονομεί μόνο χώρο, κόστος και χρόνο συναρμολόγησης, αλλά διασφαλίζει και βέλτιστη απόδοση. Οι έτοιμοι προς εγκατάσταση γραμμικοί άξονες εντυπωσιάζουν με την εγγενή ακαμψία τους, τον ταχύτερο κύκλο λειτουργίας και την εξαιρετική ικανότητα φόρτισης έως 385 kg ανά τρόλεϊ – ανάλογα με τη θέση τοποθέτησης – για συνολικό φορτίο έως 770 kg - ένας άξονας, δύο μεταδόσεις κίνησης, απεριόριστες δυνατότητες.
Πληροφορίες προϊόντος
Τα πλεονεκτήματα με μια ματιά
Εξαιρετικά σταθερό: προσφέρει κορυφαία ακαμψία σε κάμψη και στρέψη
Ακριβές: υψηλή επαναληψιμότητα
Υψηλή δυναμική: μετακινεί βαριά φορτία με μέγιστη επιτάχυνση χωρίς προσπάθεια
Γρήγορο: σε σχεδιασμό και διαμόρφωση με σύγχρονα μηχανολογικά εργαλεία
Πολυσυμβατό: με διάφορα μεγέθη, εξαιρετικά επεκτάσιμο, κατάλληλο για πολυαξονικά συστήματα και cobots
Δοκιμασμένο: εξειδικευμένα εξαρτήματα από έναν και μόνο προμηθευτή
Βασικά τεχνικά δεδομένα
Μέγεθος 280
Μέγ. ωφέλιμο φορτίο:
Έκδοση με έναν ιμάντα έως 385 kg
Έκδοση με διπλό ιμάντα έως 770 kg
Μεγ.εύρος διαδρομής: 5.500 mm (μεγαλύτερα μήκη κατόπιν αιτήματος)
Μέγιστη ταχύτητα διαδρομής: 5 m/s
Μεγ.επιτάχυνση: 5g
Επαναληψιμότητα:
CKK ± 0,005 mm
CKR ± 0,05 mm
Διπλός ιμάντας μετάδοσης κίνησης με δύο φορεία
Εκδόσεις μετάδοσης κίνησης: Σύστημα μετάδοσης κίνησης ατέρμονα κοχλία σφαιριδίων / με ιμάντα