Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ηλεκτρομηχανικός κύλινδρος EMC-HP (High Power)
Συμπαγής σειρά βαρέως τύπου με προαιρετικό πακέτο αισθητήρων
Περισσότερη ελευθερία μέσω ενεργειακής απόδοσης, ευκολίας συντήρησης και ευελιξίας
Γρήγορη επιλογή μέσω του εργαλείου eTool LinSelect
Πληροφορίες προϊόντος
prev
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
next
Τα πλεονεκτήματα με μια ματιά
Ισχυρό:
αντέχει έως και 250 kN
Έξυπνο:
με προαιρετικό πακέτο αισθητήρων
Οικονομικό:
ενεργειακή απόδοση, χαμηλά λειτουργικά κόστη, λιγότεροι χρόνοι διακοπής, έτοιμο για το μέλλον
Συμπαγές:
απαιτεί λιγότερο χώρο, μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα
Πλήρες:
προσαρμοσμένα εξαρτήματα από μια μόνο πηγή
Ευέλικτο:
μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα σε συγκεκριμένες εφαρμογές, πολλοί τρόποι προσάρτησης, το μήκος μπορεί να διαμορφωθεί ελεύθερα
Χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης:
μεγάλα διαστήματα επαναλίπανσης, προαιρετική λίπανση με λουτρό λαδιού
ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Μέγιστη αξονική δύναμη: έως 250 kN
Δυναμική ικανότητα φορτίου (cdyn): μπορεί να αντέξει έως 473 kN
Μέγιστη ταχύτητα κίνησης: 0.83 m/s
Μεγ.επιτάχυνση: 1.500 mm
Κλάση προστασίας: IP54
Πλανητικό σύστημα μετάδοσης κίνησης ατέρμονα κοχλία: Μεγέθη 60 και 75
Τυπικές εφαρμογές
1–4: εφαρμογή πίεσης - προσαρμογή με πίεση - πρεσάρισμα - βαθιάς σχεδίασης
5–8: κάμψη - αποτύπωση - αναδίπλωση - πριόνισμα
9–12: τρύπημα - στερέωση - σφίξιμο - τοποθέτηση
13–16: τάνυση - ανύψωση - ίσιωμα - έλεγχος ελατηρίων
prev
{{{tab-navigation-header}}}
next