Ηλεκτρομηχανικοί κύλινδροι Ηλεκτρομηχανικοί κύλινδροι

Μια εναλλακτική λύση υψηλής απόδοσης σε πνευματικούς και υδραυλικούς κυλίνδρους:

  • Υγιεινό, προσαρμόσιμο και ενεργειακά αποδοτικό
  • Ανθεκτικό και συμπαγές – για εφαρμογές βαρέως τύπου
  • Μεγάλη διάρκεια ζωής

Ένας ηλεκτρομηχανικός κύλινδρος με πακέτο αισθητήρων, δίπλα σε ένα φλεγόμενο χέρι που περιλαμβάνει μια γροθιά. Ηλεκτρομηχανικός κύλινδρος EMC-HP (High Power)

  • Συμπαγής σειρά βαρέως τύπου με προαιρετικό πακέτο αισθητήρων
  • Περισσότερη ελευθερία μέσω ενεργειακής απόδοσης, ευκολίας συντήρησης και ευελιξίας
  • Γρήγορη επιλογή μέσω του εργαλείου eTool LinSelect

Στο προϊόν

Σύγκριση προϊόντων

Βασικά τεχνικά δεδομένα

Προϊόν Μεγέθη προϊόντων Τύπος κίνησης Μέγιστες δυνάμεις Τυπικό εύρος δυνάμεων εφαρμογής Μέγιστη ταχύτητα Μέγιστη διαδρομή Θερμοκρασίες λειτουργίας Βαθμός προστασίας IP
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 32, 40, 50, 63, 80, 100, 100XC Σύστημα κοχλία με περικόχλιο Έως
56 kN
0,4 - 30 kN Έως
1.6 m/s
Έως
1.500 mm
-10°C ... +50°C IP54 Προαιρετικά: IP65
EMC-HP 130, 160, 190, 220 Πλανητικό σύστημα μετάδοσης κίνησης ατέρμονα κοχλία Έως
250 kN
25 - 150 kN Έως
0,83 m/s
Έως
1.500 mm
-10°C ... +70°C
Προαιρετικά: -30°C ... +50°C
IP54

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: Ηλεκτρομηχανικοί κύλινδροι (EMC)

Οι ηλεκτρομηχανικοί κύλινδροι αποτελούν μια ακριβή, ευέλικτη και ενεργειακά αποδοτική εναλλακτική λύση έναντι των πνευματικών και υδραυλικών συστημάτων. Βρείτε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις λύσεις EMC που προσφέρουμε.

1. Τι είναι ένας ηλεκτρομηχανικός κύλινδρος και ποια είναι τα κύρια πλεονεκτήματά του;

Ένας ηλεκτρικός/ηλεκτρομηχανικός κύλινδρος είναι ένας γραμμικός ενεργοποιητής που χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια για την εκτέλεση ακριβών γραμμικών κινήσεων. Τα βασικά πλεονεκτήματά του περιλαμβάνουν μέγιστη ακρίβεια (θέση, ταχύτητα, δύναμη), ενεργειακή απόδοση, ευελιξία χάρη στην απλή δυνατότητα προγραμματισμού και καθαρότητα (χωρίς υδραυλικά λάδια ή πεπιεσμένο αέρα).

2. Πού χρησιμοποιούνται συνήθως οι ηλεκτρομηχανικοί κύλινδροι;

Τα EMC είναι ιδανικά για εφαρμογές που απαιτούν ακριβείς και επαναλαμβανόμενες κινήσεις. Μεταξύ των παραδειγμάτων συγκαταλέγονται μηχανές συμπίεσης, σύνδεσης, σύσφιξης, δοσομέτρησης και συσκευασίας, συστήματα αυτοματισμού και συναρμολόγησης, καθώς και σταθμοί ελέγχου.

3. Ποια μήκη διαδρομής και δυνάμεις μπορεί να καλύψει το EMC σας;

Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα: διαδρομές από 30 mm έως 1.500 mm και δυνάμεις που φτάνουν τα 250 kN. Μπορείτε να βρείτε τις ακριβείς προδιαγραφές στα τεχνικά δελτία των προϊόντων μας ή μέσω του εργαλείου διαμόρφωσης.

4. Πόσο ενεργειακά αποδοτικά είναι τα συστήματα EMC σε σύγκριση με τα πνευματικά ή τα υδραυλικά συστήματα;

Τα EMC είναι σημαντικά πιο ενεργειακά αποδοτικά. Καταναλώνουν ενέργεια μόνο όταν χρειάζεται (κατά την κίνηση ή τη διατήρηση της δύναμης), ενώ τα πνευματικά και υδραυλικά συστήματα απαιτούν συνεχή παροχή ενέργειας για τη διατήρηση της πίεσης του συστήματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους.

5. Πώς μπορώ να επιλέξω τον κατάλληλο ηλεκτρομηχανικό κύλινδρο για τη δική μου εφαρμογή;

Η επιλογή εξαρτάται από την απαιτούμενη δύναμη, το μήκος της διαδρομής, την επιθυμητή ταχύτητα, το χρόνο κύκλου και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο επιλογής μεγεθών LinSelect και τον ηλεκτρονικό διαμορφωτή μας ή συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας για μια εξατομικευμένη λύση.

6. Είναι περίπλοκη η θέση σε λειτουργία; Υπάρχει διαθέσιμη υποστήριξη;

Όχι, η θέση σε λειτουργία είναι απλή, χάρη στα αναλυτικά εγχειρίδια και τα διαισθητικά εργαλεία λογισμικού. Παρέχουμε ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση για να σας βοηθήσουμε αποτελεσματικά.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: Smart Function Kit Pressing (SFK-P)

Το SFK-P αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση έτοιμη προς χρήση για εργασίες ακριβούς συμπίεσης, σύνδεσης και συναρμολόγησης. Απλοποιεί την αυτοματοποίηση και προσφέρει μέγιστη ευελιξία και έλεγχο.

1. Τι είναι το Smart Function Kit Pressing και ποια είναι τα κύρια πλεονεκτήματά του;

Πρόκειται για ένα υποσύστημα για εργασίες συμπίεσης με έλεγχο δύναμης και μετατόπισης, το οποίο αποτελείται από έναν ηλεκτρομηχανικό κύλινδρο με αισθητήρα δύναμης, σερβοκινητήρα, ελεγκτή κίνησης με ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου και έναν βιομηχανικό H/Y με προεγκατεστημένο λογισμικό. Τα κύρια πλεονεκτήματά του περιλαμβάνουν την ταχεία θέση σε λειτουργία, την εύκολη ρύθμιση της διαδικασίας, την υψηλή αξιοπιστία της διαδικασίας (αποτελέσματα εγγυημένης ποιότητας) καθώς και σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και κόστους.

2. Για ποιες εφαρμογές είναι ιδιαίτερα κατάλληλο το SFK-P;

Είναι ιδανικό για οικονομικά αποδοτικές εφαρμογές σύνδεσης, πρεσαρίσματος, συναρμολόγησης, πριτσώματος και κάμψης σε τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η ηλεκτρονική και η κατασκευή μπαταριών, όπου η ιχνηλάσιμη ποιότητα της διαδικασίας είναι απαραίτητη.

3. Πώς συμβάλλει το SFK-P στη διασφάλιση της ποιότητας;

Το SFK-P παρακολουθεί κάθε κύκλο συμπίεσης σε πραγματικό χρόνο μέσω καμπυλών δύναμης-μετατόπισης. Οι χρήστες μπορούν να ορίσουν όρια ανοχής για τον προσδιορισμό των αποδεκτών ή ελαττωματικών εξαρτημάτων, εξασφαλίζοντας έτσι τον πλήρη έλεγχο της διαδικασίας και τη διασφάλιση της ποιότητας.

4. Ποιες τιμές δύναμης και διαδρομής είναι διαθέσιμες;

Το SFK-P διατίθεται σε διάφορα επίπεδα ισχύος, με δυνατότητα άσκησης δυνάμεων από μερικά newton έως αρκετές εκατοντάδες kilonewton. Η διαδρομή μπορεί να ρυθμιστεί κατά βούληση σε βήματα του ενός χιλιοστού.

5. Ποια εξαρτήματα περιλαμβάνονται στο Smart Function Kit Pressing;

Συνήθως, ένας ηλεκτρομηχανικός κύλινδρος με αισθητήρα δύναμης, έναν κατάλληλο σερβοκινητήρα, έναν ελεγκτή κίνησης με ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου, έναν βιομηχανικό H/Y με προεγκατεστημένο λογισμικό και όλα τα απαραίτητα καλώδια.

6. Πώς ρυθμίζονται οι διαδικασίες πρεσαρίσματος;

Χρησιμοποιώντας τη διαισθητική γραφική διεπαφή χρήστη, μπορείτε να ορίσετε εύκολα παραμέτρους της διαδικασίας, όπως η ταχεία μετακίνηση, το εύρος ρύθμισης και ο χρόνος διατήρησης, χωρίς να χρειάζονται γνώσεις προγραμματισμού.

7. Πώς ενσωματώνεται το SFK-P σε συστήματα ελέγχου ανώτερου επιπέδου;

Η ενσωμάτωση είναι απρόσκοπτη. Το σύστημα μετάδοσης κίνησης/ελεγκτής επικοινωνεί με τον PLC σας μέσω τυπικών δικτύων πεδίου (EtherCAT, PROFINET, Ethernet/IP). Το PLC εκδίδει εντολές και λαμβάνει ενημερώσεις κατάστασης, ενώ το SFK-P διαχειρίζεται αυτόνομα τη σύνθετη κίνηση συμπίεσης.