Υδραυλικά και ηλεκτρονικά πεντάλ HMI

Ηλεκτρονικά και υδραυλικά πεντάλ

Ηλεκτρονικά πεντάλ

Ηλεκτρονικά πεντάλ

Τα προϊόντα της Rexroth προσφέρουν ακρίβεια και ευφυΐα για τον σύγχρονο έλεγχο μηχανημάτων. Διατίθενται σε εκδόσεις με ένα ή δύο πεντάλ και παρέχουν προσαρμόσιμα ηλεκτρονικά σήματα (CAN, PWM, αναλογικά) για απρόσκοπτη ενσωμάτωση στο σύστημά σας. Σχεδιασμένα για υψηλή αξιοπιστία και λειτουργική ασφάλεια έως και PLd, εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Υδραυλικά πεντάλ

Υδραυλικά πεντάλ

Άμεση, διαισθητική ανατροφοδότηση του μηχανήματος μέσω προοδευτικής και ευαίσθητης λειτουργίας με ομαλή απόσβεση: διατίθενται ως εκδόσεις με ένα ή δύο πεντάλ και μπορούν να διαμορφωθούν με ή χωρίς πλάκα τοποθέτησης για να ταιριάζουν σε κάθε σχεδιασμό καμπίνας. Για ενισχυμένη λειτουργικότητα, επιλέξτε επιλογές όπως οι αναστολείς ή μια υβριδική έκδοση.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διαμορφωτής σε απευθείας σύνδεση για λύσεις HMI εκτός δρόμου

Σχεδιάστε τις προσωπικές σας λύσεις HMI

Προσαρμόστε τις λύσεις προϊόντων HMI της Rexroth στις δικές σας απαιτήσεις για κινητά μηχανήματα και απλοποιήστε τη λήψη αποφάσεων σε λίγα μόνο βήματα - με τους διαμορφωτές της Rexroth.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΤΕ ΤΩΡΑ
Ειδικός σε πεντάλ HMI από την Bosch Rexroth

"Ο χρόνος διακοπής λειτουργίας είναι ο εχθρός κάθε εφαρμογής εκτός δρόμου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κάθε πεντάλ της Rexroth έχει σχεδιαστεί με βάση μία βασική αρχή: ασυμβίβαστη αξιοπιστία. Αυτή είναι μια υπόσχεση απόδοσης στην οποία μπορείτε να βασιστείτε"


Διευθυντής προϊόντων, Bosch Rexroth

Συχνές ερωτήσεις

Εδώ θα βρείτε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σας.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός υδραυλικού και ενός ηλεκτρονικού πεντάλ;

Το υδραυλικό πεντάλ είναι μια πιλοτική συσκευή ελέγχου που ρυθμίζει απευθείας ένα υδραυλικό κύκλωμα, προσφέροντας μια άμεση, συνδεδεμένη αίσθηση στους χειριστές σε εφαρμογές όπως οι κατασκευές και τα μηχανήματα χειρισμού υλικών. Ένα ηλεκτρονικό πεντάλ στέλνει ένα ακριβές ψηφιακό σήμα (όπως CAN bus, PWM ή αναλογικό) στην ECU της μηχανής σας. Αυτή η αρχιτεκτονική είναι απαραίτητη για τα σύγχρονα οχήματα εκτός δρόμου, επιτρέποντας ευέλικτες καμπύλες απόκρισης που καθορίζονται από το λογισμικό, προηγμένη διάγνωση και απρόσκοπτη ενσωμάτωση με ευφυή συστήματα όπως το ADAS.

Πότε χρειάζομαι πεντάλ PLc ή PLd;

Χρειάζεστε ένα λειτουργικά ασφαλές πεντάλ για κάθε λειτουργία μηχανήματος κρίσιμης ασφάλειας, όπου μια αστοχία εξαρτήματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε βλάβη. Αυτό είναι υποχρεωτικό για εφαρμογές όπως οι κινητήρες κίνησης και τα πρωτογενή συστήματα πέδησης σύμφωνα με παγκόσμια πρότυπα ασφαλείας όπως το ISO 13849. Τα ηλεκτρονικά πεντάλ μας διατίθενται με συστήματα πλεοναζόντων αισθητήρων για την επίτευξη επιπέδου επιδόσεων d (PLd), διασφαλίζοντας ότι το μηχάνημά σας πληροί τους αυστηρούς κανονισμούς ασφαλείας σε οποιαδήποτε περιοχή λειτουργίας, από την Ευρώπη έως τη Βόρεια Αμερική.

Είναι τα πεντάλ της Rexroth κατάλληλα για σκληρά περιβάλλοντα εκτός δρόμου;

Τα πεντάλ της Bosch Rexroth είναι σχεδιασμένα για αντοχή στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα εκτός δρόμου, από λασπωμένα εργοτάξια μέχρι σκονισμένα χωράφια. Διαθέτοντας στιβαρά μεταλλικά περιβλήματα και στεγανοποίηση με υψηλούς βαθμούς προστασίας IP (π.χ. IP67), ελέγχονται αυστηρά έναντι νερού, χημικών ουσιών, κραδασμών και ακραίων θερμοκρασιών. Αυτή η αποδεδειγμένη ανθεκτικότητα εξασφαλίζει αξιόπιστη απόδοση και μέγιστο χρόνο λειτουργίας του μηχανήματος, ανεξάρτητα από το κλίμα ή την τοποθεσία.

Ποιες επιλογές τοποθέτησης είναι διαθέσιμες (π.χ. επιδαπέδια, αναρτημένη);

Για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε ποικίλα σχέδια καμπίνας που συναντώνται στην παγκόσμια αγορά κινητών μηχανημάτων, τα πεντάλ μας προσφέρονται κυρίως σε ευέλικτη διαμόρφωση δαπέδου. Πολλά μοντέλα μπορούν να καθοριστούν με ή χωρίς πλάκα βάσης, παρέχοντας έτσι στους μηχανικούς σας την απαραίτητη ευελιξία. Για ειδικές απαιτήσεις, όπως αναρτημένα πεντάλ, συνιστούμε να συμβουλευτείτε τους περιφερειακούς μας εμπειρογνώμονες εφαρμογών.

Πού μπορώ να βρω τεχνικό φάκελο, φύλλα δεδομένων και μοντέλα CAD;

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε λεπτομερή τεχνικά φυλλάδια δεδομένων, εγχειρίδια εγκατάστασης και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στις αντίστοιχες σελίδες προϊόντων (μοντέλα CAD 2D/3D διατίθενται κατόπιν αιτήματος). Επισκεφθείτε το Κέντρο Λήψεων της Rexroth για όλα τα δημόσια τεχνικά έγγραφα.

Υποστήριξη

Δύο ειδικοί συζητούν για το HMI

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας για εξατομικευμένες λύσεις και ατομικές συζητήσεις σχετικά με τα επόμενα έργα σας HMI.

Επικοινωνήστε με έναν ειδικό

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Έγγραφα προϊόντων σχετικά με τις λύσεις HMI της Rexroth

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Επισκεφθείτε το κέντρο λήψης της Rexroth για να λάβετε περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες, πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας και περαιτέρω έγγραφα για τις λύσεις στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου προϊόντων HMI.

Κέντρο λήψεων
Κέντρο λήψεων
Κινητά μηχανήματα εκτός δρόμου

ΒΙΝΤΕΟ

Μάθετε περισσότερα για το πώς το HMI της Rexroth αλλάζει την αγορά των οχημάτων εκτός δρόμου: παρακολουθήστε τα τελευταία βίντεο και μάθετε περισσότερα για τα προϊόντα και τις λύσεις μας.

Δείτε τη λίστα αναπαραγωγής
Δείτε τη λίστα αναπαραγωγής