Κόκκινο λογότυπο Hägglunds και κόκκινος οδοντωτός έκκεντρος δακτύλιος Εικονίδιο Hägglunds Quantum σε κόκκινο και πράσινο φόντο Ξεχάστε τη λογική

Μπείτε στον τομέα Quantum

Hägglunds Quantum
Ένας άνδρας κρατά το σύστημα άμεσης μετάδοσης κίνησης Hägglunds και ένα tablet που παρουσιάζει ένα γράφημα δεδομένων του συστήματος μετάδοσης κίνησης από την υπηρεσία παρακολούθησης κατάστασης λειτουργίας. Η έξυπνη σύνδεση μεταξύ μετάδοσης κίνησης και επιδόσεων

Εσείς και το δικό σας σύστημα μετάδοσης κίνησης μπορείτε να κάνετε περισσότερα με την τεχνογνωσία της Bosch Rexroth. Επιλέγοντας τη λύση μετάδοσης κίνησης Hägglunds, έχετε ήδη κάνει μια σοφή επιλογή. Και με το Hägglunds Inside Intelligence, η επιλογή σας γίνεται ακόμα εξυπνότερη.

Hägglunds Inside Intelligence
Σύνδεσμος αγκύρωσης Γνώμες πελατών

Ποια είναι η καλύτερη απόδειξη για το τι μπορούν να κάνουν τα συστήματα μετάδοσης κίνησης Hägglunds; Είναι αυτό που έχουν κάνει άλλοι ήδη μαζί τους. Μάθετε πώς οι πελάτες διέπρεψαν, εξοικονόμησαν και πέτυχαν με τις λύσεις Hägglunds.

Δείτε τις αναφορές των πελατών μας

Αναφορές

Οι αντιπλημμυρικές πύλες ανοίγουν στην πόλη του Αμβούργου

Το Αμβούργο αναστρέφει την παλίρροια με τα συστήματα μετάδοσης των αντιπλημμυρικών πυλών της Hägglunds

Η LSBG Hamburg είναι η αρμόδια αρχή για τους δρόμους, τις γέφυρες και τις πλωτές οδούς στην πόλη του Αμβούργου, στη Γερμανία. Ένα από τα πιο σημαντικά περιουσιακά στοιχεία της πόλης είναι οι αντιπλημμυρικές πύλες της – ειδικά αυτές του κεντρικού υδατοφράκτη Schaartor Lock (Schaartorschleuse). Χάρη στα νέα υδραυλικά συστήματα μετάδοσης κίνησης, οι αντιπλημμυρικές πύλες του υδατοφράκτη περνούν σε μια νέα εποχή αξιοπιστίας.

Αναφορές
Δύο κόκκινοι κινητήρες Hägglunds σε μια πρέσα πλυσίματος σε έναν μύλο χαρτιού

Ενίσχυση της αξιοπιστίας με υδραυλικά συστήματα μετάδοσης κίνησης σε σημαντικές εφαρμογές

Οι υδραυλικοί κινητήρες μπορούν να εγκατασταθούν σχεδόν οπουδήποτε σε έναν μύλο πολτού και χαρτιού. Ο μύλος Husum δεν στερείται παραδειγμάτων. Τα υδραυλικά συστήματα μετάδοσης Hägglunds έχουν εγκατασταθεί σε εφαρμογές κατηγορίας Α – όπου οι απώλειες παραγωγής θα αύξαναν γρήγορα τις δαπάνες αν σταματούσε η λειτουργία ενός μηχανήματος.

Αναφορές
Ένας κόκκινος κινητήρας Hägglunds σε ένα θλιπτήριο οπτάνθρακα πετρελαίου

Απαράμιλλη απόδοση στην ανακύκλωση σκληρών υλικών

Η Jülch GmbH διαπρέπει στην ανακύκλωση μεγάλων κομματιών οπτάνθρακα πετρελαίου για διυλιστήρια, χάρη στα υδραυλικά συστήματα μετάδοσης κίνησης Hägglunds από τη Bosch Rexroth τα οποία εξασφαλίζουν απαράμιλλη απόδοση και αξιοπιστία. Τα θλιπτήρια, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20 ετών, συμβάλλουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων ελαχιστοποιώντας τις διακοπές λειτουργίας και διασπώντας αποτελεσματικά τα σκληρυμένα κομμάτια οπτάνθρακα.

Αναφορές
Δύο άνδρες με κράνη ασφαλείας στέκονται μπροστά από έναν κόκκινο κινητήρα Hägglunds.

Μια ευέλικτη λύση από τη Hägglunds οδηγεί σε γρήγορη επαναλειτουργία

Η Domsjö Fabriker βίωσε δύο δραματικές εβδομάδες όταν χάλασε ένα κιβώτιο ταχυτήτων για μια ροδέλα μετατόπισης τυμπάνου κυτταρίνης στη μονάδα λεύκανσης του εργοστασίου. Χάρη στην καλή συνεργασία, την έντονη αφοσίωση και την εξαιρετική ομαδική προσπάθεια, ήταν δυνατή η συνέχιση της παραγωγής γρηγορότερα από ό, τι αναμενόταν.

Αναφορές
Κινητήρας CBm Hägglunds σε εφαρμογή πελάτη

Εξερευνήστε τις ιστορίες επιτυχίας της Hägglunds

Ποια είναι η καλύτερη απόδειξη για το τι μπορούν να κάνουν τα συστήματα μετάδοσης κίνησης Hägglunds; Είναι αυτό που έχουν κάνει άλλοι ήδη μαζί τους. Μάθετε πώς οι πελάτες διέπρεψαν, εξοικονόμησαν και πέτυχαν με τις λύσεις Hägglunds.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ

Υποστήριξη

Επικοινωνία

Bosch Rexroth SA

Erchias 37
194 00 Koropi, Attikis Greece

+30 210 5701 400

info@boschrexroth.gr

Επικοινωνία

Σέρβις προϊόντων Hägglunds

Οι ειδικοί στα συστήματα οδήγησης Hägglunds εξυπηρετούν, σε όλον τον κόσμο και βρίσκονται πάντα δίπλα σας. Αναβαθμίσεις, εκσυγχρονισμός και εκτεταμένες υπηρεσίες Hägglunds.

Hägglunds Original Service