Σύστημα αναγνώρισης ID 15 σε παλέτα κατεργαζόμενων τεμαχίων του συστήματος TS 2plus Transfer System της Bosch Rexroth Μάθετε πού να πάτε με τα Συστήματα RFID της Rexroth

Αξιόπιστη και ασφαλής ροή πληροφοριών

Συστήματα RFID κατασκευασμένα για τα συστήματα μεταφορέων μας

Πλήρης άποψη ενός συστήματος μεταφορέα της Bosch Rexroth που ονομάζεται TS 1 Transfer System

Σύστημα μεταφοράς TS 1

Κατηγορία βάρους: 0-3 kg Μεγέθη παλέτας κατεργαζόμενων τεμαχίων 80 x 80 έως 160 x 160 mm.

Πλήρης άποψη ενός συστήματος μεταφορέα της Bosch Rexroth που ονομάζεται TS 2plus Transfer System

Σύστημα μεταφοράς TS 2plus

Κατηγορία βάρους: 0-240 kg Μεγέθη παλέτας κατεργαζόμενων τεμαχίων 160 x 160 έως 1.200 x 1.200 mm.

Μεταφορέας με ράουλα της Bosch Rexroth - Σύστημα TS 5 Transfer System

Σύστημα μεταφοράς TS 5

Κατηγορία βάρους: 0-400 kg. Μεγέθη παλέτας κατεργαζόμενων τεμαχίων 455 x 455 έως 1.040 x 845 mm.

Λεπτομερής άποψη του συστήματος μεταφορέα VarioFlow plus της Bosch Rexroth

VarioFlow plus

Σύστημα αλυσομεταφορέα για οριζόντια και κάθετη μεταφορά προϊόντων και τεμαχίων.

Επισκόπηση προϊόντος Συστήματα RFID

Ετικέτα RFID της Bosch Rexroth συστήματος αναγνώρισης ID 15 σε σύστημα μεταφορέα TS 2plus

Σύστημα RFID ID 200

Με το ID 200, οι λύσεις RFID μπορούν να αποθηκεύουν δεδομένα τόσο κεντρικά όσο και αποκεντρωμένα. Η χρήση τυποποιημένων συχνοτήτων και πρωτοκόλλων μετάδοσης επιτρέπει τη χρήση εμπορικά διαθέσιμων ετικετών δεδομένων.

Με το ID 200, οι λύσεις RFID μπορούν να αποθηκεύουν δεδομένα τόσο κεντρικά όσο και αποκεντρωμένα. Η χρήση τυποποιημένων συχνοτήτων και πρωτοκόλλων μετάδοσης επιτρέπει τη χρήση εμπορικά διαθέσιμων ετικετών δεδομένων. Είναι επίσης αρθρωτό και απλό στην εγκατάσταση.


Βασικά χαρακτηριστικά

  • Interfaces PROFIBUS DP, Modbus/TCP, EtherNet/IP, ProfiNet, TCP/IP, RS232
  • Μέγιστη χωρητικότητα μνήμης: 2 KB
  • Μέγιστη απόσταση ανάγνωσης: 35 mm

Πληροφοριες παραγγελιας
Πληροφοριες παραγγελιας
Ετικέτα RFID της Bosch Rexroth συστήματος αναγνώρισης ID 200 σε σύστημα μεταφορέα TS 2plus

Σύστημα RFID ID 15

Το σύστημα αναγνώρισης Rexroth ID 15 επιτρέπει στοχευμένο έλεγχο παλετών τεμαχίων στους αντίστοιχους σταθμούς εργασίας.

Με το μικρό του μέγεθος, το ID 15 είναι ιδανικό για μικρά συστήματα και κεντρική αποθήκευση δεδομένων. Σε αντίθεση με τα συγκρίσιμα συστήματα, το ID 15 μπορεί επίσης να αναγνωρίσει διερχόμενα τεμάχια ή ετικέτες δεδομένων - πλήρως αξιόπιστα και με ταχύτητα 20m/min.


Βασικά χαρακτηριστικά

  • Interfaces AS-i-Bus
  • Μέγιστη χωρητικότητα μνήμης: 15 Bit
  • Μέγιστη απόσταση ανάγνωσης: 20 mm

Πληροφοριες παραγγελιας
Πληροφοριες παραγγελιας