Στον τομέα της μετάδοσης κίνησης, η τεχνολογία γραμμικής κίνησης της Rexroth προσφέρει ένα ευρύ φάσμα κοχλιών με σφαιρίδια. Οι κοχλίες με τα ένσφαιρα περικόχλια είναι μονάδες που μετατρέπουν τις περιστροφικές κινήσεις σε γραμμικές κινήσεις ή το αντίστροφο. Κοχλίες

Ισχυρά εξαρτήματα για την κατασκευή εξατομικευμένων λύσεων

Σύγκριση προϊόντων

Βασικά τεχνικά δεδομένα

ΠΡΟΪΟΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΗΜΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕΓ. ΜΗΚΟΣ D x n ΤΙΜΗ
Συγκροτήματα κοχλιών με σφαιρίδια 6 έως 80 mm 1 έως
64 mm
T3, T5, T7, T9
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3408
έως dyn. C = 315 kN
έως το στατικό όριο C0 = 534 kN
χωρίς περιορισμό 150.000
Πλανητικό σύστημα μετάδοσης κίνησης ατέρμονα κοχλία 20 έως 75 mm 5 έως
20 mm
T5, T7, T9
σύμφωνα με το ISO 3408
έως dyn. C = 544 kN
έως το στατικό όριο C0 = 1.496 kN
έως
5.000 mm
150.000

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Πώς λειτουργεί ένας κοχλίας;

Οι κοχλιοφόροι μηχανισμοί μετατρέπουν τις περιστροφικές κινήσεις σε ακριβείς γραμμικές κινήσεις, ή το αντίστροφο. Ανάλογα με τη βιομηχανική εφαρμογή, υπάρχουν πολλές συγκεκριμένες απαιτήσεις – που κυμαίνονται από την ακρίβεια, τον χώρο εγκατάστασης, την απόδοση και τη χωρητικότητα φορτίου έως τις περιβαλλοντικές συνθήκες υπό τις οποίες πρέπει να λειτουργεί το σύστημα.

2. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του συστήματος κοχλία με περικόχλιο και του πλανητικού συστήματος μετάδοσης κίνησης ατέρμονα κοχλία;

Τα συστήματα κοχλιών με περικόχλια (γνωστά και ως κοχλίες με σφαιρίδια) λειτουργούν με σφαιρίδια που κυκλοφορούν και είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για εφαρμογές που απαιτούν ακρίβεια, δυναμική και υψηλή απόδοση. Χρησιμοποιούνται όπου απαιτούνται ακριβείς και ενεργειακά αποδοτικές γραμμικές κινήσεις, όπως στους κλάδους των εργαλειομηχανών, της ιατρικής τεχνολογίας, της διακίνησης φορτίων, των ημιαγωγών και της κατασκευής ηλεκτρονικών.

Τα συγκροτήματα πλανητικών κοχλιών χρησιμοποιούν πλανητικά στοιχεία (κυλίνδρους με σπείρωμα) ως στοιχεία κύλισης. Λόγω της μεγαλύτερης επιφάνειας επαφής, μπορούν να απορροφήσουν σημαντικά μεγαλύτερες δυνάμεις και να προσφέρουν μεγαλύτερη ακαμψία και διάρκεια ζωής. Ο τομέας εφαρμογής τους είναι ιδανικός για βαριές εφαρμογές με μεγάλες δυνάμεις και περιορισμένο χώρο εγκατάστασης.

3. Ποιοι παράγοντες είναι καθοριστικοί για το σχεδιασμό ενός κοχλιοφόρου μηχανισμού;

Βασικοί παράγοντες κατά το σχεδιασμό ενός κοχλιοφόρου μηχανισμού είναι το φορτίο, η δυναμική, η ακρίβεια, ο κύκλος λειτουργίας, η θέση εγκατάστασης (κάθετη ή οριζόντια), οι περιβαλλοντικές συνθήκες και η επιθυμητή διάρκεια ζωής του συστήματος.

4. Τι διακρίνει τα ρυθμιζόμενα συγκροτήματα κοχλιών με σφαιρίδια της Rexroth;

Τα συστήματα κοχλιών με σφαιρίδια της Bosch Rexroth προσφέρουν ιδιαίτερα ομαλή λειτουργία χάρη στη βέλτιστη απομάκρυνση των σφαιριδίων από τη διαδρομή κύλισης. Επιπλέον, τα συστήματα κοχλιών με σφαιρίδια της Rexroth διακρίνονται για την υψηλή αντοχή τους σε φορτία, χάρη στον σχεδιασμό τους που περιλαμβάνει πολλές σφαίρες σε ένα κοντό παξιμάδι.

5. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των ολοκληρωμένων μονάδων μετάδοσης κίνησης AOK/AGK με κοχλιοφόρο μηχανισμό;

Οι έτοιμες προς εγκατάσταση μονάδες κίνησης AOK και AGK της Bosch Rexroth συνδυάζουν το δοκιμασμένο συγκρότημα σπειροειδούς κοχλία της Rexroth με ένα περίβλημα παξιμαδιού και μονάδες στήριξης τύπου «pillow block», σχηματίζοντας έναν άξονα κίνησης έτοιμο προς εγκατάσταση. Σε συνδυασμό με έναν γραμμικό οδηγό, η μονάδα κίνησης μετατρέπεται σε λειτουργικό γραμμικό άξονα για πολλές εφαρμογές.