Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των ανεξάρτητων ενεργοποιητών;
Οι ανεξάρτητοι ενεργοποιητές προσφέρουν υψηλή αποτελεσματικότητα: Συνδυάζουν έναν ηλεκτρικό κινητήρα, μια αντλία και έναν υδραυλικό κύλινδρο με σημαντικές λειτουργίες ελέγχου και διατάξεις διακοπής σε ένα μικρού μεγέθους, ερμητικά σφραγισμένο σύστημα. Ως αποτέλεσμα του συνδυασμού του ηλεκτροϋδραυλικού σχεδιασμού και του υπερσύγχρονου μετατροπέα και της τεχνολογίας ελέγχου, οι γραμμικές κινήσεις και δυνάμεις μπορούν να ελέγχονται με ακρίβεια και άνεση. Αν δεν απαιτείται ισχύς, ο κινητήρας παραμένει ακίνητος. Τυχόν φορτία ή δυνάμεις που ασκούνται υποστηρίζονται από τις ενσωματωμένες βαλβίδες απομονώσεως. Το αποτέλεσμα αυτού του συστήματος ελέγχου με παροχή ενέργειας βάση απαίτησης: Ελάχιστη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και, τελικά, χαμηλότερες εκπομπές CO₂ καθ' όλη τη διαδικασία. Τα πολυάριθμα πλεονεκτήματά των ανεξάρτητων ενεργοποιητών τους καθιστούν ιδανικούς, όχι μόνο ως σύγχρονο υποκατάστατο για υδραυλικούς κυλίνδρους με κεντρικές μονάδες ισχύος, αλλά και ως εναλλακτική λύση μεγάλης διαρκείας και χαμηλής συντήρησης για ηλεκτρομηχανικά συστήματα γραμμικής μετάδοσης κίνησης.
Σύγκριση προϊόντων
| CytroMotion | CytroForce | Προσαρμοσμένη λύση | |
|---|---|---|---|
| Ασφάλεια | κατόπιν αιτήματος | STO, SLS, SBC * | προσαρμοσμένο |
| Ισχύς | < 275 kN | < 1200 kN | προσαρμοσμένο |
| Δυναμικότητα Vmax | < 350 mm/δευτ. | < 120 mm/δευτ. | προσαρμοσμένο |
| Επιταχυνόμενη μετατόπιση Vmax | < 2 x επιταχυνόμενη μετατόπιση | < 5 x επιταχυνόμενη μετατόπιση | προσαρμοσμένο |
| Σύστημα ελέγχου | δεν περιλαμβάνεται | περιλαμβάνεται | προσαρμοσμένο |
| * STO = Ροπή ασφαλείας απενεργοποιημένη |
SLS = Ασφαλής περιορισμένη ταχύτητα |
SBC = Ασφαλής έλεγχος φρένων |