Το σύστημα μεταφοράς TS 7 της Bosch Rexroth σε ένα σύγχρονο περιβάλλον παραγωγής ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΣ με το σύστημα μεταφοράς βαρέος τύπου TS 7plus

Μετακινήστε βαριά εξαρτήματα έως 3.000 kg με ακρίβεια και αποδοτικότητα. Η λύση αρθρωτός μεταφορέας με ράουλα για την ηλεκτροκίνηση.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τα οφέλη σας με μια ματιά

Κοντινό πλάνο του κύριου άξονα του transfer system TS 7plus της Bosch Rexroth

Μέγιστη αποδοτικότητα

Σημαντική μείωση του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας. Το πλήρως ηλεκτρικό και χωρίς πνευματικά σύστημα μεταφορέα με ράουλα, με άξονα κίνησης, χαμηλής συντήρησης, εξασφαλίζει μέγιστη διαθεσιμότητα συστήματος και ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Το σύστημα μεταφοράς TS 7plus μεταφέρει ένα μπλε εξάρτημα έως 3.000 kg σε χώρο συναρμολόγησης

Ακριβής Μεταφορά Βαρέων Φορτίων

Μεταφορά βαριών εξαρτημάτων έως 3.000 kg με ακρίβεια και αποδοτικότητα. Αυτό το σύστημα βαρέως τύπου είναι ιδανικό για τη συναρμολόγηση μπαταριών και ηλεκτρονικών αξόνων στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, βελτιστοποιώντας τη ροή υλικών ακόμη και για ογκώδη εμπορεύματα.

Σχεδιασμός συστήματος μεταφοράς transfer system TS 7plus το λογισμικό μηχανικής Engineering Software MTpro από την Bosch Rexroth

Ευέλικτη Ενσωμάτωση

Το τυποποιημένο αρθρωτό σύστημα και η διαισθητική διαμόρφωση μέσω του MTpro επιτρέπουν την ταχεία μετατροπή και την ευέλικτη επέκταση. Προσαρμόστε εύκολα την παραγωγή σας στις νέες εξελίξεις και απαιτήσεις.

Βασικά τεχνικά δεδομένα

Μεγ. Φορτίο μεταφοράς:
Έως 3.000 kg
Διαστάσεις φορέα τεμαχίου: Στάνταρ έως 2.200 x 3.000 mm
Σύστημα κίνησης: Πλήρως ηλεκτρικό, χωρίς πνευματικά συστήματα, μετάδοση κίνησης μέσω κεντρικού άξονα (χωρίς ανάγκη συντήρησης, & αυτολιπαινόμενο)
Ταχύτητα μεταφορέα: Έως 24 m/min
Ύψος μεταφοράς: 350 mm (χαμηλό)
Κινητήρες: Διατίθενται κινητήρες 180W και 250W, διεπαφή για κινητήρες τρίτων κατασκευαστών
Αρθρωτά συστήματα: Τυποποιημένο αρθρωτό σύστημα από προφίλ αλουμινίου
Ειδικά εξαρτήματα: Μονάδες ευθυγράμμισης, περιστροφικές μονάδες, μονάδες μεταφοράς, μονάδες τοποθέτησης

Σχεδιασμός έργου συστήματος μεταφοράς χωρίς χρέωση

Αξιοποιήστε στο έπακρο το λογισμικό σχεδιασμού MTpro. Όλα σχεδόν τα τεχνολογικά προϊόντα μας είναι αποθηκευμένα σε αυτό το εργαλείο. Σχεδιάστε ένα εξατομικευμένο σύστημα μεταφοράς γρήγορα μέσω της λειτουργίας μεταφοράς και απόθεσης.

Το εργαλείο μηχανικής σχεδίασης MTpro σε μία οθόνη

Λογισμικό σχεδιασμού MTpro

Σχεδιάστε τα δικά σας συστήματα μεταφοράς από την αρχική ιδέα έως την υλοποίηση σε ένα εργαλείο.

MTpro
Το MTpro Online Designer σε οθόνη φορητού υπολογιστή

Το MTpro Online Designer

Δημιουργήστε τις δικές σας διατάξεις συναρμολόγησης με την ηλεκτρονική έκδοση του MTpro Layout Designer. Σας προσφέρει ακόμα περισσότερη ελευθερία και ευελιξία στον ψηφιακό χώρο εργασίας.

Έναρξη – MTpro Online Designer