Περίπτερο της Bosch Rexroth με εκθέματα και επισκέπτη
Περίπτερο της Bosch Rexroth με εκθέματα και επισκέπτη

IFAT

  • Messe München, Messegelände, 81823 München, Γερμανία
  • 04/05/2026 09:00 - 07/05/2026 16:00
  • Αγγλικά, Γερμανικά
  • Τεχνολογία συναρμολόγησης, Ηλεκτρικές μονάδες ελέγχου και κίνησης, Βιομηχανικά υδραυλικά συστήματα, Τεχνολογία γραμμικής κίνησης, Hägglunds, Υδραυλικά και ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκινούμενων οχημάτων

Από τη Διεθνή εμπορική έκθεση για την τεχνολογία λυμάτων έως το Παγκόσμιο δίκτυο περιβαλλοντικής τεχνολογίας.

Αγοραστε τα εισιτηρια σας


Πώς να διατηρήσετε την υπεροχή σας; YOU DECIDE

  • Ολοκληρωμένες λύσεις ανακύκλωσης
  • Έξυπνες λύσεις I4.0 και καινοτομία
  • Παγκόσμια οργάνωση με τοπική υποστήριξη και 40+ χρόνια εμπειρίας

Υπάρχουν πολλά περισσότερα να ανακαλύψετε - να είστε στο IFAT και να μας επισκεφθείτε στην αίθουσα Β4 περίπτερο 452.

IFAT 2026

Σχεδιάγραμμα αιθουσών


Τα Κυριότερα θέματά μας για το 2026

Ένας τεμαχιστής, που λειτουργεί με έναν κόκκινο κινητήρα Hägglunds άμεσης μετάδοσης, τεμαχίζει ένα αυτοκίνητο σε μια μάντρα παλιοσίδερων.

Προχωρήστε την επιχείρησή σας με την Hägglunds

Οι άμεσες λύσεις μετάδοσης κίνησης της Hägglounds διευρύνουν τόσο την απόδοση όσο και τη διάρκεια ζωής, ώστε να μπορείτε να επιτύχετε περισσότερα.

Μάθετε πώς

Βαλβίδα λογικής Rexroth LC..8X, βελτιωμένη απόδοση

Βαλβίδα λογικής LC8X Το επόμενο επίπεδο στην τελειότητα

Η Bosch Rexroth φέρνει την επανάσταση στην ενεργειακή και οικονομική απόδοση των βαλβίδων λογικής με τη νέα βαλβίδα φυσιγγίων LC-8X 2-way. Διατίθεται σε ονομαστικά μεγέθη 16, 25, 32, 80, 100 & 125. Η βαλβίδα προσφέρει έως και 60% χαμηλότερη δέλτα-ρ, πίεση λειτουργίας 450 bar, και έτσι αυξάνει σημαντικά την οικονομία.

Βαλβίδα λογικής LC8X

Έξυπνες λύσεις συντήρησης για παρακολούθηση και ανάλυση συνθηκών

Λύσεις CytroConnect: Η ψηφιακή υδραυλική υπηρεσία εξοικονομεί χρήματα

Βελτιώστε το χρόνο λειτουργίας και την αποδοτικότητα με την έξυπνη πλατφόρμα προγνωστικής συντήρησης, η οποία έχει σχεδιαστεί για να ενδυναμώνει τις ομάδες εξυπηρέτησης σε όλα τα επίπεδα, προλαμβάνοντας τα προβλήματα πριν προκύψουν. Βελτιστοποιήστε τις διαδικασίες παραγωγής σας ενσωματώνοντας την τεχνολογία IoT, την προγνωστική ανάλυση και τις υπηρεσίες που βασίζονται στο cloud.

Λύσεις CytroConnect: Η ψηφιακή υδραυλική υπηρεσία

HYDROTRAC GMR 3000 για μηχανές ανακύκλωσης

Νέα σειρά μονάδων εργαλείων Rexroth HYDROTRAC GMR 3000 για εφαρμογές τεμαχιστή

Με τη σειρά GMR 3000, η Bosch Rexroth προσφέρει εξαιρετικά καινοτόμες λύσεις μονάδων για εφαρμογές τεμαχιστή που πληρούν τόσο τις τυπικές όσο και τις απαιτητικές απαιτήσεις. Ο σχεδιασμός πληροί τις ειδικές απαιτήσεις των εφαρμογών σε υψηλό επίπεδο απόδοσης και ανταγωνισμού για την καλύτερη υποστήριξη της απαιτητικής αγοράς τεμαχιστή.

Λύσεις κίνησης για ανακύκλωση

Εγκατάσταση ανακύκλωσης μπαταριών με υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης

Λύσεις για αυτοματοποιημένη ανακύκλωση μπαταριών

Η Bosch Rexroth παρέχει τα βασικά εξαρτήματα αυτοματισμού για επεκτάσιμες, αποδοτικές και βελτιστοποιημένες ως προς τον κύκλο λειτουργίας εγκαταστάσεις ανακύκλωσης μπαταριών. Το χαρτοφυλάκιό μας προσφέρει καινοτόμες λύσεις για όλες τις διαδικασίες προηγούμενου σταδίου: από τη διάγνωση και την απαλλαγή έως την αποσυναρμολόγηση και τον ασφαλή χειρισμό - καλύπτοντας έτσι τις κανονιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις σε πρώτες ύλες.

Αποτελεσματική και ασφαλής ανακύκλωση μπαταριών