YOU DECIDE.
YOU DECIDE.

LogiMAT

  • Messe Stuttgart, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart, Γερμανία
  • 24/03/2026 09:00 - 26/03/2026 17:07
  • Γερμανικά, Αγγλικά
  • Τεχνολογία συναρμολόγησης, Τεχνολογία γραμμικής κίνησης, Ηλεκτρικές μονάδες ελέγχου και κίνησης, Υδραυλικά και ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκινούμενων οχημάτων

Η LogiMAT, η διεθνής εμπορική έκθεση για λύσεις εσωτερικής εφοδιαστικής και διαχείριση διαδικασιών, θέτει νέα πρότυπα ως η μεγαλύτερη ετήσια έκθεση στον τομέα της εσωτερικής εφοδιαστικής στην Ευρώπη.

Αγοραστε τα εισιτηρια σας

Επισκεφτείτε μας στο LogiMAT από τις 24 - 26 Μαρτίου στη Στουτγάρδη

Η συνεχής βελτιστοποίηση κόστους, διαδρομής και χρόνου κατά μήκος της αλυσίδας ροής αξίας είναι θεμελιώδεις απαιτήσεις για οποιοδήποτε σύστημα διοικητικών μεριμνών. Οι σύγχρονες, προσανατολισμένες προς τον πελάτη διαδικασίες στα εισερχόμενα, εξερχόμενα και ενδολογιστικά στοιχεία απαιτούν επομένως μια αποτελεσματική, δυναμική και διαφανή ροή αγαθών. Η Bosch Rexroth υποστηρίζει τους χρήστες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας με εξαρτήματα, υποσυστήματα και λύσεις συστημάτων με εγγύηση για το μέλλον, με σκοπό την αυτοματοποίηση και βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής και ενδοεφοδιαστικής τους αλυσίδας. Εκτός από τα ψηφιακά εργαλεία μηχανολογικού σχεδιασμού, οι επιλογείς προϊόντων είναι επίσης διαθέσιμοι για τη διαδικασία μηχανικής και διαμόρφωσης για να κάνουν τις βελτιστοποιήσεις αποδοτικές και ευέλικτες, τις οποίες θα χαρούμε να σας παρουσιάσουμε στο κοινό εκθεσιακό περίπτερο μας με τον Πιστοποιημένο συνεργάτη μας HELDELE Automation GmbH.

Επισκεφθείτε μας στο Περίπτερο B41 στο Hall 8

LogiMAT

Επισκόπηση του εκθεσιακού χώρου

Επικοινωνία


Τα Κυριότερα θέματά μας για το 2026

ctrlX AUTOMATION καμπάνια: Πλακέτα κυκλώματος, "Δύο βήματα μπροστά"

ctrlX AUTOMATION – Δύο βήματα μπροστά

Ως πλήρως ανοιχτή λύση με τεχνολογία εφαρμογών, το ctrlX AUTOMATION παρέχει όλα τα εξαρτήματα για ολοκληρωμένες λύσεις αυτοματοποίησης στον τομέα της ενδοεφοδιαστικής αλυσίδας.

Μάθετε περισσότερα

ctrlX DRIVE χωρίς πίνακα

ctrlX DRIVE χωρίς ερμάριο - τεχνολογία μονάδας χωρίς πίνακα

Το ctrlX DRIVE χωρίς ερμάριο μειώνει τον χώρο εγκατάστασης και την καλωδίωση και προσφέρει μέγιστη ευελιξία. Διαφορετικές τοπολογίες για ενδοεφοδιαστική μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν και να προσαρμοστούν.

Μάθετε περισσότερα

VarioFlow plus αλυσομεταφορέας που συνδυάζεται με το σπειροειδή μεταφορέα για την κάθετη μεταφορά προϊόντων

VarioFlow plus - Ευέλικτη λύση μεταφοράς

Το σύστημα μεταφοράς VarioFlow plus είναι η λύση μεταφοράς για μια μεγάλη ποικιλία παραλλαγών συσκευασίας στην ενδοεφοδιαστική - φιλικό προς τη συντήρηση, αξιόπιστο, υψηλής απόδοσης και ευέλικτο.

Μάθετε περισσότερα

Υπάλληλος σε σταθμό εργασίας εφοδιαστικής που σαρώνει ένα πακέτο

Εργονομική παραγγελιοληψία και συσκευασία

Οι προσαρμοστικοί, χειρωνακτικοί σταθμοί εργασίας διοικητικών μεριμνών για τις διάφορες γραμμές συλλογής και συσκευασίας εξασφαλίζουν αποδοτική υλική ροή και αυξανόμενη παραγωγικότητα.

Μάθετε περισσότερα

Μικτή παλετοποίηση με πολυαξονικά συστήματα

Πρωτοποριακό χαρτοφυλάκιο γραμμικής τεχνολογίας για την εφαρμογή της εφοδιαστικής σας

Από ηλεκτρομηχανικούς ενεργοποιητές και γραμμικούς άξονες μέχρι έξυπνα γραμμικά ρομπότ – προσφέρουμε οικονομικές και καινοτόμες λύσεις από μία μόνο πηγή. Η κορωνίδα μας: Συμπαγής μονάδα CKR-280 με διπλή μετάδοση κίνησης ιμάντα για φορτία έως 770 kg.

Μάθετε περισσότερα

Πέντε βιομηχανικά οχήματα (ρομπότ, περονοφόρα) παρατεταγμένα σε μπλε φόντο

Εργαλειοθήκη αυτοματισμού για φορητά ρομπότ

Το ολοκληρωμένο και ανοιχτό κιτ αυτοματισμού για την κινητή ρομποτική συνδυάζει το σύστημα αυτοματισμού το ctrlX AUTOMATION, το κιτ ευέλικτης ρομποτικής ROKIT και την ακριβή γραμμική τεχνολογία – αρθρωτές λύσεις που αποτελούνται από υλικό, λογισμικό και ειδικές εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι κατασκευαστές για να αναπτύξουν AMR και AGV προσαρμοσμένες ακριβώς στα μεμονωμένα σενάρια εφαρμογής τους.

Ανακαλύψτε ατελείωτες ευκαιρίες

Λογισμικό αποφυγής σύγκρουσης Rexroth για μηχανές εργασίας: ζώνη ασφαλείας, αισθητήρες, εξαρτήματα ελέγχου.

Σύστημα αποφυγής σύγκρουσης

360° πρόληψη συγκρούσεων και μέγιστη ασφάλεια: Ακριβής ανίχνευση αντικειμένων και προσώπων μέσω ραντάρ, αισθητήρων υπερήχων και έξυπνων καμερών σε συνδυασμό με την υπολογιστική πλατφόρμα υψηλής απόδοσης ORC — για την προστασία τόσο των ανθρώπων όσο και των μηχανών. Για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα, ο έλεγχος του συστήματος μετάδοσης κίνησης μπορεί να διαχειριστεί το σύστημα αποφυγής σύγκρουσης Rexroth, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία αισθητήρα Bosch ως θεμέλιό του.

Κινητός αυτοματισμός για μηχανήματα εκτός δρόμου