The Battery Show Europe
Το Battery Show Europe είναι η σημαντικότερη εμπορική έκθεση για τους φορείς λήψης αποφάσεων σχετικά με την τεχνολογία των μπαταριών και των υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων. Γνωρίστε κατασκευαστές, προμηθευτές, μηχανικούς, διαμορφωτές γνώμης και υπευθύνους λήψης αποφάσεων σε ένα συνέδριο και μια εμπορική έκθεση που εστιάζουν στις τελευταίες εξελίξεις στους προηγμένους κλάδους των μπαταριών και της αυτοκινητοβιομηχανίας.
Περισσότερη ταχύτητα, χαμηλότερο κόστος: Η παραγωγή σας στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας.
Αυξήστε την απόδοση και μειώστε το κόστος! Ως εμπειρογνώμονας στον αυτοματισμό, την τεχνολογία σύνδεσης και τη μεταφορά και διακίνηση υλικών, η Bosch Rexroth επιταχύνει την παραγωγή σας - από την κατασκευή ηλεκτροδίων και κυψελών έως τις δοκιμές στο τέλος της γραμμής, καθώς και λύσεις αυτοματισμού για την ανακύκλωση μπαταριών.
Τα εξαρτήματά μας και οι λύσεις συστήματος σας βοηθούν να μεταφέρετε ακόμη και βαριά φορτία, όπως μονάδες και πακέτα μπαταριών, και σας επιτρέπουν να προσαρμόζετε τα συστήματά σας με ευελιξία στις μελλοντικές απαιτήσεις. Γνωρίστε τις λύσεις υψηλής ταχύτητας για τη μεταφορά και διακίνηση υλικών και ανακαλύψτε βελτιστοποιημένες διαδικασίες για βιδώσεις και πιέσεις που μεγιστοποιούν την ποιότητα και την ασφάλειά σας.
Επισκεφθείτε μας στο The Battery Show Europe από 9-11 Ιουνίου 2026, στη Στουτγάρδη: Αίθουσα 1, περίπτερο C16 και μην χάσετε την παρουσίαση του Dr. Andreas Letsch στις 9 Ιουνίου 2026, στις 2:30 μ.μ., σχετικά με το θέμα: «Παραγωγή υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη ροή υλικού στην παραγωγή κυττάρων και κυττάρων σε συσκευασία» στο πλαίσιο του συνεδρίου.
Επικοινωνία με τη Bosch Rexroth