Η έκθεση ελαστικών είναι μία από τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις για το χώρο της βιομηχανίας, με εκθέσεις πολλών από τους σημαντικότερους προμηθευτές της βιομηχανίας παραγωγής ελαστικών
Ενεργειακή απόδοση και ασφάλεια: Νέο σύστημα μετάδοσης κίνησης Hägglunds για μηχανήματα επεξεργασίας καουτσούκ
Ένα νέο σύστημα μετάδοσης κίνησης Hägglunds, το οποίο έχει αναπτυχθεί ειδικά για τα μηχανήματα επεξεργασίας καουτσούκ, μειώνει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας και, επομένως, τις εκπομπές CO2 κατά την καθημερινή λειτουργία.
Τα προσυναρμολογημένα και δοκιμασμένα συγκροτήματα μετάδοσης κίνησης προσφέρονται ως λύση έτοιμη για σύνδεση και λειτουργία σε έξι μεγέθη, τα οποία καλύπτουν όλα τα βασικά μεγέθη μύλων.
ctrlX AUTOMATION – εργαλειοθήκη αυτοματισμού για τη βιομηχανία ελαστικών
Η ψηφιοποίηση αλλάζει επίσης τη βιομηχανία ελαστικών — τα μηχανήματα και τα εργοστάσια γίνονται ολοένα και πιο ευφυή. Το σύστημα αυτοματισμού ctrlX AUTOMATION υπερβαίνει τα τυπικά όρια μεταξύ των συστημάτων ελέγχου μηχανημάτων, του κόσμου της τεχνολογίας πληροφορικής (ΙΤ) και του Διαδικτύου των Πραγμάτων και, ως ένα συνεχώς ανοικτό σύστημα, παρέχει όλα τα δομικά στοιχεία για ολοκληρωμένες λύσεις αυτοματισμού. Η λύση είναι αρθρωτή, κλιμακούμενη και πληροί τις βασικές απαιτήσεις του κλάδου για ευέλικτα και συμπαγή συστήματα. Ζήστε ζωντανά στο περίπτερό μας την εμπειρία της εφαρμογής του αυτοματισμού στη βιομηχανία ελαστικών μέσω του ctrlX AUTOMATION.
CytroForce – Πιέστε τα όριά σας
Η Bosch Rexroth ανεβάζει τα υδραυλικά γραμμικής κίνησης σε ένα εντελώς νέο επίπεδο ανάπτυξης. Η επαναστατική λύση CytroForce μετατρέπει τις δομές που στο παρελθόν καταλάμβαναν μεγάλο χώρο σε έναν μικρό και συμπαγή ενεργοποιητή. Οι υψηλές επιδόσεις, οι σύντομοι κύκλοι εργασίας και το χαμηλό συνολικό κόστος βελτιώνουν την παραγωγικότητα με βιώσιμο τρόπο. Το σύστημα όχι μόνο χρειάζεται τον μισό χώρο εγκατάστασης σε σύγκριση με τον μη ενσωματωμένο υδραυλικό γραμμικό ενεργοποιητή, αλλά και η απαιτούμενη ενέργεια για τον μηχανισμό μετάδοσης κίνησης μεταβλητής ταχύτητας είναι έως και 80% χαμηλότερη. Η ποσότητα λαδιού είναι επίσης έως και 97% χαμηλότερη σε σύγκριση με τα ανοικτά συστήματα, χαρακτηριστικό που είναι σημαντικό από οικονομική άποψη.
Το μέλλον ξεκινά τώρα — με το νέο συγκρότημα υδραυλικού συστήματος CytroBox ισχύος έως 30 kW
Συμπαγές, ενεργειακά αποδοτικό, αθόρυβο και συνδεδεμένο — αυτό είναι το συγκρότημα υδραυλικού συστήματος του μέλλοντος με την ονομασία CytroBox. Τα μοναδικά πλεονεκτήματα πώλησης του CytroBox είναι ο μικρότερος απαιτούμενος χώρος (0,5 τ.μ. έναντι 2 τ.μ.), η εξοικονόμηση ενέργειας κατά έως 80%, ο μειωμένος όγκος λαδιού κατά 75% και οι μειωμένες εκπομπές θορύβου κατά 10 dB(A). Η ψηφιακή υπηρεσία CytroConnect Solutions εξασφαλίζει τη συνδεσιμότητα του CytroBox. Τυποποιημένες εφαρμογές που βασίζονται στο cloud παρέχουν στον χρήστη οπτικοποίηση και αξιολόγηση της κατάστασης του συστήματος σε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές.
Ηλεκτρομηχανικοί κύλινδροι — αξιόπιστοι και βιώσιμοι
Είναι δύσκολο να φανταστούμε παραγωγή χωρίς ηλεκτρομηχανικούς κυλίνδρους. Τοποθετούν, περιστρέφουν, ανυψώνουν, συμπιέζουν, συνδέουν, τρυπούν, πτυχώνουν και στερεώνουν πράγματα. Και τα κάνουν όλα αυτά με έναν ιδιαίτερο, ενεργειακά αποδοτικό τρόπο, καθώς μετατρέπουν στη ροπή του μοτέρ απευθείας σε κίνηση. Προσφέρουμε ηλεκτρομηχανικούς κυλίνδρους EMC-HP (υψηλής ισχύος) ειδικά για εφαρμογές βαρέος τύπου και για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Ένα προαιρετικό σύστημα ψύξης νερού καθιστά το σύστημα εξαιρετικά ανθεκτικό, ακόμα και υπό την επίδραση μεγάλων δυνάμεων.
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ:
The presentation will focus on the new Hägglunds drive, offering a comparison in relation to drive characteristics - fixed ratio gearbox and infinitely variable gearbox; energy savings - contribution to energy management DIN 50001; safety - in relation to DIN 1417; digitalization - real acquisition of operational data and contribution to quality management; connectivity - integration of production machines into higher-level process control systems and the basis of communication between production machines; compactness - dimensions and weights; reliability - unstoppable; and cost of ownership - investment cost and maintenance cost, all from a user's view.
Presentation from Daniel Becker, Bosch Rexroth Sales Engineer
The conference is in English only!