Διασύνδεση υδραυλικών συστημάτων μέσω IO-Link
Το IO-Link παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας από άκρο σε άκρο με αισθητήρες και ενεργοποιητές, ανεξάρτητα από το Fieldbus που χρησιμοποιείται.
Οι αναλογικές βαλβίδες που χρησιμοποιούνται στα υδραυλικά συστήματα είναι πλέον κατάλληλες για αμφίδρομη ψηφιακή επικοινωνία – έξυπνα, απλά και οικονομικά αποδοτικά. Αυτό απλοποιεί τη θέση σε λειτουργία του υλικού και του λογισμικού και επιτρέπει την ευέλικτη προσαρμογή των υδραυλικών βαλβίδων για ποικίλες διαδικασίες παραγωγής.
Πλέον τηρούνται αυξημένες απαιτήσεις για ευέλικτα μηχανήματα και συστήματα.
Οι διευρυμένες διαγνωστικές πληροφορίες καθιστούν δυνατή την εφαρμογή προσεγγίσεων προγνωστικής συντήρησης και συντήρησης με γνώμονα την κατάσταση και μειώνουν σημαντικές τις διακοπές λειτουργίας και τους χρόνους συντήρησης. Έτσι αυξάνεται η διαθεσιμότητα των μηχανημάτων.
Το IO-Link ενσωματώνει επίσης τις χρησιμοποιούμενες υδραυλικές βαλβίδες σε διασυνδεδεμένες δομές με τρόπο που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του μέλλοντος – ως πλήρως αναπτυγμένα εξαρτήματα της Βιομηχανίας 4.0.