Sytronix – Συστήματα μετάδοσης κίνησης αντλιών μεταβλητής ταχύτητας Sytronix

Η ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

Τα συστήματα μετάδοσης κίνησης μεταβλητής ταχύτητας προστατεύουν το περιβάλλον και αυξάνουν την παραγωγικότητα.

Size&Select Assistant

Λύσεις μετάδοσης κίνησης μεταβλητής ταχύτητας: Λιγότερο ηλεκτρικό ρεύμα, λιγότερος θόρυβος, λιγότερα έξοδα.

Όλοι πρέπει να βοηθήσουν στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής. Οι διαχειριστές μονάδων παραγωγής και οι κατασκευαστές μηχανημάτων διαδραματίζουν βασικό ρόλο επίσης – με νέα ενεργειακά αποδοτικά συστήματα και μετασκευές για τη βελτιστοποίηση της χρήσης της ενέργειας στα υφιστάμενα μηχανήματα. Τα συστήματα μετάδοσης κίνησης μεταβλητής ταχύτητας έχουν ιδιαίτερες δυνατότητες βελτιώσεων στο πλαίσιο αυτό. Καθώς παρέχουν την απαιτούμενη ισχύ με εξαιρετική ακρίβεια και μεταβαίνουν σε λειτουργία αναμονής όταν βρίσκονται σε αδράνεια, μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας κατά έως 80 τοις εκατό, ανάλογα με τον κύκλο εργασίας, και αποφεύγουν τις εκπομπές CO₂ ανάλογα.

Sytronix – Γρήγορο και απλό

ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΑΠΛΟ

Γρήγορος σχεδιασμός και διαμόρφωση
Επιλέξτε ανάμεσα σε πάνω από 100 προδιαμορφωμένα σετ ή καταλήξτε σε μια μοναδική online διαμόρφωση. Με τη βοήθεια του αναλυτικού οδηγού, μπορείτε να εξασφαλίσετε τις βέλτιστες διαστάσεις του συστήματος. Έτσι επιταχύνεται η διαδικασία εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία.

Αποδοτική μετασκευή
Το Sytronix έχει σχεδιαστεί ειδικά για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ρύθμισης πίεσης. Έμπειροι ειδικοί της Rexroth βοηθούν τους χρήστες να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα πλεονεκτήματα του Sytronix, ακόμα και σε συστήματα που είναι ήδη εγκατεστημένα.

Διεπαφές ανοικτής επικοινωνίας
Το Sytronix προσφέρει πλήρη συνδεσιμότητα με Multi-Ethernet (PROFIBUS, Multi-Ethernet με Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP), καθώς και γρήγορες και εύκολες συνδέσεις με μονάδες ελέγχου τρίτων.

Sytronix – Αποδοτικότερο

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΟ

Άμεση εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία
Οι διάλογοι θέσης σε λειτουργία, η αυτόματη μέτρηση κινητήρα και οι ενσωματωμένες υδραυλικές λειτουργίες (λειτουργία αναμονής/ενεργοποίησης, ήπια εκκίνηση, λειτουργίες προστασίας, διαχείριση αισθητήρων HPU, περιορισμός ισχύος αντλίας, λειτουργία κύριου/εξαρτούμενου (master-slave), λειτουργία για αντλίες με προσαρμογή δύο σημείων) σάς καθοδηγούν αξιόπιστα και γρήγορα κατά τη διαδικασία θέσης σε λειτουργία.

Άμεση παραμετροποίηση
Ένας οδηγός λογισμικού σάς βοηθά να εκτελέσετε παραμετροποίηση και διάγνωση κατά τη θέση σε λειτουργία. Με αισθητήρες μονάδων που συνδέονται με το σύστημα ελέγχου μηχανήματος υψηλότερου επιπέδου μέσω του συστήματος αρτηριών του μετατροπέα συχνότητας, το σύστημα είναι έτοιμο για άμεση χρήση.

Μικρότερες ανάγκες ψύξης
Τα συστήματα μετάδοσης κίνησης αντλιών μεταβλητής ταχύτητας μειώνουν την εισροή θερμότητας στο υδραυλικό υγρό, μειώνοντας έτσι την ανάγκη για ψύξη.

Μικρότερες ανάγκες χώρου
Ο συμπαγής σχεδιασμός εξοικονομεί χώρο εγκατάστασης στο μηχάνημα και στο ερμάριο ελέγχου σε σύγκριση με το παρελθόν. Σε πολλές περιπτώσεις, το σύστημα υδραυλικού ελέγχου μπορεί να απλοποιηθεί σημαντικά, μειώνοντας έτσι το κόστος των υδραυλικών εξαρτημάτων.

Sytronix – Ενέργεια κατά παραγγελία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Χαμηλότερο λειτουργικό κόστος
Το Sytronix μειώνει την κατανάλωση ενέργειας κατά έως 80 τοις εκατό, μειώνοντας επομένως και το λειτουργικό κόστος. Η πείρα έχει δείξει ότι η επένδυση έχει απόδοση σε λιγότερο από ένα έτος.

Αποφυγή εκπομπών CO₂ με την ενέργεια κατά παραγγελία
Το Sytronix είναι μια ολοκληρωμένη σειρά συστημάτων μετάδοσης κίνησης με δυνατότητα παροχής ενέργειας κατά παραγγελία. Ως συνδυασμοί κινητήρα-αντλίας με ιδιαιτέρως δυναμικό έλεγχο, τα συστήματα μετάδοσης κίνησης αντλούν από το δίκτυο μόνο όση ενέργεια χρειάζονται τη δεδομένη στιγμή για να τροφοδοτήσουν τα συνδεδεμένα φορτία. Επίσης, τα συστήματα μετάδοσης κίνησης μεταβλητής ταχύτητας Sytronix βρίσκονται στην καρδιά των ιδιαιτέρως ενσωματωμένων και ευφυών μονάδων CytroPac και CytroBox, καθώς και του σερβοϋδραυλικού άξονα CytroForce, ο οποίος είναι επίσης ιδιαιτέρως συμπαγής και μπορεί να διατίθεται έτοιμος για εγκατάσταση.

Χαμηλότερες εκπομπές θορύβου
Το Sytronix μειώνει τις μέσες εκπομπές θορύβου του υδραυλικού συγκροτήματος κατά έως 20 dB (A). Ως αποτέλεσμα, μπορείτε να συμμορφώνεστε με νομικούς και ειδικούς ανά χρήστη κανονισμούς ελέγχου θορύβου με λίγες τροποποιήσεις στη διάρθρωση.

Sytronix – Προγνωστικό

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟ

Μεγαλύτερη διαθεσιμότητα συστήματος
Το Sytronix επεκτείνει τη διάρκεια ζωής των εδράνων των αξόνων και των υδραυλικών υγρών και αυξάνει τη διαθεσιμότητα χάρη στην παρακολούθηση των συνθηκών. Στα ρυθμιζόμενα συστήματα μετάδοσης κίνησης, το λογισμικό παρακολουθεί τις καταατάσεις λειτουργίας και εκτελεί διάγνωση.

Διαθεσιμότητα και κύκλος ζωής
Μειωμένη φθορά των εδράνων των αξόνων, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των υδραυλικών υγρών και καλύτερη παρακολούθηση των καταστάσεων του συστήματος.