Ελάτε μαζί μας για να ξεκλειδώσουμε μια νέα πύλη που θα μας μεταφέρει στο μέλλον του αυτοματισμού των εργοστασίων, των βιομηχανικών υδραυλικών συστημάτων και των κινητών υδραυλικών συστημάτων.
Η ευρεία γκάμα διαδραστικών σημαντικών εκθεμάτων θα μετατρέψει το σύνθημά μας Unlock the Future σε μια αληθινή σημαντική εμπειρία σε τρεις βασικούς τομείς:
Ανυπομονούμε να σας συναντήσουμε και πάλι από κοντά!
Στο Model Fab της Rexroth, οι πρωτοποριακές ιδέες για τη δημιουργία του εργοστασίου του μέλλοντος παίρνουν σάρκα και οστά μέσα σε ιδιαίτερα ρεαλιστικές συνθήκες και υποβάλλονται σε δοκιμές ως προς τη δυνατότητα υλοποίησής τους σε στενή συνεργασία με συνεργάτες και αναπτύσσονται σύμφωνα με την ωριμότητα της αγοράς.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας.
Με το σύστημα αυτοματισμού ctrlX AUTOMATION, η Bosch Rexroth υπερβαίνει τα τυπικά όρια μεταξύ των συστημάτων ελέγχου μηχανημάτων, του κόσμου της τεχνολογίας πληροφορικής (ΙΤ) και του Διαδικτύου των Πραγμάτων. Η κλιμακούμενη πλατφόρμα επιτρέπει τον ευέλικτο σχεδιασμό κεντρικών και αποκεντρωμένων τοπολογιών αυτοματισμού.
Με το λειτουργικό σύστημα πραγματικού χρόνου Linux, τα ανοιχτά πρότυπα, την τεχνολογία εφαρμογών, τον μηχανολογικό σχεδιασμό μέσω web και την ολοκληρωμένη συνδεσιμότητα του IoT, η λύση μειώνει τις εργασίες μηχανολογικού σχεδιασμού κατά 30 % έως 50 %. Με το οικοσύστημα ctrlX World, οι συνεργάτες μπορούν να παρέχουν τις δικές τους λύσεις μέσω της συνεργασίας.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας.
Τα νέα γραμμικά ρομπότ, που αποτελούνται από τα καλύτερα στην κατηγορία εξαρτήματα γραμμικής τεχνολογίας και το υλικό και λογισμικό αυτοματισμού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ποικίλες απαιτήσεις αυτοματισμού, όπως η σύνδεση και η συμπίεση, ο χειρισμός ή η διανομή.
Τα σύγχρονα ηλεκτρονικά εργαλεία υποστηρίξουν την γκάμα των προϊόντων. Το προεγκατεστημένο, διαισθητικό λογισμικό λειτουργίας επιτρέπει την άμεση θέση σε λειτουργία και την απλή διαδικασία διαμόρφωσης μέσω γραφικών χωρίς να απαιτούνται γνώσεις προγραμματισμού. Τα υποσυστήματα μπορούν να ενσωματωθούν εύκολα σε συστήματα ανώτερου επιπέδου μέσω ανοικτών διεπαφών και να χρησιμοποιηθούν σε ευρύ φάσμα εφαρμογών μέσω συμβατών επενεργητών πέρατος, όπως η μονάδα εξισορρόπησης Smart Flex Effector, που λειτουργεί με αισθητήρα.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας.
ΔΕΚΑ ΦΟΡΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΟΜΟΥ ΚΥΚΛΟΥ, ΥΨΗΛΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. Με το TS2 Booster, η Rexroth μειώνει στο ελάχιστο τον χρόνο μεταφοράς και κύκλου εργασίας. Οι μη παραγωγικοί χρόνοι πριν και μετά την είσοδο στον σταθμό μειώνονται σημαντικά: Ανάλογα με την εφαρμογή, ορίζεται σε δέκα φορές πιο γρήγορα σε σύγκριση με τις τυπικές εφαρμογές, με επιταχύνσεις έως 3 g.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας.
Με το κιτ ρομποτικής ROKIT , η Bosch Rexroth απελευθερώνει νέες δυνατότητες στον τομέα των φορητών ρομπότ και και των υπηρεσιών ρομποτικής . Το αρθρωτό κιτ που αποτελείται από επιμέρους, συντονισμένα και δοκιμασμένα εξαρτήματα λογισμικού και υλικού, σάς προσφέρει τον μέγιστο βαθμό ελευθερίας που χρειάζεστε στο πλαίσιο του αυτοματισμού των διαδικασιών σας. Τα εξαρτήματα – ROKIT aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator και ROKIT Motor – σάς παρέχουν μια γραφική διεπαφή χρήστη και αναλαμβάνουν την τοποθέτηση, την πλοήγηση και την εκτέλεση της κίνησης για λογαριασμό σας. Υπηρεσίες υποστήριξης, ειδικές για τα προϊόντα, συμπληρώνουν το χαρτοφυλάκιο που είναι επικεντρωμένο στον χρήστη.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας.
Χάρη στους 7 άξονες , τα συνεργατικά ρομπότ της Kassow Robots μπορούν να πιάνουν προϊόντα στις γωνίες όπως ένας βραχίονας, ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολύ περιορισμένους χώρους. Σχεδιασμένα για ευρύ φάσμα βιομηχανικών εργασιών αυτοματοποίησης, τα συνεργατικά ρομπότ της Kassow Robots διαθέτουν εύρος έκτασης έως 1.800 χιλιοστόμετρα και ωφέλιμο φορτίο έως 18 κιλά . Όλα τα μοντέλα προγραμματίζονται εύκολα και είναι εύχρηστα. Το λογισμικό παρέχει μια αρθρωτή πλατφόρμα που επιτρέπει την άνετη ενσωμάτωση περιφερειακών, όπως αρπάγες, συστήματα όρασης ή άλλες ειδικά προσαρμοσμένες λειτουργίες.
Τα συνεργατικά ρομπότ είναι άλλο ένα σημαντικό δομικό στοιχείο για το ευέλικτο Factory of the Future.
The Σύστημα βιομηχανικών εφαρμογών Nexeed συνδέει την παραγωγή με την εσωτερική εφοδιαστική αλυσίδα – όπως στο εργοστάσιο, με μια ματιά. Αφορά την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θα συναντήσουν οι αντίστοιχες ομάδες χρηστών και βελτιστοποιεί όλες τις διαδικασίες παραγωγής ως προς τη διαφάνεια, την ευκινησία, το κόστος, την ποιότητα και τον χρόνο.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας.
Η Bosch Rexroth διευρύνει το χαρτοφυλάκιο αυτόνομων ενεργοποιητών με το σύστημα λύσεων CytroMotion . Με τη βοήθεια του νέου συμπαγούς ενεργοποιητή, οι γραμμικές κινήσεις με δυνάμεις έως 110 kN εφαρμόζονται με πιο συνοπτικό, αποδοτικό και βιώσιμο τρόπο σε ευρύ φάσμα μηχανημάτων και συστημάτων. Αυτά τα πλεονεκτήματα παρατείνονται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής. Το CytroMotion, με αμιγώς ηλεκτρικό έλεγχο, απλουστεύει επίσης τον μηχανολογικό σχεδιασμό και τη θέση σε λειτουργία . Το αποδοτικό σύστημα μετάδοσης κίνησης με παροχή ισχύος ανάλογα με τις ανάγκες και το χωρίς απαιτήσεις συντήρησης, ερμητικά σφραγισμένο σχέδιο εξασφαλίζουν μείωση των εκπομπών CO2 με ελάχιστο κόστος λειτουργίας .
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας.
https://showroom.connected-hydraulics.com/
Τα συνδεδεμένα συστήματα μπορούν να προσδώσουν μεγαλύτερη αξία στην επιχείρησή σας.
Η παρακολούθηση κατάστασης λειτουργίας με το CM της Hägglunds προσφέρει βελτιωμένη εμπειρία πελατών, διευκολύνοντας σημαντικά τη λήψη καλύτερων αποφάσεων και επιταχύνοντας την παροχή υποστήριξης.
Όλα αυτά σας δίνουν τη δυνατότητα να μεγιστοποιείτε τον χρόνο λειτουργίας του συστήματος μετάδοσης κίνησης Hägglunds, που χρησιμοποιείτε.
Εμείς στην Bosch Rexroth παρέχουμε τις λύσεις eLION για ηλεκτροκίνηση μηχανημάτων εκτός δρόμου σε συνδυασμό με τεχνογνωσία εφαρμογής, συστήματος και τεχνολογίας – από υβριδικά έως πλήρως ηλεκτρικά μηχανήματα. Εκτός από το πρόγραμμα υδραυλικών προϊόντων, έχουμε αναπτύξει ένα νέο χαρτοφυλάκιο ηλεκτρικών προϊόντων 700 V για την υλοποίηση της αρχιτεκτονικής ηλεκτρικών οχημάτων. Αυτές οι νέες τοπολογίες επιτρέπουν ένα υψηλής απόδοσης σύστημα συνολικά, λειτουργία χωρίς εκπομπές ρύπων και σημαντική μείωση θορύβου.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας.