Greece Greek

Επιλέξτε τοποθεσία

Greece Greek
 

Εκτύπωση και επεξεργασία

Η Bosch Rexroth καθιστά τις διαδικασίες εκτύπωσης αξιόπιστες, οικονομικές και ευέλικτες

- Μείωση του κόστους μηχανικής και των εξόδων υλισμικού
- Αύξηση ταχύτητας και ακρίβειας

Εκτύπωση και επεξεργασία
 
 

Η ψηφιοποίηση αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για τα τυπογραφεία και τους κατασκευαστές εκτυπωτικών μηχανών. Στον ολοένα και πιο δυναμικό κόσμο των ΜΜΕ και με τις αυξανόμενες απαιτήσεις ως προς τη μοναδικότητα των εκτυπώσεων συσκευασιών, η γρήγορη εναλλαγή μορφής είναι απαραίτητη. Εξίσου απαραίτητη όμως είναι και η αύξηση της παραγωγικότητας με την παράλληλη μείωση των απορριμάτων. Η Bosch Rexroth προσφέρει τις καινοτόμες λύσεις που αναζητά η βιομηχανία όντας ο παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των αυτοματισμών στις διαδικασίες εκτύπωσης και επεξεργασίας.

Η Bosch Rexroth τη δεκαετία του 90 σχεδίασε τον πρώτο ηλεκτρονικό άξονα στον κόσμο για εκτυπωτικές μηχανές καθώς και την πρώτη τεχνολογία ασφαλείας στον κόσμο που είναι ενσωματωμένη στο σύστημα μετάδοσης κίνησης και μέχρι σήμερα έχει πουλήσει παγκοσμίως πάνω από 100.000 συστήματα ελέγχου κίνησης (Motion Control) με περισσότερα από 1.000.000 σερβοσυστήματα μετάδοσης κίνησης σε εκτυπωτικές μηχανές και μηχανές συσκευασίας. Το σύστημα αυτοματοποίησης Rexroth προσφέρει γενικά προσαρμόσιμες, αξιόπιστες και ευέλικτες λύσεις για κάθε αποτέλεσμα εκτύπωσης. Το σύστημα ελέγχου με ενσωματωμένο ρυθμιστή σύμπτωσης της εκτύπωσης και πληθώρα λειτουργιών ρύθμισης της διαδικασίας μειώνει τα απορρίμματα, καθιστά δυνατές υψηλότερες ταχύτητες εκτύπωσης και εξασφαλίζει υψηλή ακρίβεια. Η τεχνολογία ασφαλείας για όλο το σύστημα εγγυάται μέγιστες αποδόσεις με ελάχιστο κόστος. Με αυτό τον τρόπο, οι κατασκευαστές μηχανημάτων διευκολύνουν την κατασκευή και εξοικονομούν χρήματα από το κόστος του υλισμικού.

Το υλικό της Rexroth κυκλοφορεί με τα ανάλογα μέτρα για πάνω από 25 χρόνια: μια σημαντική συμβολή στην ασφάλεια των επενδύσεων. Σε παλιότερες εγκαταστάσεις, η Rexroth αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων μετασκευής και εκσυγχρονισμού. Το νέο αυτόματο σύστημα παρακολούθησης που εξαρτάται από τις συνθήκες συμπληρώνει το πλούσιο πακέτο παροχών της Rexroth για τις εκτυπωτικές μηχανές. Χρησιμοποιεί τα υπάρχοντα δεδομένα του συστήματος μετάδοσης κίνησης και ελέγχου της εκτυπωτικής μηχανής. Το εργαλείο αξιολογεί δυναμικά τις πορείες και τις αλλαγές των παραμέτρων της διαδικασίας και δίνει οδηγίες για τα απαραίτητα μέτρα επισκευής. Με αυτό τον τρόπο, μπορεί να αυξηθεί η διάρκεια ζωής των μηχανημάτων.

Η επιχείρηση είναι ένας ανεξάρτητος ηγέτης στον τομέα των συστημάτων ελέγχου κίνησης (Motion Control), της γραμμικής τεχνολογίας και της τεχνολογίας ρευστών, μπορεί να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών και διαθέτει πλήρεις λύσεις αυτοματοποίησης από έναν προμηθευτή. Ένας σημαντικός παράγοντας, καθώς στις εκτυπωτικές μηχανές χρησιμοποιούνται -εκτός από τα ηλεκτρικά συστήματα μετάδοσης κίνησης και ελέγχου- και η γραμμική τεχνολογία, τα πνευματικά και τα υδραυλικά συστήματα.