1. Home
  2. Τεχνολογία γραμμικής κίνησης για εργαλειομηχανές
Η εικόνα δείχνει μια εργαλειομηχανή, το μισό της οποίας αναπαρίσταται ως πολύγωνο. Αναθεώρηση των εργαλειομηχανών

Ακρίβεια. Αυτοματισμός. Βιωσιμότητα.

Αναθεώρηση των εργαλειομηχανών: Υψηλής ακρίβειας μηχανική κατεργασία. Έξυπνος αυτοματισμός.

Εργαλειομηχανές με ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια; Ενισχυμένες δυνατότητες αυτοματισμού; Και βελτιωμένη βιωσιμότητα; Βελτιστοποιήστε την παραγωγή σας με τις καινοτόμες λύσεις τεχνολογίας γραμμικής κίνησης. Θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να αντισταθμίσετε εύκολα θερμικές επιπτώσεις χρησιμοποιώντας πατενταρισμένους γραμμικούς οδηγούς ή να οδηγήσετε τον μετασχηματισμό σας σε νέες αγορές και εφαρμογές με λύσεις αυτοματισμού. Ανακαλύψτε τις δυνατότητες παραγωγής που έχετε. Ας δουλέψουμε μαζί.

Σταθερότητα διαδικασιών και μέγιστη ακρίβεια με θερμική αντιστάθμιση

Σταθερότητα διαδικασιών και μέγιστη ακρίβεια:

Καινοτόμες λύσεις για θερμική αντιστάθμιση

Βελτιστοποίηση διαδικασιών με προϊόντα τεχνολογίας γραμμικής κίνησης

Βελτιστοποίηση διαδικασιών:

Ενισχύστε την αποδοτικότητα με υψηλής ακρίβειας τεχνολογία γραμμικής κίνησης

Αυτοματισμός διαδικασιών με προδιαμορφωμένα πολυαξονικά συστήματα

Αυτοματισμός διαδικασιών:

Εξαιρετικά ευέλικτες λύσεις με προδιαμορφωμένα υποσυστήματα

Χρησιμοποιώντας το μετασχηματισμό ως ευκαιρία

Τα παγάκια μέσα στη φωτιά συμβολίζουν τη θερμική αντιστάθμιση εξαρτημάτων τεχνολογίας γραμμικής κίνησης

Αναθεώρηση της υψηλής ακρίβειας:
Βελτίωση σταθερότητας της κατεργασίας μέσω θερμικής αντιστάθμισης.

Η βελτίωση των θερμικών χαρακτηριστικών για μεγαλύτερη σταθερότητα των διαδικασιών αποτελεί πάντα μια πρόκληση. Τα εξωτερικά συστήματα ψύξης κοστίζουν ακριβά. Με το πατενταρισμένο TCRS (Thermo Compensating Rail System), μια οικονομική, ευέλικτη λύση είναι διαθέσιμη για πρώτη φορά: Η θερμότητα μπορεί να αφαιρεθεί απευθείας από τον γραμμικό οδηγό ή παρέχεται στην αρχή της παραγωγής. Η θερμική σταθερότητα ελαχιστοποιεί τη σπατάλη και αυξάνει κατά πολύ την παραγωγικότητα, ειδικά καθώς δεν υπάρχει ανάγκη για αναπροσαρμογές. Ως εκ τούτου, τα μηχανήματα επιτυγχάνουν μέγιστη ακρίβεια, αυξημένη δυναμική και υψηλότερη απόδοση με σταθερές συνθήκες επεξεργασίας.

Οι ένσφαιροι οδηγοί και οι κύλινδροι οδήγησης με TRCS είναι ως και 75% πιο ακριβείς και μπορούν εύκολα να μετασκευαστούν, χωρίς να χρειάζεται επιπλέον χώρος. Σε συνδυασμό με το ενσωματωμένο σύστημα μέτρησης IMS, οι χρήστες λαμβάνουν μοναδικούς γραμμικούς οδηγούς που οδηγούν, μετρούν και ελέγχουν τη θερμοκρασία ταυτόχρονα. Η Bosch Rexroth προσφέρει επίσης ελεγχόμενους με θερμοκρασία κοχλίες κατόπιν αιτήματος.

Περισσότερα σχετικά με τη θερμική αντιστάθμιση
Περισσότερα σχετικά με τη θερμική αντιστάθμιση
Το μάτι συμβολίζει την υψηλή ακρίβεια στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών

Ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση της υψηλής ακρίβειας:
Καινοτόμα τεχνολογία γραμμικής κίνησης για βελτιστοποίηση των διαδικασιών.

Η ποιότητα της επιφάνειας για τα προς επεξεργασία υλικά που θα προκύψει εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους γραμμικούς οδηγούς ομαλής λειτουργίας. Οι κατασκευαστές μηχανημάτων επιτυγχάνουν την απαιτούμενη ακρίβεια στο εύρος μm μόνο με ελάχιστη παλμική κλίση. Οι υψηλής ακρίβειας ένσφαιροι οδηγοί και κυλινδρικοί οδηγοί ράγας από την Bosch Rexroth διασφαλίζουν τα παραπάνω χάρη σε πατενταρισμένη ζώνη εισόδου στο συγκρότημα δρομέα. Η αθόρυβη συμπεριφορά των κυλίνδρων διασφαλίζει ομαλή μετάβαση στη μέγιστη ισχύ και μηχανικές εργασίες χαμηλών δονήσεων. Τα συστήματα ράγας με προφίλ παρέχουν ευελιξία στην αντικατάσταση. Σαν αποτέλεσμα, τα συγκροτήματα δρομέων και οι ράγες με προφίλ ίδιου μεγέθους μπορούν να συνδυαστούν με οποιονδήποτε τρόπο, ανεξάρτητα από την κατηγορία ακριβείας. Ο ειδικός σχεδιασμός λίπανσης και σφράγισης περιορίζει το κόστος συντήρησης, επιτρέποντας τα μεγαλύτερα δυνατά διαστήματα επαναλίπανσης. Η Bosch Rexroth προσφέρει επίσης εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση κλιπ της δοκιμασμένης ταινίας κάλυψης. Το ενσωματωμένο σύστημα μέτρησης IMS είναι ακριβές όσο η γυάλινη κλίμακα, χωρίς όμως να επηρεάζεται από βρομιά και αναταράξεις. Οι ένσφαιροι και οι πλανητικού τύπου κοχλίες προσφέρουν επίσης στους κατασκευαστές εργαλειομηχανών υψηλό επίπεδο ποιότητας και ποικιλία. Χάρη στις μικρές επιφάνειές τους, εντυπωσιάζουν με βέλτιστα χαρακτηριστικά λειτουργίας.

Το χταπόδι συμβολίζει την εξαιρετικά ευέλικτη προσαρμογή μεμονωμένων λύσεων στον αυτοματισμό των διαδικασιών.

Πηγαίνοντας την αυτοματοποίηση διαδικασιών στο επόμενο επίπεδο:
Αναπτύσσετε ταχύτερα μεμονωμένες λύσεις με εξαιρετικά ευέλικτα υποσυστήματα.

Μια άλλη τάση στον τομέα των εργαλειομηχανών είναι οι ολοκληρωμένες λύσεις από μία μόνο πηγή.

Παρατηρούμε αύξηση των αιτημάτων των πελατών για εργαλειομηχανές που περιλαμβάνουν αυτοματοποιημένη συσκευασία τεμαχίων και εργαλείων πολλαπλασιάζονται. Στην Bosch Rexroth, οι κατασκευαστές μηχανημάτων θα βρουν μια μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων τεχνολογίας γραμμικής κίνησης και γραμμικών αξόνων, ακόμα και ολοκληρωμένων πολυαξονικών συστημάτων, που μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν στη λειτουργία και να συνδεθούν με το ανώτερου επιπέδου σύστημα ελέγχου. Για την ταχεία εκτέλεση εργασιών χειρισμού, οι εταιρείες μηχανολογικών κατασκευών μπορούν να χρησιμοποιήσουν προκαθορισμένο πολυαξονικό σύστημα που, κατόπιν αιτήματος, θα περιλαμβάνει ολόκληρη την ενεργειακή αλυσίδα και την ολοκληρωμένη διαχείριση καλωδίων. Ψηφιακά ηλεκτρονικά εργαλεία θα επιτρέπουν έως και 90% ταχύτερη επιλογή, διαμόρφωση και προσαρμογή μεγέθους. Η ταχεία, εξορθολογισμένη και πλήρως αυτόματη θέση σε λειτουργία είναι επίσης μέρος των προδιαμορφωμένων πακέτων μηχατρονικής.

Περισσότερα για τις λύσεις μηχανοτρονικής
Περισσότερα για τις λύσεις μηχανοτρονικής
Η υδρόγειος συμβολίζει τη χρήση βιώσιμης τεχνολογίας γραμμικής κίνησης για εξοικονόμηση πόρων

Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη βιωσιμότητα:
Με μειωμένη κατανάλωση, λιγότερη συντήρηση και τοπική παρουσία.

Τα θεμέλια για την εξοικονόμηση πόρων στη χρήση της τεχνολογίας γραμμικής κίνησης τίθενται ήδη στο στάδιο του σχεδιασμού και της διαστασιολόγησης. Η Bosch Rexroth προσφέρει αυτή τη δυνατότητα εδώ και πολλά χρόνια, συμβουλεύοντας τους πελάτες και παρέχοντας υποστήριξη εφαρμογών, καθώς και με διαρκή βελτιστοποίηση των εργαλείων επιλογής και υπολογισμού. Έτσι, προκύπτουν εξατομικευμένες λύσεις με μακρά διάρκεια ζωής και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Η τεχνολογία γραμμικής κίνησης από την Bosch Rexroth χαρακτηρίζεται από διαστήματα συντήρησης ανά εφαρμογή που ελαχιστοποιούν την κατανάλωση υλικών, ακόμα και από τη μόνιμη λίπανση. Για παράδειγμα, η Rexroth έχει διπλασιάσει τα διαστήματα λίπανσης για τους οδηγούς ράγας με σφαιρίδια. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έως και 20.000 χλμ. χωρίς εκ νέου λίπανση. Τα ένσφαιρα περικόχλια μπορούν να πετύχουν τετραπλάσιες περιστροφές. Αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατές έως και 200 εκατομμύρια περιστροφές χωρίς εκ νέου λίπανση. Η Rexroth διαθέτει επίσης εγκαταστάσεις παραγωγής και σέρβις σε όλο τον κόσμο, γεγονός που της επιτρέπει να παρέχει τοπικές υπηρεσίες με χαμηλό αποτύπωμα CO2.

ΣΥΧΝΈΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ

Υπεροχή στην τεχνολογία γραμμικών κινήσεων για τη σύγχρονη κατασκευή εργαλειομηχανών: Ως κορυφαίος συνεργάτης στη βιομηχανία εργαλειομηχανών, γνωρίζουμε ότι κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Εδώ θα βρείτε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με την τεχνολογία γραμμικής κίνησης, η οποία έχει αναπτυχθεί ειδικά για να απογειώσει την ακρίβεια, τη δυναμική και την αποδοτικότητα των μηχανών σας.

Σε ποιες εργαλειομηχανές χρησιμοποιείται η τεχνολογία γραμμικής κίνησης της Rexroth;

Η τεχνολογία γραμμικών κινήσεων της Rexroth μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καθολικό επίπεδο και βελτιστοποιεί τις διαδικασίες τόσο σε εργαλειομηχανές κοπής (π.χ. κέντρα φρεζαρίσματος, τόρνευσης και λείανσης, καθώς και κέντρα επεξεργασίας) με το υψηλότερο επίπεδο ακρίβειας, όσο και σε εργαλειομηχανές διαμόρφωσης (π.χ. πρέσες, μηχανές διάτρησης και κάμψης), επιτρέποντας έτσι την απορρόφηση υψηλών δυνάμεων, γρήγορες ταχύτητες κίνησης και σύντομους χρόνους κύκλου.

Πώς μπορώ να επιτύχω το υψηλότερο επίπεδο ακρίβειας και ακαμψίας σε μια εργαλειομηχανή και ποια είναι η συμβολή της τεχνολογίας γραμμικών κινήσεων;

Τα συστήματα ράγας προφίλ της Rexroth και τα συγκροτήματα σφαιρικών κοχλιών είναι ειδικά σχεδιασμένα για τις υψηλές απαιτήσεις στις εργαλειομηχανές. Προσφέρουν μέγιστη ακαμψία, ακολουθία χαμηλών παλμών και υψηλή φέρουσα ικανότητα για την απόσβεση των κραδασμών και την ασφαλή απορρόφηση των δυνάμεων της διαδικασίας, ακόμη και με επιθετικές παραμέτρους κοπής. Το αποτέλεσμα είναι η ανώτερη σταθερότητα της διαδικασίας, η οποία εξασφαλίζει εξαιρετικά ακριβή επεξεργασία ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες. Για τα συστήματα σιδηροτροχιών με προφίλ, είναι σημαντικό να επιλέγονται οι σωστές κατηγορίες ακρίβειας και προέντασης για τις σιδηροτροχιές και τους οδηγούς. Συνιστούμε τις κλάσεις υψηλής ακρίβειας, π.χ. SP ή UP, και μεσαία έως υψηλή προένταση για τα βαγόνια οδήγησης. O «Επιλογέας» το εργαλείο σχεδιασμού της Rexroth είναι χρήσιμο από αυτή την άποψη- προτείνει την κατάλληλη λύση με βάση τις παραμέτρους της εφαρμογής. Σε ειδικές εφαρμογές, η Rexroth προσφέρει επίσης μια υπηρεσία υπολογισμού με συμβουλές από ειδικούς για να διασφαλιστεί ο ιδανικός σχεδιασμός της γραμμικής τεχνολογίας στη μηχανή.

Ποια μέτρα λαμβάνετε για να διασφαλίσετε τη θερμική σταθερότητα στην εργαλειομηχανή;

Η θερμική σταθερότητα είναι το κλειδί για μέγιστη ακρίβεια. Οι τεχνολογικές λύσεις γραμμικής κίνησης μας περιλαμβάνουν διαχείριση της θερμοκρασίας. Με το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Thermo Compensating Rail System TCRS, διατίθεται για πρώτη φορά μια οικονομικά αποδοτική και ευέλικτη λύση: η θερμότητα μπορεί να αφαιρεθεί απευθείας από το γραμμικό οδηγό ή να παρέχεται κατά την έναρξη της παραγωγής. Η θερμική σταθερότητα ελαχιστοποιεί τα απορρίμματα και αυξάνει σημαντικά την παραγωγικότητα, ιδίως επειδή δεν υπάρχει ανάγκη αναπροσαρμογής των παραμέτρων της διαδικασίας. Για συστήματα με διατάξεις με σφαιρικό κοχλία, η Rexroth στηρίζεται σε άξονες με κοίλες οπές και υγρόψυκτους άξονες. Αυτός ο ενεργός έλεγχος της θερμοκρασίας μεταφέρει τη θερμότητα της διαδικασίας που παράγεται από τις υψηλές τριβές κατά τις γρήγορες κινήσεις διέλευσης απευθείας στην πηγή. Εναλλακτικά, στην περίπτωση συγκροτημάτων με σφαιρικό κοχλία χωρίς έλεγχο θερμοκρασίας, η γραμμική διαστολή μπορεί να αντισταθμιστεί από το ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης IMS από την Rexroth. Σε λειτουργία κλειστού βρόχου, το σύστημα άμεσης μέτρησης εξαλείφει όλα τα σφάλματα στο μηχανικό σύστημα κίνησης.

Πώς διασφαλίζεται η ανθεκτικότητα και η εύκολη συντήρηση των εξαρτημάτων της τεχνολογίας γραμμικών κινήσεων και ποιος είναι ο ρόλος της προγνωστικής συντήρησης σε αυτό το πλαίσιo;

Τα προϊόντα μας τεχνολογίας γραμμικής κίνησης είναι σχεδιασμένα για μέγιστη διάρκεια ζωής σε συνθήκες παραγωγής. Χρησιμοποιούμε μόνο εξαρτήματα με τις υψηλότερες ονομαστικές τιμές φορτίου και βέλτιστες έννοιες λίπανσης και στεγανοποίησης. Κεντρικό στοιχείο σε αυτή τη διαδικασία μπορεί να είναι ένα αυτόματο κεντρικό σύστημα λίπανσης, το οποίο τροφοδοτεί όλα τα συστήματα ράγας με προφίλ και τα παξιμάδια των συγκροτημάτων σφαιρικών κοχλιών με λιπαντικό ανάλογα με τις ανάγκες. Τα ανθεκτικά καλύμματα και οι υαλοκαθαριστήρες προστατεύουν τους ευαίσθητους οδηγούς από τα θραύσματα και τα λιπαντικά ψύξης και εμποδίζουν τη διαφυγή λιπαντικών.

Για την προληπτική συντήρηση, υπάρχουν αισθητήρες στα ολοκληρωμένα μας συστήματα μέτρησης των συστημάτων ράγας με προφίλ για την παρακολούθηση των δονήσεων και της θερμοκρασίας. Με τους ηλεκτρομηχανικούς κύλινδρους, η κατάσταση της λίπανσης μπορεί να παρακολουθείται επιπλέον της θερμοκρασίας με τη χρήση ενός πακέτου αισθητήρων. Αυτό επιτρέπει τον προγραμματισμό της συντήρησης του μηχανήματος και τη μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας του μηχανήματος.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των ολοκληρωμένων συστημάτων μέτρησης IMS στις εργαλειομηχανές σε σύγκριση με τις γυάλινες ζυγαριές;

Σε σύγκριση με τις παραδοσιακές έννοιες μηχανών με εξωτερικές γυάλινες κλίμακες, τα ολοκληρωμένα μας συστήματα μέτρησης της Rexroth δεν απαιτούν πρόσθετα εξαρτήματα. Αυτό μειώνει το χώρο εγκατάστασης, καθώς η λειτουργία μέτρησης περιλαμβάνεται απευθείας στα συστήματα ράγας με προφίλ. Δεν απαιτούνται πολύπλοκες διαδικασίες ευθυγράμμισης και επιτρέπουν τη γρήγορη θέση σε λειτουργία. Ο στιβαρός, ενθυλακωμένος σχεδιασμός απευθείας στο σύστημα οδηγούμενων σιδηροτροχιών εξασφαλίζει μόνιμα υψηλότερη ακαμψία και ακρίβεια του συστήματος. Σε συνδυασμό με το IMS και το TCRS (Thermo Compensating Rail System), εξασφαλίζεται μια ιδανική θερμική σύζευξη μεταξύ του συστήματος ράγας προφίλ, του συστήματος μέτρησης και της κλίνης της μηχανής - καθοδήγηση, σκλήρυνση και μέτρηση σε ένα σύστημα.

Ποιες λύσεις είναι διαθέσιμες για την αυτοματοποίηση εντός και επί της εργαλειομηχανής με χρήση τεχνολογίας γραμμικής κίνησης;

Στην Bosch Rexroth, οι κατασκευαστές μηχανών μπορούν να βρουν ένα ευρύ φάσμα γραμμικών αξόνων και ενεργοποιητών, καθώς και πλήρη πολυαξονικά συστήματα (γραμμικά ρομπότ) για τον αυτοματοποιημένο χειρισμό εργαλείων ή τεμαχίων. Αναπτύσσονται επίσης ολοένα και περισσότερο αρθρωτά υποσυστήματα για τους σταθμούς φόρτωσης και εκφόρτωσης. Τυπικές εργασίες, όπως η εκτόνωση ή η συμπίεση, μπορούν να υλοποιηθούν με εξοικονόμηση χώρου και οικονομικό τρόπο.

Ποια είναι η συμβολή της τεχνολογίας γραμμικών κινήσεων στην ενεργειακή απόδοση ολόκληρης της εργαλειομηχανής;

Η Rexroth στηρίζεται σε συστήματα ράγας με προφίλ χαμηλής τριβής και συγκροτήματα σφαιρικών κοχλιών υψηλής απόδοσης για την ελαχιστοποίηση της ηλεκτρικής ισχύος κίνησης. Χάρη στις διάφορες παραλλαγές στεγανοποίησης, μπορούν επίσης να διαμορφωθούν λύσεις χαμηλής τριβής. Επιπλέον, ο ακρογωνιαίος λίθος για την εξοικονόμηση πόρων από τη χρήση εξαρτημάτων και συστημάτων τεχνολογίας γραμμικών κινήσεων έχει ήδη καθοριστεί κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της διαστασιολόγησης - αποφεύγοντας την υπερβολική μηχανική. Η Bosch Rexroth το καθιστά εφικτό μέσω συμβουλών και υποστήριξης εφαρμογών ειδικά για τον πελάτη, καθώς και μέσω των διαδικτυακών εργαλείων σχεδιασμού και υπολογισμού.

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα

Γνωρίζουμε καλά τις τεχνολογίες μας και την αγορά των εργαλειομηχανών. Έτσι, μπορούμε να βρούμε γρήγορα την κατάλληλη λύση για τη μελλοντική παραγωγή σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα