| Μεγ. Φορτίο μεταφοράς: |
Έως 3.000 kg |
| Διαστάσεις φορέα τεμαχίου: | Στάνταρ έως 2.200 x 3.000 mm |
| Σύστημα κίνησης: | Πλήρως ηλεκτρικό, χωρίς πνευματικά συστήματα, μετάδοση κίνησης μέσω κεντρικού άξονα (χωρίς ανάγκη συντήρησης, & αυτολιπαινόμενο) |
| Ταχύτητα μεταφορέα: | Έως 24 m/min |
| Ύψος μεταφοράς: | 350 mm (χαμηλό) |
| Κινητήρες: | Διατίθενται κινητήρες 180W και 250W, διεπαφή για κινητήρες τρίτων κατασκευαστών |
| Αρθρωτά συστήματα: | Τυποποιημένο αρθρωτό σύστημα από προφίλ αλουμινίου |
| Ειδικά εξαρτήματα: | Μονάδες ευθυγράμμισης, περιστροφικές μονάδες, μονάδες μεταφοράς, μονάδες τοποθέτησης |
ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΣ με το transfer system TS 7plus
Για την ακριβή και αποδοτική ροή υλικών βαρέων και ογκωδών τεμαχίων, το σύστημα μεταφοράς βαρέως transfer system TS 7plus της θέτει νέα πρότυπα. Σχεδιασμένο ειδικά για τη συναρμολόγηση μπαταριών και ηλεκτρονικών αξόνων στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, αντιμετωπίζει προκλήσεις όπου τα παραδοσιακά συστήματα φτάνουν στα όριά τους και θα απαιτούνταν δαπανηρές εξατομικευμένες λύσεις.
Ως ένα πλήρως ηλεκτρικό σύστημα μεταφοράς χωρίς πνευματικά μέσα, μεταφέρει με ευελιξία φορτία έως 3.000 kg στις γραμμές συναρμολόγησής σας. Το τυποποιημένο αρθρωτό σύστημα και ο άξονας μετάδοσης κίνησης που απαιτεί ελάχιστη συντήρηση εξασφαλίζουν τη μέγιστη διαθεσιμότητα του συστήματος και μειώνουν το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας.
Επωφεληθείτε από τις υψηλές ταχύτητες μεταφοράς, τη διαισθητική διαμόρφωση με το λογισμικό MTpro και την ευέλικτη δυνατότητα επέκτασης των υφιστάμενων συστημάτων.Μεγιστοποιήστε την παραγωγικότητα των εγκαταστάσεών σας – με την αποδοτική και μελλοντοστραφή μεταφορά βαρέων φορτίων του TS 7plus.
Βασικά τεχνικά δεδομένα