Ταχύμετρο VarioFlowplus Πλέον ακόμα ταχύτερα, στα 120 m/min. Γυναίκα κοιτάζει το σύστημα αλυσομεταφορέα VarioFlow plus. Η γρήγορη λειτουργία των προϊόντων σας σε τρεις διαστάσεις: that moves us. Το VarioFlow μεταφέρει φακούς με μεγαλύτερη παραγωγικότητα μέσω της συνδεσιμότητας των σταθμών εργασίας. Το VarioFlow plus στη βιομηχανία φακών για γυαλιά οράσεως

Δείτε την αποτελεσματική μέθοδο που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά φακών σε μη αυτόματους σταθμούς εργασίας.

Παρακολούθηση βίντεο
Σύστημα αλυσομεταφορέα VarioFlow plus της Bosch Rexroth με συσκευασμένα κιβώτια Ευέλικτο σύστημα μεταφοράς για αποτελεσματική λειτουργία Rexroth Store

BOOST YOUR PRODUCTION με το σύστημα μεταφοράς αλυσίδας VarioFlow plus.

Στις μέρες μας, οι απαιτήσεις των χρηστών για λύσεις μεταφοράς είναι πιο απαιτητικές από ποτέ. Με το VarioFlow plus, η Bosch Rexroth σάς προσφέρει ένα υψηλής απόδοσης, τυποποιημένο και ευέλικτο σύστημα αλυσομεταφορέα. Δημιουργήστε τη δική σας προσαρμοσμένη λύση μεταφορέα από το εκτεταμένο αρθρωτό μας σύστημα. Ακόμα και σε στενούς χώρους και στις πιο απαιτητικές συνθήκες χώρου, το VarioFlow plus μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση.

Το σύστημα με μια ματιά

Επισκόπηση κλάδων

Με τις δυνατότητες διασύνδεσης μηχανημάτων και μεταφοράς προϊόντων, το VarioFlow plus είναι κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

  • τρόφιμα και συσκευασία
  • ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
  • αυτοκινητοβιομηχανία και ηλεκτρικά συστήματα

Πλεονεκτήματα συστήματος

  • Άμεση και έμμεση μεταφορά προϊόντων σε οριζόντια και κατακόρυφη διαμόρφωση
  • Οικονομική αποδοτικότητα: Η τριβή κύλισης στις οριζόντιες καμπύλες επιτρέπει την κάλυψη μεγαλύτερων αποστάσεων και συνεπάγεται λιγότερα συστήματα μετάδοσης κίνησης
  • Μεγαλύτερη λειτουργική διάρκεια ζωής και μειωμένοι χρόνοι διακοπής: Οι επιφάνειες κύλισης χωρίς κατεργασία μειώνουν τη φθορά
  • Εξοικονόμηση χώρου: Ακτίνα οριζόντιας καμπύλης για όλα τα μεγέθη
  • Γρήγορος σχεδιασμός, σχεδιασμός έργου και οπτικοποίηση με το MTpro
  • Εκτεταμένο αρθρωτό σύστημα και πολλές δυνατότητες προσαρμογής

Προϊόντα

Το VarioFlow plus είναι διαθέσιμο σε έκδοση αλουμινίου, η οποία είναι η πιο οικονομική

Σύστημα αλουμινίου

Βασική οικονομική έκδοση

  • Έκδοση ανοικτού και κλειστού προφίλ
  • Εσωτερικός αύλακας για τη σύνδεση των κύριων εξαρτημάτων, όπως του συστήματος μετάδοσης κίνησης, του εκτροπέα και των καμπυλών
  • Εξωτερικός αύλακας για την τοποθέτηση πλευρικών οδηγών, υποστηριγμάτων ή άλλων αξεσουάρ
  • Υλικά σύμφωνα με τους κανονισμούς FDA και ρουλεμάν κύλισης από ανοξείδωτο χάλυβα για πλήρωση με λίπη κατάλληλα για τρόφιμα

Σημαντικά τεχνικά δεδομένα

  • Βάρος προϊόντος: έως 3 kg / 34,5 mm
  • Ταχύτητα: έως 120 m/min
  • Πλάτος αλυσίδας: 65-320 mm

Rexroth Store
Το VarioFlow plus από ανοξείδωτο χάλυβα πληροί αυστηρότερες απαιτήσεις υγιεινής

Σύστημα ανοξείδωτου χάλυβα

Κατάλληλο για αυστηρότερες απαιτήσεις υγιεινής

  • Τα συμπαγή προφίλ καθαρής διατομής ελαχιστοποιούν τα πιθανά σημεία εναπόθεσης
  • Οι ράβδοι ολίσθησης από ανοξείδωτο χάλυβα επιτρέπουν τη χρήση ακόμα και σε περιβάλλοντα με παρουσία τριβής
  • Υλικά σύμφωνα με τους κανονισμούς FDA και ρουλεμάν κύλισης από ανοξείδωτο χάλυβα για πλήρωση με λίπη κατάλληλα για τρόφιμα

Σημαντικά τεχνικά δεδομένα

  • Βάρος προϊόντος: έως 3 kg / 34,5 mm
  • Ταχύτητα: έως 120 m/min
  • Πλάτος αλυσίδας: 65-320 mm

Rexroth Store
Το VarioFlow plus με σύστημα ESD αποτρέπει την ηλεκτροστατική εκκένωση

Σύστημα ESD

Αποφύγετε τα ηλεκτροστατικά φορτία με έναν συνδυασμό από αλουμίνιο, ανοξείδωτο χάλυβα και ειδικά εξαρτήματα ESD

  • Εξαρτήματα και ανταλλακτικά κατάλληλα για χρήση σε ηλεκτροστατικά προστατευόμενο χώρο (EPA)
  • Αγώγιμα εξαρτήματα
  • Τεχνολογία αγώγιμης σύνδεσης
  • Χωρίς πρόσθετους ιμάντες γείωσης

Σημαντικά τεχνικά δεδομένα

  • Μέγεθος: 65 mm και 90 mm
  • Μέγιστη δύναμη εφελκυσμού αλυσίδας: 600 N

Rexroth Store
Μεταφορά προϊόντων μέσω του VarioFlow plus σε παλέτα

Σύστημα παλετών κατεργαζόμενων τεμαχίων

Για τη μεταφορά προϊόντων

  • Που δεν μπορούν να μεταφερθούν απευθείας πάνω στον αλυσομεταφορέα
  • Των οποίων οι επιφάνειες δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή σε περίπτωση συμφόρησης
  • Που είναι ευαίσθητα
  • Που πρέπει να τοποθετηθούν κατάλληλα για εργασίες διαχείρισης
  • Με ολοκληρωμένες λειτουργικές λύσεις

Σημαντικά τεχνικά δεδομένα

  • Μεγέθη: 65 mm και 90 mm
  • Τύπος αλυσίδας: επίπεδη αλυσίδα (λευκή, γκρι και ESD)

Rexroth Store
Το VarioFlow plus με μεταφορέα με σφήνες συγκράτησης μεταφέρει προϊόντα

Μεταφορέας με σφήνες συγκράτησης

Για τη μεταφορά προϊόντων

  • Που είναι δύσκολο να μεταφερθούν κατακόρυφα λόγω του σχήματός τους
  • Που δεν μπορούν να τεθούν σε απότομη κατακόρυφη κλίση (> 30°) λόγω της θέσης του κέντρου βάρους
  • Που θα καταστραφούν αν πιεστούν στο πλάι ή από πάνω γιατί έχουν ευαίσθητες επιφάνειες
  • Που δεν μπορούν να ολισθήσουν σε κλίση 90° (π.χ. με θήκες μεταφοράς)
  • Που πρέπει να μεταφερθούν χωρίς εμπλοκή ή απεμπλοκή

Σημαντικά τεχνικά δεδομένα

  • Βάρος προϊόντος: έως 1,5 kg / 34,5 mm
  • Ταχύτητα: έως 60 m/min
  • Πλάτος αλυσίδας: 90 mm

Rexroth Store
Κατακόρυφη μεταφορά προϊόντων με τον ελικοειδή μεταφορέα

Ελικοειδής μεταφορέας

  • Οι ελικοειδείς μεταφορείς επιτρέπουν την κατακόρυφη μεταφορά προϊόντων και χρησιμεύουν ως ενδιάμεσος χώρος αποθήκευσης σε ιδιαίτερα στενούς χώρους.
  • Για να συμπληρώσει τη σειρά αλυσομεταφορέων, η Bosch Rexroth συνεργάζεται με τη smartPac, έναν ιδιαιτέρως γνωστό και έμπειρο κατασκευαστή ελικοειδών μεταφορέων
  • Οι ελικοειδείς μεταφορείς βασίζονται σε τυποποιημένα εξαρτήματα του συστήματος VarioFlow

Σημαντικά τεχνικά δεδομένα

  • Μέγεθος: 80-320 mm
  • Διαφορά ύψους: μέγ. 3000 mm μεταξύ εισόδου και εξόδου
  • Κλίση: 5-12 °

Λήψη

Ιστορίες επιτυχίας

Το σύστημα αλυσομεταφορέα VarioFlow plus και η ιστορία επιτυχίας της omega optix

Βιομηχανία φακών για γυαλιά οράσεως

Το σύστημα αλυσομεταφορέα VarioFlow plus μεταφέρει αποδοτικά γυαλιά οράσεως σε σταθμούς μη αυτόματης εργασίας.

Φάκελοι τσαγιού μεταφέρονται στο σύστημα αλυσομεταφορέα VarioFlow plus της Bosch Rexroth

Παραγωγή τσαγιού

Το σύστημα αλυσομεταφορέα VarioFlow plus μεταφέρει τους φακέλους τσαγιού, ακόμη και στους πιο στενούς χώρους.

Τρία συστήματα αλυσομεταφορέα VarioFlow plus με συσκευασμένα κιβώτια

Εσωτερική εφοδιαστική

Το VarioFlow plus σε μια εφαρμογή εφοδιαστικής σε πολύ στενό χώρο: μεταφορά κιβωτίων Schaefer σε μη αυτόματους σταθμούς συσκευασίας και, στη συνέχεια, μεταφορά προς αποστολή.

Σύστημα αλυσομεταφορέα VarioFlow plus ως εναέριος μεταφορέας για τη μεταφορά επενδύσεων οροφής οχημάτων

Αυτοκινητοβιομηχανία

Το VarioFlow ως εναέριος μεταφορέας για τη μεταφορά οροφών οχημάτων στην αυτοκινητοβιομηχανία.