Ηλεκτρικές μονάδες μετάδοσης κίνησης και συστήματα ελέγχου – Λύσεις αυτοματισμού για το σύγχρονο εργοστάσιο
Τα άκαμπτα, περίπλοκα συστήματα αυτοματισμού δεν πληρούν πλέον τις απαιτήσεις σε αγορές που χαρακτηρίζονται από ακόμα πιο σύντομους κύκλους ζωής και ακόμα πιο σκληρό ανταγωνισμό. Είναι απαραίτητο να αξιοποιούνται στο έπακρο οι δυνατότητες της ψηφιοποίησης και της δικτύωσης, συνδυάζοντας τεχνολογία ελέγχου, IT και IoT. Με έξυπνα εξαρτήματα, όπως ηλεκτρικά συστήματα ελέγχου, μονάδες μετάδοσης κίνησης, κινητήρες, καθώς και καινοτόμες λύσεις λογισμικού και τεχνολογίας εφαρμογών, η Bosch Rexroth επιτρέπει πλήρως συνδεδεμένες εφαρμογές. Οι αρθρωτές, επεκτάσιμες λύσεις ταιριάζουν στις απαιτήσεις όλων σχεδόν των εφαρμογών.
ctrlX AUTOMATION – Δύο βήματα μπροστά
Η εργαλειοθήκη αυτοματισμών ctrlX AUTOMATION υπερβαίνει τα τυπικά όρια μεταξύ των συστημάτων ελέγχου μηχανημάτων, του κόσμου των τεχνολογιών πληροφοριών και του Διαδικτύου των Πραγμάτων. Με το βασιζόμενο σε Linux λειτουργικό σύστημα με δυνατότητα λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο, διαρκώς ανοιχτά πρότυπα, τεχνολογία προγραμματισμού μέσω εφαρμογής, μηχανολογία βάσει web και ολοκληρωμένη σύνδεση IoT, το ctrlX AUTOMATION μειώνει το κόστος εξαρτημάτων και μηχανολογικού σχεδιασμού κατά 30% έως 50%:
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ctrlX AUTOMATION
Υποστήριξη
Εκπαίδευση
Η Bosch Rexroth Academy
Στην Bosch Rexroth Academy προσφέρουμε προσαρμοσμένη εκπαίδευση και πιστοποίηση για τεχνικούς εμπειρογνώμονες.
Η κατάρτισή μας είναι προσανατολισμένη στην πρακτική, προσαρμοσμένη στην αντίστοιχη ομάδα-στόχο και βασίζεται στις τελευταίες μεθόδους και τάσεις διδασκαλίας.