Ένας μίνι υδραυλικός κινητήρας με μεγάλη ισχύ
Μπορεί να είναι μικροσκοπικό και ελαφρύ, αλλά μέσα στον υδραυλικό κινητήρα Hägglunds Atom περικλείεται η ισχύς που αλλάζει τα πάντα. Αυτό το μικροσκοπικό πακέτο είναι ένας καταιγισμός ενέργειας, όπου οι περιστροφές γίνονται με εκτυφλωτική ταχύτητα. Ωστόσο, το πιο εκπληκτικό είναι η δύναμή του – μια στοιχειώδης δύναμη που ξεπερνά κατά πολύ το μέγεθος του κινητήρα.
Το Hägglunds Atom φέρνει στο υδραυλικό σύστημα οδήγησής σας μέγιστη ροπή 13,6 kNm. Δεδομένου ότι ο κινητήρας μπορεί να παρέχει πλήρη ροπή στην μέγιστη ταχύτητα των 400 στροφών, αυτό του δίνει μια μέγιστη ισχύ 394 kW που ξεπερνά τους άλλους υδραυλικούς κινητήρες της κατηγορίας του.
- Μέγιστη ροπή: 13,6 kNm
- Μέγιστη ταχύτητα: 400 rpm
- Μέγιστη πίεση: 420 bar
- Μέγιστη ισχύς: 394 kW