Hägglunds Thunder κινητήρας στη σκηνή με ένα βιομηχανικό σκηνικό.

Hägglunds Thunder - ένα ηλεκτρικό ξεκίνημα για μια διαρκή άνθηση

Η Hägglunds είναι - και θα είναι για πάντα - συνώνυμη των λύσεων χωρίς μειωτήρα, υψηλής ροπής που μεταφέρουν την ισχύ απευθείας στον άξονα κίνησης. Τώρα, υπάρχουν περισσότεροι από ένας τρόποι γι' αυτήν την αποδοτική ευελιξία. Όταν η ροπή και η ηλεκτρική ενέργεια συναντιούνται, ενώνονται στο Hägglunds Thunder.

Ο ήχος των εμποδίων που σπάνε

Ο Hägglunds Thunder είναι ένας σύγχρονος κινητήρας ροπής με μόνιμο μαγνήτη (PM) - ένας ηλεκτροκινητήρας πολλαπλών πόλων που μπορεί να παρέχει υψηλή ροπή σε χαμηλή ταχύτητα. Αυτό το καθιστά τη βάση για ένα πλήρως ηλεκτρικό σύστημα άμεσης μετάδοσης κίνησης της Hägglunds.

Σε ένα κατάλληλο περιβάλλον εφαρμογών, μπορεί να είναι ακόμη περισσότερο. Η Hägglunds Thunder μπορεί να ενισχύσει τα πλεονεκτήματα μιας άμεσης μετάδοσης κίνησης και την παραγωγικότητά σας. Όταν οι ανάγκες σας ευθυγραμμίζονται με τα πλεονεκτήματά του, ο αντίκτυπος απλά αντηχεί.

Κοντινό πλάνο του κινητήρα Hägglunds Thunder.

Μια τέλεια καταιγίδα ταχύτητας και αποδοτικότητας

Η Hägglunds Thunder επιτυγχάνει μια διαφορετική ισορροπία, προσφέροντας εξαιρετικά αποδοτικές απαντήσεις σε συγκεκριμένες προκλήσεις εφαρμογών. Παρέχει τα γνωστά οφέλη της Hägglunds, αλλά με νέους τρόπους. Περιλαμβάνουν πλήρως μεταβλητή ταχύτητα από την ακινησία έως τη μέγιστη ταχύτητα, η οποία παρέχεται μέσω ελέγχου συχνότητας.

Από μια ελαφρώς υψηλότερη ονομαστική ταχύτητα λειτουργίας των 30 σ.α.λ., το εύρος του κινητήρα αυξάνεται στις 300 σ.α.λ. Σε οποιαδήποτε ταχύτητα πάνω από την ονομαστική, ο βαθμός απόδοσης είναι σχεδόν σταθερός. Η Hägglunds Thunder συνεχίζει και συνεχίζει, χωρίς να χάνει τίποτα από την έντασή της.

Κινητήρας Hägglunds Thunder σε λειτουργία σε σφαιρόμυλο.

Μια ισχυρή έκρηξη ισχύος άξονα

Με ονομαστική ροπή έως 200 kNm, ο Hägglunds Thunder ξεπερνά σε ροπή τους άλλους κινητήρες Hägglunds. Αλλά η δική του υψηλή ροπή μπορεί να συνδυαστεί με σημαντικά υψηλότερη ταχύτητα. Όταν τα δύο αυτά στοιχεία τέμνονται στον άξονα, αυτό σημαίνει μεγαλύτερη ισχύ από ποτέ - έως και 4300 kW.

Ενώ αυτό μπορεί να φαίνεται εκρηκτικό, η ισχύς της Hägglunds συνοδεύεται πάντα από προστασία. Για έως και 60 δευτερόλεπτα, ο Hägglunds Thunder μπορεί να αντέξει υπερφόρτωση 200%.

Δύο κινητήρες Hägglunds Thunder.

Ηχηρή ψυχική ηρεμία

Η μοναδική δυναμική του Hägglunds Thunder προκαλεί εκπληκτική πρώτη εντύπωση. Όμως, μόλις τεθεί σε κίνηση, αυτό που ακολουθεί είναι μια διαρκής ηρεμία. Με πολύ μικρή συντήρηση, παρέχει την αξιοπιστία που περιμένετε από μια λύση της Hägglunds. Ένα ενσωματωμένο πακέτο αισθητήρων αυξάνει τη λειτουργική ασφάλεια, επιτρέποντάς σας να παρακολουθείτε πλήρως την κατάσταση της μονάδας.

Προετοιμαστείτε για το Hägglunds Thunder

Ένα ευρύ φάσμα μεγεθών κινητήρων Hägglunds Thunder επιτρέπει τη βέλτιστη διαστασιολόγηση από χαμηλά έως μεγαβάτ επίπεδα ισχύος. Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για ένα πλήρες σύστημα μετάδοσης κίνησης σε χαμηλή, μεσαία ή υψηλή τάση, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου μεταβλητής συχνότητας.

Όπως πάντα, η Hägglunds σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση. Επικοινωνήστε μαζί μας για να αρχίσετε να σχεδιάζετε τη λύση σας

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες

ΛΗΨΗ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μάθετε περισσότερα για τη Hägglunds