Γυναίκες και δύο άνδρες που περπατούν σε ένα εργοστασιακό περιβάλλον με ένα φίλτρο κόκκινης επικάλυψης

Στη Hägglunds δίνουμε ώθηση στη βιωσιμότητα

Τα προϊόντα, οι λύσεις και οι ενέργειες της Hägglunds συμβάλλουν στη βιωσιμότητα των εργασιών των πελατών μας παγκοσμίως, γεγονός που σημαίνει ότι οι εργασίες μας συνεχίζονται στις δικές τους. Παράλληλα, εργαζόμαστε για τη βελτίωση της επιχείρησής μας και των εαυτών μας – μια διαδικασία με ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο. Κάθε θετική αλλαγή παρέχει κίνητρα για την επόμενη.
Κόκκινος υδραυλικός κινητήρας με λευκό λογότυπο Hägglunds

Βιωσιμότητα μέσω του σχεδιασμού

Η βιωσιμότητα έχει μεγάλη σημασία στη δημιουργία και τη βελτίωση των συστημάτων μετάδοσης κίνησης Hägglunds. Από την αρχή προσπαθούμε να παρατείνουμε τον κύκλο ζωής των προϊόντων. Αυτό σημαίνει ότι κάνουμε επιλογές ως προς τον σχεδιασμό και τα υλικά που εξασφαλίζουν την ανθεκτικότητα μειώνοντας τη φθορά και την εσωτερική καταπόνηση των εξαρτημάτων. Επίσης, σχεδιάζουμε με γνώμονα το εύκολο σέρβις, καθιστώντας όσο το δυνατόν πιο απλή την αντικατάσταση των εξαρτημάτων όταν χρειάζεται.

Αυτές οι αντικαταστάσεις επιτρέπουν την εύκολη αναβάθμιση των αρθρωτών συστημάτων μετάδοσής μας, ώστε τα συστήματά μας να επωφελούνται, για παράδειγμα, από τις συνεχείς βελτιώσεις στην απόδοση. Τις τελευταίες δεκαετίες, μειώσαμε την εσωτερική τριβή και κάναμε άλλες βελτιώσεις στην απόδοση στους κινητήρες Hägglunds. Καθώς εργαζόμαστε με σκοπό τη μείωση της πτώσης πίεσης και την ακριβή ρύθμιση των υδραυλικών καναλιών σε κάθε νέο κινητήρα, συνεχίζουμε να μειώνουμε την απώλεια ενέργειας, διασφαλίζοντας υψηλότερη απόδοση του συστήματος για την ενέργεια που εισάγεται.

Ωστόσο, οι πιο ορατές βελτιώσεις μας προέρχονται από την αύξηση της πυκνότητας ισχύος των λύσεών μας. Καθώς οι κινητήρες και οι μονάδες μετάδοσης κίνησής μας συρρικνώνονται σε μέγεθος σε σχέση με την απόδοσή τους, οι πελάτες λαμβάνουν την ισχύ που χρειάζονται με μικρότερο αποτύπωμα και ακόμη πιο χαμηλό βάρος στον άξονα. Ειδικότερα στις φορητές εφαρμογές αυτό μπορεί να σημαίνει συνολικά μικρότερα, ελαφρύτερα και πιο ενεργειακά αποδοτικά μηχανήματα.

Κόκκινος υδραυλικός κινητήρας Hägglunds σε βιομηχανική εφαρμογή

Βιωσιμότητα κατά τη λειτουργία

Κατά τη λειτουργία υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους τα συστήματα μετάδοσης κίνησης Hägglunds μπορούν να συμβάλουν στη βιωσιμότητα. Η αξιοπιστία τους είναι ιδιαίτερα σημαντική, επειδή οι μη προγραμματισμένες διακοπές των διαδικασιών των πελατών ενδέχεται να οδηγήσουν σε σπατάλη υλικών ή ενέργειας. Οι προσπάθειές μας για τη μείωση της τριβής, της καταπόνησης και άλλων παραγόντων φθοράς δεν παρατείνουν μόνο τη διάρκεια ζωής του συστήματος μετάδοσης κίνησης αλλά και τον χρόνο λειτουργίας των διαδικασιών των πελατών. Και μέσω της συνδεσιμότητας των συστημάτων μετάδοσης κίνησης, παρέχουμε νέα εργαλεία για τον εντοπισμό διάφορων θεμάτων πριν γίνουν προβλήματα.

Στην πραγματικότητα, τα συστήματα μετάδοσης Hägglunds μπορούν να παρέχουν προστασία από προβλήματα στα μηχανήματα που τροφοδοτούν με ισχύ. Αυτό αποτελεί ένα ισχυρό πλεονέκτημα σε εφαρμογές με «φορτία κρούσης», όπου ένα απροσδόκητα μεγάλο βάρος ή εμπόδιο έχει ως αποτέλεσμα την ξαφνική αύξηση της ροπής. Εκτός από τη χαμηλή ροπή αδράνειας, τα συστήματα μετάδοσης κίνησής μας διαθέτουν μια ενσωματωμένη λειτουργία περιορισμού της πίεσης. Η πρώτη αποτρέπει την αύξηση της πρόσθετης καταπόνησης λόγω ροπής, ενώ η δεύτερη εμποδίζει τη μεταφορά της σε εξαρτήματα του μηχανήματος που είναι επιρρεπή στη φθορά, όπως οδόντωση και μαχαίρια.

Δυνατότητες, όπως η προστασία από το φορτίο κρούσης, σημαίνουν ότι τα συστήματα μετάδοσης Hägglunds μπορούν να κατασκευαστούν στο ακριβές μέγεθος που απαιτείται για τις εφαρμογές που εξυπηρετούν, χωρίς να αφήνονται πρόσθετα περιθώρια για την αποτροπή τυχόν θραύσης. Όταν δεν υπάρχει υπερδιαστασιολόγηση, δεν προκύπτουν απώλειες απόδοσης, το οποίο σημαίνει ότι χρησιμοποιείται λιγότερη ενέργεια κατά τη λειτουργία.

Άνδρας τεχνικός με σκούρα μαλλιά που κάνει σέρβις σε έναν υδραυλικό κινητήρα

Βιωσιμότητα κατά το σέρβις

Η σωστή λειτουργία και η διάρκεια λειτουργίας ενός συστήματος μετάδοσης κίνησης Hägglunds αποτελούν δύο από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που καθορίζουν τη βιωσιμότητά του. Τα συστήματα μετάδοσης Hägglunds έχουν σχεδιαστεί για μακροχρόνια λειτουργία χωρίς προβλήματα, ακόμη και σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες. Ωστόσο, η προσοχή καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής παραμένει σημαντική, επομένως το σέρβις παίζει σημαντικό ρόλο.

Η παγκόσμια ομάδα σέρβις μας βοηθά στη διατήρηση των συστημάτων μετάδοσης κίνησης σε βέλτιστη κατάσταση, όχι μόνο μέσω αναλώσιμων και συντήρησης, αλλά και μέσω υποστήριξης της γνώσης και πιο προηγμένων υπηρεσιών. Ένα τυπικό παράδειγμα του παραπάνω αποτελεί το Hägglunds CMp, το οποίο χρησιμοποιεί αισθητήρες εντός του συστήματος μετάδοσης κίνησης για να παρέχει δυνατότητες παρακολούθησης της κατάστασης και εις βάθος πληροφορίες για τη βελτίωση της χρήσης του συστήματος μετάδοσης. Αποτελώντας τη βάση για την προληπτική συντήρηση και τη βελτιστοποίηση, το Hägglunds CMp μπορεί να αυξήσει την αξιοπιστία του συστήματος μετάδοσης και ενδεχομένως να μειώσει παράγοντες, όπως η φθορά ή η κατανάλωση ενέργειας.

Δεδομένου ότι τα συστήματα Hägglunds είναι αρθρωτά, η διάρκεια ζωής τους μπορεί εύκολα να παραταθεί. Τα παλαιότερα εξαρτήματα μπορούν να αντικατασταθούν με νέα και πιο αποδοτικά και η ομάδα σέρβις μας μπορεί να αλλάξει το μέγεθος ενός ολόκληρου συστήματος μετάδοσης κίνησης, εάν αλλάξουν οι ανάγκες σε σύγκριση με τις αρχικές διαστάσεις. Αυτό εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια ζωής του συστήματος, διατηρώντας παράλληλα την αξιοποίηση σε υψηλά ποσοστά.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες

Λήψη της Επισκόπησης βιωσιμότητας