Τάκοι για υδραυλικά συστήματα - εξατομικευμένοι και σειράς παραγωγής Τάκοι για υδραυλικά συστήματα

εξατομικευμένοι και σειράς παραγωγής

Αναπαραγωγή βίντεο
Δύο υπάλληλοι της Wittmann Battenfeld και της Bosch Rexroth κοιτάζουν έναν συλλέκτη. Wittmann Battenfeld

Η Bosch Rexroth ως προμηθευτής τάκων

Αναπαραγωγή βίντεο
Υπάλληλος εξηγεί τη μονάδα πρέσας IH04. Μονάδες συνδυασμένης βιομηχανοποίησης IH04 για πρέσες

Ένα πλήρες πακέτο σχετικό με την ασφάλεια για πρέσες

Αναπαραγωγή βίντεο
Εργαζόμενος μπροστά από οθόνες κατά τη διάρκεια του ψηφιακού σχεδιασμού ενός συλλέκτη. Προσθετική Παραγωγή

Πώς η άμμος μετατρέπεται σε υδραυλικό τάκο

Αναπαραγωγή βίντεο
Εργαζόμενος που εξηγεί τον online διαμορφωτή για πολλαπλές πλάκες σε σειρά για υδραυλικά συστήματα. Τάκοι πολλαπλών σταθμών

Πώς να διαμορφώσετε έναν τάκο πολλαπλών σταθμών HSR

Αναπαραγωγή βίντεο

Τάκοι και πλάκες

Υδραυλικοί τάκοι – Εξατομικευμένοι και σειράς παραγωγής

Οι υδραυλικοί τάκοι είναι ο εγκέφαλος ενός υδραυλικού συστήματος και είναι τόσο εξατομικυμένοι όσο και τα καθήκοντα που πρέπει να επιτελέσουν. Έχουμε τελειοποιήσει τον πολύπλοκο σχεδιασμό και την κατασκευή τάκων για να παράγουμε εκατομμύρια μονάδες. Για το λόγο αυτό, μπορούμε να σας προσφέρουμε τυποποιημένη ποιότητα για μεγάλες ποσότητες της σειράς παραγωγής, καθώς και μικρές σειρές παραγωγής, ακόμη και παρτίδα ενός τεμαχίου· από συμπαγείς τάκους για βοηθητικές κινήσεις έως κεντρικούς τάκους των 12 τόνων για μεγάλα και πολύπλοκα συστήματα.

 

 

Πληροφορίες και λήψεις σχετικά με τάκους και πλάκες

Λευκή βίβλος με τίτλο «Πώς μπορούν οι κατασκευαστές πρεσών να καλύψουν τις τυπικές απαιτήσεις ασφάλειας;»

Λευκή βίβλος

Πώς μπορούν οι κατασκευαστές πρεσών να καλύψουν τις τυπικές απαιτήσεις ασφάλειας που προσδιορίζονται στα πρότυπα EN ISO 16092-3 και EN289 γρήγορα και με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, ενώ αυξάνουν ταυτόχρονα την ενεργειακή απόδοση;

Λήψη Λευκής βίβλου
Λευκή βίβλος με τίτλο «Πώς οι τάκοι που παράγονται με τη χρήση προσθετικής παραγωγής μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές CO₂».

Λευκή βίβλος

Πώς οι τάκοι που παράγονται με τη χρήση προσθετικής παραγωγής μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές CO₂.

Λήψη Λευκής βίβλου
Ενημερωτικό δελτίο για την προσθετική παραγωγή τάκων

Ενημερωτικό δελτίο

Προσθετική παραγωγή τάκων

Λήψη ενημερωτικού δελτίου
Φυλλάδιο για τους τάκους για υδραυλικά συστήματα: Εξατομικευμένη και σειριακή παραγωγή

Φυλλάδιο

Τάκοι για υδραυλικά συστήματα: Εξατομικευμένη και σειριακή παραγωγή

Λήψη του φυλλαδίου
Διαμόρφωση τάκων πολλαπλών σταθμών HSR

Διαμόρφωση

Τάκοι πολλαπλών σταθμών HSR

Διαμορφώστε τον δικό σας τάκο πολλαπλών σταθμών

Σας προσφέρουμε

Προσαρμοσμένες λύσεις

Προσαρμοσμένες λύσεις

Αρκεί να μας πείτε τις βασικές απαιτήσεις, όπως χώρο, πίεση και λειτουργικότητα. Οι ειδικοί μας διαμορφώνουν τον ιδανικό σχεδιασμό κυκλώματος που ταιριάζει στον σκοπό σας. Για εξατομικευμένους τάκους ειδικής παραγγελίας, φροντίζουμε επίσης για τον προγραμματισμό του έργου, τον λεπτομερή σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συναρμολόγηση σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα ποιότητας.

Εν συντομία: Σας παρέχουμε έναν προσαρμοσμένο και έτοιμο προς χρήση υδραυλικό έλεγχο από μία μόνο πηγή, ανεξάρτητα από την υδραυλική μονάδα ισχύος ή τους ενεργοποιητές που χρησιμοποιούνται.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Αφήστε το στους ειδικούς και χαλαρώστε

Ανάληψη ολόκληρου του πακέτου εργασίας

Φροντίζουμε ολόκληρο το πακέτο εργασίας για εσάς, συμπεριλαμβανομένης της λεπτομερούς σχεδίασης, των ποιοτικών ελέγχων και δοκιμών, των λειτουργικών δοκιμών και της τεκμηρίωσης.

Εξοικονομείτε δυναμικότητα σε ολόκληρη την αλυσίδα προστιθέμενης αξίας: από την παραλαβή των προϊόντων, τη συναρμολόγηση και τη δοκιμή έως και την ενεργοποίηση. Δώστε στον εαυτό σας χώρο μέσω της συνεργασίας μαζί μας για το σύστημα. Ένα μοναδικό σημείο επαφής για ολόκληρο το έργο.

Σχεδιασμός και προσομοίωση

Χέρι με χέρι: Περιλαμβάνονται σχεδιασμός και προσομοίωση

Ως προμηθευτής τάκων, χρησιμοποιούμε διαδικασίες τελευταίας τεχνολογίας για να σχεδιάσουμε τον υδραυλικό τάκο σας. Βελτιστοποιούμε επίσης το μέγεθος και τη γεωμετρία καναλιών για ελάχιστες ενεργειακές απώλειες και εγγυημένη λειτουργική ασφάλεια μέσω προσομοιώσεων σταθερότητας και ανάλυσης ροής.

 

Επεξεργασία με βάση τα δεδομένα σχεδιασμού

Επεξεργαζόμαστε υδραυλικούς τάκους από εκδόσεις χαμηλής έως υψηλής πίεσης χρησιμοποιώντας μόνο CNC κέντρα κατεργασίας υψηλής ακρίβειας. Αντλούμε τα βήματα επεξεργασίας απευθείας από τα δεδομένα σχεδιασμού. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να αποτρέψουμε αξιόπιστα τα λάθη και να διασφαλίσουμε την ασφάλεια.

Ένα σημαντικό όφελος της CNC επεξεργασίας: Παρακολουθούμε την εκτέλεση κάθε μεμονωμένου βήματος εργασίας, μετράμε την εκτέλεση και το συγκρίνουμε με τα δεδομένα σχεδιασμού. Επομένως, μπορείτε να είστε σίγουροι: Εφαρμόζουμε τα εγκεκριμένα από εσάς δεδομένα CAD ένα προς ένα, έτσι ώστε ο εξατομικευμένος τάκος σας να ταιριάξει απρόσκοπτα στον σχεδιασμό σας.

 

Το ψηφιακό δίδυμο για το μπλοκ βαλβίδων σας

Διατίθεται μια εικόνα του τάκου σας – η απαίτηση για ψηφιακό δίδυμο. Με αυτόν τον τρόπο είστε ένα ακόμη βήμα προς την Industry 4.0 και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Ενσωματώνετε εικονικά τον υδραυλικό τάκο στην κατασκευή σας και έτσι μπορείτε να προχωρήσετε στο έργο σας ενώ εμείς κατασκευάζουμε τον τάκο. Αυτό εξοικονομεί χρόνο και μειώνει τον χρόνο για την διάθεση στην αγορά. Επιπλέον: Ικανοποιείτε τις απαιτήσεις των πελατών για ψηφιακές εικόνες των μηχανημάτων και του εξοπλισμού σας.

Ποιότητα

Διαδικασίες ποιότητας που συμμορφώνονται στα υψηλότερα πρότυπα

Η Bosch Rexroth δεσμεύεται για διαδικασίες ποιότητας σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα και προσπαθεί για μηδενικά σφάλματα. Για εμάς, η ποιότητα δεν είναι μια άκαμπτη κατάσταση, αλλά μια συνεχής πρόκληση. Σημαντικό για εσάς: Επιτυγχάνουμε μια αλυσίδα ποιότητας από άκρο σε άκρο, από τον σχεδιασμό έως την κατασκευή όλων των εξαρτημάτων και την παράδοση του λειτουργικά δοκιμασμένου συναρμολογήματος.

Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε το μεγαλύτερο kit υδραυλικών εργαλείων στον κόσμο για την προσαρμογή στον τάκο σας του τέλειου συνδυασμού των πιο διαφορετικών βαλβίδων – έτσι, ο τάκος σας θα ικανοποιήσει πλήρως τις λειτουργίες που έχετε ορίσει.

 

Αυτό που έχει σημασία στο τέλος είναι η πραγματικότητα

Πριν σας παραδώσουμε έναν τάκο, περνάει από τελικές λειτουργικές δοκιμές που υλοποιούνται σε κατάλληλα δοκιμαστήρια. Ειδικά στην περίπτωση των εξατομικευμένων λύσεων και την έναρξη σειριακής παραγωγής, πραγματοποιούμε στο εργοστάσιό μας από κοινού μαζί σας την έγκριση για βιομηχανοποίηση. Αυτό σας δίνει τη βεβαιότητα ότι όλα είναι πάντα ακριβώς όπως πρέπει. Αυτό σας εξοικονομεί χρόνο και κόπο μειώνοντας τους κινδύνους του έργου.

Προσθετικές μέθοδοι παραγωγής

Καινοτόμες μέθοδοι κατασκευής

Σύνθετες γεωμετρίες σε ένα ομοιογενές εξάρτημα: Αυτό που προηγουμένως δεν ήταν δυνατό στην τεχνολογία παραγωγής, μπορεί τώρα να επιτευχθεί με την προσθετική παραγωγή. Εδώ και πολλά χρόνια έχουμε αποκτήσει εκτεταμένη πρακτική εμπειρία στη 3D εκτύπωση για την κατασκευή πυρήνων χύτευσης από άμμο και τάκων. Αυτό έχει συντομεύσει τους κύκλους παραγωγής και καθιστά εφικτές τις νέες, ενεργειακά πιο αποδοτικές γεωμετρίες καναλιών.

Τάκοι και πλάκες – Χαρτοφυλάκιο