Ανεξάρτητοι ενεργοποιητές
Υψηλή πυκνότητα ισχύος, ηλεκτρικό σύστημα ελέγχου
Οι ανεξάρτητοι ενεργοποιητές της Bosch Rexroth έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν μέγιστη προστιθέμενη αξία καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής - χάρη στον μικρού μεγέθους σχεδιασμό τους με πλήρως ηλεκτρικό σύστημα ελέγχου και ανοικτές διεπαφές, ενεργειακά αποδοτική, αθόρυβη λειτουργία και μεγάλη λειτουργική διάρκεια ζωής με μικρές απαιτήσεις συντήρησης. Χάρη στην ενθυλακωμένη υδραυλική μετάδοση, οι ανεξάρτητοι ενεργοποιητές αποτελούν μια εύχρηστη, ανθεκτική και μεγάλης διάρκειας εναλλακτική στους ηλεκτρομηχανικούς ενεργοποιητές. Τα προηγούμενα όρια όσον αφορά την ψύξη, την πυκνότητα ισχύος και τη διάρκεια ζωής επανακαθορίζονται.
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των ανεξάρτητων ενεργοποιητών;
Οι ανεξάρτητοι ενεργοποιητές προσφέρουν υψηλή αποτελεσματικότητα: Συνδυάζουν έναν ηλεκτρικό κινητήρα, μια αντλία και έναν υδραυλικό κύλινδρο με σημαντικές λειτουργίες ελέγχου και διατάξεις διακοπής σε ένα μικρού μεγέθους, ερμητικά σφραγισμένο σύστημα. Ως αποτέλεσμα του συνδυασμού του ηλεκτροϋδραυλικού σχεδιασμού και του υπερσύγχρονου μετατροπέα και της τεχνολογίας ελέγχου, οι γραμμικές κινήσεις και δυνάμεις μπορούν να ελέγχονται με ακρίβεια και άνεση. Αν δεν απαιτείται ισχύς, ο κινητήρας παραμένει ακίνητος. Τυχόν φορτία ή δυνάμεις που ασκούνται υποστηρίζονται από τις ενσωματωμένες βαλβίδες απομονώσεως. Το αποτέλεσμα αυτού του συστήματος ελέγχου με παροχή ενέργειας βάση απαίτησης: Ελάχιστη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και, τελικά, χαμηλότερες εκπομπές CO₂ καθ' όλη τη διαδικασία. Τα πολυάριθμα πλεονεκτήματά των ανεξάρτητων ενεργοποιητών τους καθιστούν ιδανικούς, όχι μόνο ως σύγχρονο υποκατάστατο για υδραυλικούς κυλίνδρους με κεντρικές μονάδες ισχύος, αλλά και ως εναλλακτική λύση μεγάλης διαρκείας και χαμηλής συντήρησης για ηλεκτρομηχανικά συστήματα γραμμικής μετάδοσης κίνησης.
Σύγκριση προϊόντων
| CytroMotion | CytroForce | Προσαρμοσμένη λύση | |
|---|---|---|---|
| Ασφάλεια | κατόπιν αιτήματος | STO, SLS, SBC * | προσαρμοσμένο |
| Ισχύς | < 275 kN | < 1200 kN | προσαρμοσμένο |
| Δυναμικότητα Vmax | < 350 mm/δευτ. | < 120 mm/δευτ. | προσαρμοσμένο |
| Επιταχυνόμενη μετατόπιση Vmax | < 2 x επιταχυνόμενη μετατόπιση | < 5 x επιταχυνόμενη μετατόπιση | προσαρμοσμένο |
| Σύστημα ελέγχου | δεν περιλαμβάνεται | περιλαμβάνεται | προσαρμοσμένο |
| * STO = Ροπή ασφαλείας απενεργοποιημένη |
SLS = Ασφαλής περιορισμένη ταχύτητα |
SBC = Ασφαλής έλεγχος φρένων |