Ηλεκτρομηχανικοί κύλινδροι Ηλεκτρομηχανικοί κύλινδροι

Μια εναλλακτική λύση υψηλής απόδοσης σε πνευματικούς και υδραυλικούς κυλίνδρους:

  • Υγιεινό, προσαρμόσιμο και ενεργειακά αποδοτικό
  • Ανθεκτικό και συμπαγές – για εφαρμογές βαρέως τύπου
  • Μεγάλη διάρκεια ζωής

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ένας ηλεκτρομηχανικός κύλινδρος με πακέτο αισθητήρων, δίπλα σε ένα φλεγόμενο χέρι που περιλαμβάνει μια γροθιά. Ηλεκτρομηχανικός κύλινδρος EMC-HP (High Power)

  • Συμπαγής σειρά βαρέως τύπου με προαιρετικό πακέτο αισθητήρων
  • Περισσότερη ελευθερία μέσω ενεργειακής απόδοσης, ευκολίας συντήρησης και ευελιξίας
  • Γρήγορη επιλογή μέσω του εργαλείου eTool LinSelect

Κατάλογος προϊόντων

Επισκόπηση προϊόντων ηλεκτρομηχανικών κυλίνδρων

Οι ηλεκτρομηχανικοί ενεργοποιητές είναι μια υψηλής απόδοσης εναλλακτική λύση για τους πνευματικούς και υδραυλικούς κυλίνδρους. Το φάσμα κυμαίνεται από μικρούς ενεργοποιητές μέχρι τη σειρά υψηλής ισχύος EMC-HP, οι οποίοι διαχειρίζονται γραμμικές κινήσεις με δυνάμεις που ζυγίζουν τόνους με ιδιαίτερα οικονομικό και ενεργειακά αποδοτικό τρόπο. Επιπλέον, επωφεληθείτε από την γρήγορη εγκατάσταση με το Smart Function Kit Pressing.

Σύγκριση προϊόντων

Σύγκριση προϊόντων

Προϊόν Αριθμός μεγεθών Τύπος μετάδοσης κίνησης Μέγιστες δυνάμεις Εύρος δύναμης τυπικής εφαρμογής Μέγιστη ταχύτητα Μέγιστο μήκος διαδρομής Θερμοκρασίες λειτουργίας Δείκτης IP
EMC 7 Σύστημα κοχλία με περικόχλιο Έως 56 kN 0,4 - 30 kN Έως 1,6 m/s Έως 1.500 mm -10°C ... +50°C IP54 Προαιρετικό: IP65
EMC-HP 4 Πλανητικό σύστημα μετάδοσης κίνησης ατέρμονα κοχλία Έως 250 kN 25 - 150 kN Έως 0,83 m/s Έως 1.500 mm -10°C ... +70°C
Προαιρετικό: -30°C ... +50°C
IP54

Καλό να γνωρίζετε

Βοήθεια σχεδιασμού έργου

Πληροφορίες σχεδιασμού έργου

Βασικά κριτήρια για μια οικονομικά αποδοτική λύση:

  • Φορτία σε ολόκληρο τον κύκλο

  • Απαιτούμενη δυναμική

  • Γεωμετρικές συνθήκες και απαιτήσεις

  • Περιβαλλοντικές συνθήκες και συνθήκες εγκατάστασης

Εργαλείο επιλογής και διαστασιολόγησης
Εργαλείο επιλογής και διαστασιολόγησης
Κατασκευή

Κατασκευή

Η μετάδοση κίνησης μέσω του κοχλία στους ηλεκτρομηχανικούς κυλίνδρους μετατρέπει την αρχική ροπή του κινητήρα σε γραμμική κίνηση. Το έμβολο, το οποίο είναι συνδεδεμένο με το περικόχλιο του κοχλία, θα ανακληθεί ή θα εξαχθεί – ανάλογα με την κατεύθυνση περιστροφής του κινητήρα. Τόσο το περικόχλιο όσο και το έμβολο οδηγούνται στο περίβλημα του κυλίνδρου.

Έξυπνο σύστημα μετάδοσης κίνησης

Έξυπνο σύστημα μετάδοσης κίνησης

Τα μηχανικά μέρη μαζί με τους ισχυρούς και ευέλικτους σερβοκινητήρες Rexroth σχηματίζουν ένα έξυπνο σύστημα μετάδοση κίνησης.

Τα οφέλη σας:

  • Δωρεάν προγραμματισμός και υλοποίηση σύνθετων προφίλ κίνησης.

  • Δωρεάν παραμετροποίηση της ισχύος, της θέσης και της ταχύτητας σε όλη την κίνηση.

Στους σερβομηχανισμούς της Rexroth
Στους σερβομηχανισμούς της Rexroth
Επιλογές εγκατάστασης

Επιλογές εγκατάστασης

Οι ηλεκτρομηχανικοί ανυψωτικοί κύλινδροι μπορούν να εγκατασταθούν άκαμπτα ή περιστρεφόμενα για να πραγματοποιήσουν διάφορες κινήσεις στο δωμάτιο.

Χρησιμοποιήστε το ευρύ φάσμα αντιστοιχισμένων στοιχείων στηρίγματος EMC.