Δύο ηλεκτρομηχανικοί κύλινδροι διαφορετικού μεγέθους τοποθετημένοι επάνω στο δικό τους τεχνικό σχέδιο κατασκευής, περικυκλωμένοι από έναν διακριτικό κύκλο. Ηλεκτρομηχανικοί κύλινδροι EMC
  • Μέγιστη παραγωγικότητα με ηλεκτρομηχανικούς ενεργοποιητές χωρίς ανάγκη συντήρησης
  • Οικονομική λύση χάρη στην ταχύτατη εγκατάσταση
  • Ενεργειακή αποδοτικότητα λόγω της λίπανσης καθ' όλη τη διάρκεια ζωής
Κατάλογος προϊόντων

Αποδοτικοί ηλεκτρομηχανικοί κύλινδροι EMC

Οι ηλεκτρομηχανικοί κύλινδροι EMC της Bosch Rexroth προσφέρουν μία λύση με μόνιμη λίπανση, χωρίς ανάγκη συντήρησης, που αυξάνει την παραγωγικότητα και μειώνει το λειτουργικό κόστος. Με διάρκεια ζωής έως και 15.000 km και υψηλή πυκνότητα δύναμης έως 250 kN, αποτελούν ιδανική λύση για απαιτητικές εφαρμογές σε ποικίλους βιομηχανικούς τομείς. Επιπλέον, το πακέτο αυτοματισμού με ηλεκτρομηχανικούς ενεργοποιητές, το οποίο περιλαμβάνει κινητήρα, σερβομηχανισμός μετάδοσης κίνησης, καλώδια και προαιρετικό λογισμικό, επιτρέπει γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση, έτσι ώστε οι αυτοματοποιημένες κινήσεις να είναι έτοιμες για χρήση άμεσα και ο χρόνος παράδοσης στην αγορά να μειώνεται σημαντικά. Χάρη σε απλά προγράμματα υπολογισμού σχεδίασης και εκτενείς επιλογές παραμετροποίησης, επιτρέπουν γρήγορη εγκατάσταση (Fast Commissioning) και αδιάλειπτη ενσωμάτωση σε υπάρχοντα συστήματα.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

  • Λίπανση για όλη τη διάρκεια ζωής για εφαρμογές με ελαφριά φόρτιση *
  • Περισσότερη ευελιξία στο σχεδιασμό μηχανημάτων με τη χρήση ενεργοποιητών χωρίς ανάγκη συντήρησης
  • Υψηλότερη διαθεσιμότητα μηχανών
  • Μηδενική ανάγκη συντήρησης και λειτουργικά κόστη
  • Διάρκεια ζωής ενεργοποιητή έως 15.000 km
  • Απλός υπολογισμός και παραμετροποίηση


>* Ισχύουν τεχνικά όρια, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το εργαλείο επιλογής και παραμετροποίησηςLinSelect για να ελέγξετε αν η λίπανση για όλη τη διάρκεια ζωής μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εφαρμογή σας.