Τρεις διαφορετικές μονάδες ακριβείας της Rexroth σε μπλε τεχνολογικό φόντο. Μονάδες ακριβείας

Συμπαγής. Δυναμική. Yψηλής ακρίβειας.

Κατάλογος προϊόντων

Καλώς ήρθατε στον κόσμο των γραμμικών αξόνων ακριβείας - μονάδες ακριβείας PSK

Σε βιομηχανίες όπου κάθε μικροδευτερόλεπτο και κάθε μικρόμετρο έχει σημασία, η ακρίβεια καθορίζει την επιτυχία. Η ακινησία δεν αποτελεί επιλογή. Χρειάζεστε λύσεις που όχι μόνο παρέχουν ακρίβεια αλλά και αναβιβάζουν τις διαδικασίες παραγωγής σας σε ένα νέο επίπεδο αποτελεσματικότητας; Λύσεις που ενσωματώνονται απρόσκοπτα στις πιο σύνθετες εφαρμογές σας, ενώ εγγυώνται μέγιστη αξιοπιστία;

Απελευθερώστε τις δυνατότητες των εφαρμογών και της εμπειρίας σας με τις μονάδες ακριβείας PSK:

  • Απεριόριστη ακρίβεια σε ελάχιστο χώρο
    Απολαύστε τη μέγιστη ακρίβεια με μειωμένους χρόνους κύκλου. Οι μονάδες ακριβείας μας παρέχουν μέγιστη ακαμψία, δυναμική και ακρίβεια, συσκευασμένες σε έναν σχεδιασμό που ανταποκρίνεται αβίαστα ακόμη και στις πιο περιορισμένες απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης. Το μυστικό; Ένα προφίλ χάλυβα ακριβείας υψηλής ακαμψίας που επαναπροσδιορίζει τις επιδόσεις.
  • Αξιόπιστη λειτουργία σε απαιτητικά περιβάλλοντα
    Χωρίς συμβιβασμούς στην αξιοπιστία της διαδικασίας. Με ενθυλακωμένα γραμμικά συστήματα και καινοτόμο κάλυμμα ιμάντα, οι μονάδες PSK είναι ιδανικές για εφαρμογές έντασης σωματιδίων, όπως η κοπή με λέιζερ. Η κίνηση και η μηχανική κατεργασία παραμένουν αξιόπιστα διαχωρισμένες - προστατεύοντας τη μονάδα σας εκεί που έχει μεγαλύτερη σημασία.
  • Γρήγορη, διαισθητική μηχανική, επιτάχυνση του χρόνου διάθεσης στην αγορά:
    Ο χρόνος είναι χρήμα. Γι' αυτό έχουμε κάνει τη διαδρομή από την ιδέα στην πραγματικότητα όσο το δυνατόν πιο σύντομη. Επιταχύνετε το χρόνο σας έως την αγορά με το ψηφιακό εργαλείο της Rexroth LinSelect. Διαμορφώστε τη μονάδα PSK, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας μετάδοσης κίνησης, γρήγορα και εύκολα online, αποκτήστε άμεση πρόσβαση σε δεδομένα CAD και τεκμηρίωση και πραγματοποιήστε απευθείας παραγγελίες μέσω του καταστήματος Rexroth - η πορεία σας προς τη βέλτιστη λύση δεν ήταν ποτέ τόσο αποτελεσματική. Και επαναλαμβανόμενες παραγγελίες; Είναι πολύ εύκολο χάρη στους σαφείς αριθμούς υλικών.

Πληροφορίες προϊόντος

  • Συμπαγές: μέγιστη απόδοση στο μικρότερο χώρο
  • Άκαμπτο: ατσάλινο σώμα με ενσωματωμένο οδηγό εξασφαλίζει μέγιστη ακαμψία
  • Ακρίβεια: σύστημα ακριβείας μετάδοσης με ατέρμονα κοχλία και τροχό
  • Ευέλικτο: επιλογές για καλύμματα, κινητήρες και διακόπτες για τέλεια προσαρμογή
  • Γρήγορη: αποτελεσματική μηχανική, παραγγελία και θέση σε λειτουργία
  • Μεγέθη: 50, 60, 90
  • Μέγιστο μήκος: έως 940 mm
  • Ταχύτητα: έως 1,6 m/s
  • Ακρίβεια: ± 0,005 mm
  • Ένα ή δύο τμήματα κοντού/μακρού τραπεζιού
  • Εκδόσεις: ανοικτό ή με περίβλημα (λαμαρίνα ή χαλύβδινη ταινία)
  • Τέσσερις επιλογές λίπανσης
  • Παραγωγή ημιαγωγών:
    Διαχείριση και τροφοδοσία πλακιδίων πυριτίου, ρυθμίσεις ακροφυσίων και φακών.
  • Επιθεώρηση:
    Καθοδήγηση καμερών και αισθητήρων για τον ποιοτικό έλεγχο PCB και ηλεκτρονικών ειδών.
  • Συστήματα δοκιμών:
    Τοποθέτηση δοκιμαστικών ανιχνευτών ή κεφαλών σε ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
  • Εργαστηριακός αυτοματισμός:
    Χειρισμός μικρών εξαρτημάτων σε διαγνωστικό εξοπλισμό.
  • Εργαλειομηχανές:
    Άξονες για την κατεργασία ιατρικών εμφυτευμάτων.
  • Επεξεργασία με λέιζερ:
    Δευτερεύοντες άξονες για την κατακόρυφη ευθυγράμμιση της κεφαλής λέιζερ.
  • Pick & Place automation:
    Ακριβής μετακίνηση, τροφοδοσία και διαχείριση σε περιορισμένο χώρο.