Το ROKIT Locator της Bosch Rexroth είναι ένα έξυπνο λογισμικό εντοπισμού για τον αξιόπιστο εντοπισμό ενός ευρέος φάσματος τύπων οχημάτων, όπως αυτόνομα κινητά ρομπότ (AMR), αυτοματοποιημένα οχήματα καθοδήγησης (AGV) και χειροκίνητα περονοφόρα οχήματα σε πολυάριθμα μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα στην εφοδιαστική. Ένας ισχυρός αλγόριθμος χρησιμοποιεί τις πληροφορίες από έναν αισθητήρα λέιζερ στο όχημα, καταγράφει αυτόματα το φυσικό περιβάλλον και δημιουργεί έναν ψηφιακό χάρτη του περιβάλλοντος. Αυτό δεν απαιτεί καμία προσαρμογή στην υποδομή. Βασιστείτε στην αποδεδειγμένη τεχνολογία της Bosch Rexroth και επωφεληθείτε από το λογισμικό εντοπισμού που χρησιμοποιείται ήδη χιλιάδες φορές παγκοσμίως από πελάτες σε διάφορους κλάδους και τομείς εφαρμογής. Με αυτό το σύστημα εντοπισμού σε πραγματικό χρόνο (RTLS), η Bosch Rexroth παρέχει μια βασική τεχνολογία και επιλύει το ζήτημα του εντοπισμού για το στόλο οχημάτων σας με μέγιστη ευελιξία και φιλικότητα προς το χρήστη.
Συχνές Ερωτήσεις
Γιατί να χρησιμοποιήσω το ROKIT Locator για τον εντοπισμό των οχημάτων μου;
Το Rexroth ROKIT Locator είναι ένα λογισμικό εντοπισμού βασισμένο σε laser SLAM, κατάλληλο τόσο για φορητά ρομπότ όσο και για χειροκίνητα βιομηχανικά οχήματα, όπως περονοφόρα. Είναι κατάλληλο για διάφορους τύπους και μεγέθη οχημάτων. Ως μια μονάδα που ταιριάζει σε όλες τις περιπτώσεις με ανοιχτά πρότυπα, προσαρμόζεται τέλεια στις ανάγκες σας. Λειτουργεί αξιόπιστα χωρίς να απαιτεί προσαρμογή της υποδομής με ανακλαστήρες κ.λπ. και μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί στα υπάρχοντα συστήματά σας. Παρακολουθήστε το βίντεο και ανακαλύψτε τα βασικά πλεονεκτήματα αυτού του προηγμένου λογισμικού εντοπισμού, καθώς και τα μοναδικά χαρακτηριστικά και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που καθιστούν το ROKIT Locator πρωτοπόρο στην παρακολούθηση φορητών ρομπότ και χειροκίνητων περονοφόρων οχημάτων.
Είναι το ROKIT Locator κατάλληλο για την εφαρμογή μου;
Το Rexroth ROKIT Locator είναι ένα καθολικό μοντέλο για φορητά ρομπότ, που μπορεί να ενσωματωθεί ευέλικτα και λειτουργεί με υψηλή αποδοτικότητα σε δυναμικά περιβάλλοντα. Αναρωτιέστε αν το λογισμικό είναι κατάλληλο για την εφαρμογή σας; Αυτό το βίντεο συχνών ερωτήσεων σας καλύπτει και εξηγεί γιατί το λογισμικό εντοπισμού βασισμένο σε laser-SLAM μπορεί να είναι η ιδανική λύση για τον στόλο των οχημάτων σας.
Πώς μπορώ να ενσωματώσω το λογισμικό εντοπισμού στο όχημά μου;
Αυτό το βίντεο Συχνών Ερωτήσεων δείχνει πόσο εύκολη και αποδοτική μπορεί να είναι η ενσωμάτωση του συστήματος του ROKIT Locator. Ανακαλύψτε την ευχρηστία του αρθρωτού λογισμικού εντοπισμού και μάθετε πώς μπορεί να υλοποιηθεί τόσο ως λύση βασισμένη σε Docker όσο και ως εφαρμογή. Εσείς αποφασίζετε.
Πώς μπορώ να χαρτογραφήσω μεγάλες αποθήκες γρήγορα και αποδοτικά;
Αν νομίζετε ότι η χαρτογράφηση μεγάλων αποθηκών για τη λειτουργία φορητών ρομπότ μεταφοράς είναι πάντα χρονοβόρα, σκεφτείτε το ξανά. Ο Rexroth ROKIT Locator καθιστά τη χαρτογράφηση όσο το δυνατόν πιο εύκολη σε μόλις μερικά βήματα και χωρίς να απαιτείται η επί τόπου συνδρομή εξειδικευμένου τεχνικού. Θα θέλατε να ευθυγραμμίσετε το χάρτη του ROKIT Locator με ένα υπάρχον σύστημα συντεταγμένων; Ούτε αυτό αποτελεί πρόβλημα. Σε αυτό το βίντεο Συχνών Ερωτήσεων, θα μάθετε πόσο εύκολα λειτουργεί η χαρτογράφηση και η ευθυγράμμιση του χάρτη.
Πώς μπορώ να αποτρέψω τις διακοπές λειτουργίας των φορητών ρομπότ μου;
Πρώτα και κύρια, θα πρέπει να βασιστείτε σε ένα ισχυρό λογισμικό εντοπισμού, όπως το Rexroth ROKIT Locator, για να εξασφαλίσετε αξιόπιστη λειτουργία των φορητών ρομπότ σας. Αλλά υπάρχει και κάτι παραπάνω που πρέπει να ληφθεί υπόψη, καθώς η αλληλεπίδραση του λογισμικού με το περιβάλλον, ο αισθητήρας λέιζερ που χρησιμοποιείται και η ποιότητα του χάρτη που δημιουργείται παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό. Σε αυτό το βίντεο Συχνών Ερωτήσεων, θα μάθετε πώς το ROKIT Locator εντοπίζει τη θέση του και ποια είναι τα σημαντικά στοιχεία για τον εντοπισμό.
Πώς μπορώ να ενημερώσω και να επεκτείνω το χάρτη της αποθήκης μου, δηλαδή μετά από αλλαγές στο περιβάλλον;
Κουραστήκατε να επαναχαρτογραφείτε συνεχώς την αποθήκη σας για το στόλο των φορητών ρομπότ σας λόγω των δυναμικών αλλαγών στο περιβάλλον σας; Ο Rexroth ROKIT Locator βάζει τέλος στη χρονοβόρα επαναχάρτογραφηση! Όταν το περιβάλλον της αποθήκης σας αλλάζει, ο ROKIT Locator ενημερώνει αυτόματα το χάρτη σας. Θα θέλατε να προσθέσετε μια νέα περιοχή στον χάρτη; Εδώ επίσης, ο χάρτης μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα - χωρίς καμία διακοπή λειτουργίας. Σε αυτό το βίντεο Συχνών Ερωτήσεων, σας δείχνουμε πώς λειτουργούν οι αυτόματες ενημερώσεις χάρτη και οι επεκτάσεις χάρτη.
Μπορώ να δοκιμάσω το λογισμικό πρώτα και παρέχεται υποστήριξη;
Τι γίνεται μετά την εγκατάσταση του Rexroth ROKIT Locator; Τι γίνεται αν προκύψουν ερωτήσεις; Σε αυτό το βίντεο Συχνών Ερωτήσεων, αναλύουμε τις ολοκληρωμένες επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης που διατίθενται με το λογισμικό εντοπισμού για φορητά ρομπότ και περονοφόρα οχήματα με χειροκίνητη οδήγηση. Μάθετε για τις διαγνωστικές λειτουργίες στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω της φιλικής προς το χρήστη διεπαφής aXessor και πώς να στείλετε εύκολα δεδομένα για αιτήματα υποστήριξης. Αν θέλετε να παραμένετε ενημερωμένοι με τακτικές ενημερώσεις λογισμικού, χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας παρακάτω για να εγγραφείτε στην υπηρεσία ειδήσεων μας.