1. Home
  2. Προϊόντα
  3. Βιομηχανικές Λύσεις
  4. Τεχνολογίες χύτευσης και διαμόρφωσης καλουπιών
Διαμόρφωση καλουπιών και χύτευση Διαμόρφωση καλουπιών και χύτευση

Είμαστε ικανοί συνεργάτες για υδραυλική χύτευση, προϊόντα χύτευσης γενικής μηχανολογίας και εξαρτήματα χύτευσης για την παραγωγή καλουπιών γυαλιού. Εκτεταμένες επενδύσεις, μας έχουν επιτρέψει να επιτύχουμε τον στρατηγικό μας στόχο, την επέκταση του μακροπρόθεσμου πρoβαδίσματός μας έναντι των ανταγωνιστών μας όσον αφορά την τεχνολογία και την καινοτομία, ιδιαίτερα στον κλάδο της υδραυλικής χύτευσης.

Τεχνολογίες διαμόρφωσης καλουπιών και χύτευσης

Μαζί με τους πελάτες μας, βρίσκουμε λύσεις για κάθε πρόκληση, συνδυάζοντας τη μοναδική μας γκάμα από τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες με την τεχνογνωσία μας. Τα άμεσα διαθέσιμα πρωτότυπα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των νέων εξαρτημάτων. Ο χρόνος ανάπτυξης και, ως εκ τούτου, τα σχετικά έξοδα μειώνονται, προσφέροντας έτσι ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Καλύπτουμε ολόκληρη την αλυσίδα επεξεργασίας εντός της εταιρείας και σας προσφέρουμε έτσι μια ολοκληρωμένη υπηρεσία από μία πηγή, χάρη σε παροχές όπως οι δύο 3D εκτυπωτές, που διαθέτουμε από το 2012. Ο χρόνος παραγωγής ενός λειτουργικού προϊόντος χύτευσης μπορεί να μειωθεί από τις 12-14 στις 2-4 εβδομάδες. Χρησιμοποιούμε, επίσης, τη συγκεκριμένη τεχνολογία για εξαρτήματα μικρών σειρών, καθώς και για την παραγωγή πρωτοτύπων. Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι ιδιαιτέρως εμφανή σε ιδιαίτερα πολύπλοκες γεωμετρίες. Πλέον δεν είναι απαραίτητες οι κεντρικές εγκαταστάσεις συναρμολόγησης και τα προσχέδια, οι υποκοπές δεν αποτελούν πια πρόβλημα, ενώ η εφαρμογή αλλαγών στη γεωμετρία μπορεί να πραγματοποιηθεί αμέσως.


Διαμόρφωση καλουπιών για μηχανές χύτευσης

Διαμόρφωση καλουπιών για μηχανές χύτευσης

  • Βάρος μονάδας παραγωγής: 5 ... 200 kg
  • Μέγεθος παρτίδας: τουλάχιστον 20 κιβώτια
  • Υψηλή αναπαραγωγιμότητα χάρη στη σύγχρονη μονάδα χύτευσης
  • Η εκλεπτυσμένη, ομοιογενής κατασκευή εγγυάται τις κορυφαίες μηχανικές ιδιότητες υλικού
  • Εξοπλισμός μοντελοποίησης κατασκευασμένος από CAD/CAM

Υποστήριξη

Τυποποιημένα εξαρτήματα

Τυποποιημένα εξαρτήματα

Κατασκευάζουμε τυποποιημένα εξαρτήματα ύψιστης ακρίβειας από φαιό ή κονδυλώδη χυτοσίδηρο, καθώς και ειδικά κράματα, στην πλήρως αυτοματοποιημένη μονάδα χύτευσής μας. Ο εξοπλισμός μοντελοποίησης υψηλής ποιότητας και ακρίβειας, καθώς και τα κιβώτια πυρήνων χύτευσης από μέταλλο και πλαστικό εξασφαλίζουν τη βέλτιστη ακρίβεια διαστάσεων, καθώς και την ομοιόμορφη, υψηλή ποιότητα. Ανάλογα με τη γεωμετρία και την απαιτούμενη σταθερότητα του πυρήνα, χρησιμοποιούμε πυρήνες με κέλυφος (Croning) ή ψυχρού κιβωτίου. Σε πολλές περιπτώσεις, ο συνδυασμός αυτών των δύο συστημάτων πυρήνων είναι ιδιαίτερα οικονομικός. Η εξελιγμένη τεχνολογία πυρήνα μας αποτελεί εγγύηση για τη βέλτιστη ροή στις εσωτερικές καμπύλες και επιτρέπει έτσι τη μείωση του μεγέθους των εξαρτημάτων. Επιπλέον, εξαλείφει την ανάγκη για ακριβές διαδικασίες μηχανικής κατεργασίας. Σημείωση: Σύνθετη χύτευση, ειδικά κράματα και άλλα υλικά για εξειδικευμένες εφαρμογές είναι διαθέσιμα για παραγγελία.