1. Home
  2. Προϊόντα
  3. Βιομηχανικές Λύσεις
  4. Συγκόλληση με αντίσταση
  5. Συγκόλληση με αντίσταση για μέγιστη απόδοση
Εικόνα ενός σχεδίου μπλεγμένων μεταξύ τους χεριών και του συστήματος ελέγχου συγκόλλησης με αντίσταση PRC7000 της Bosch Rexroth Ετοιμότητα για τη Βιομηχανία 4.0

Η επανάσταση στην τεχνολογία συγκόλλησης. Με το σύστημα ελέγχου συγκόλλησης PRC7000 μπορείτε να υπερνικήσετε οποιαδήποτε πρόκληση

Μάθετε περισσότερα εδώ

Σύστημα ελέγχου συγκόλλησης PRC7000 – Γιατί μπορείτε να βασιστείτε σε εμάς για τη συγκόλληση με αντίσταση

Βιώσιμα και καθοριστικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα – αυτό θα κερδίσετε από τις λύσεις μας. Είμαστε περήφανοι που αναπτύσσουμε ολοκληρωμένα και υπερσύγχρονα συστήματα σημειακής συγκόλλησης με αντίσταση. Και τέτοιες λύσεις μπορούν να βρεθούν μόνο αμφισβητώντας διαρκώς τις υπάρχουσες καταστάσεις.

Ανακαλύψτε τι μας κάνει τον κορυφαίο πάροχο στον τομέα της συγκόλλησης με αντίσταση:

Τα συστήματα συγκόλλησής μας σας προετοιμάζουν για το μέλλον

Η Bosch Rexroth καινοτοµεί και είναι πρότυπο στην παγκόσμια βιομηχανία συγκόλλησης – και αυτό ισχύει εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Επιπρόσθετα στις εξαιρετικές μηχανολογικές μας ικανότητες, ως πρωτοπόροι καλούμαστε συχνά να καταστήσουμε συμβατές τις τεχνολογίες μας με τις απαιτήσεις του εργοστασίου του μέλλοντος. Με ενσωματωμένες διεπαφές IoT, εξαρτήματα με δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) και διαδικτυακές λύσεις ελέγχου, χαράζουμε την πορεία για τη μετάβαση στο μέλλον.

Σας προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη λύση

Τι κάνει σπουδαία μια σειρά προϊόντων σημειακής συγκόλλησης με αντίσταση; Το μεγάλο εύρος εφαρμογών και οι ευέλικτες λύσεις λογισμικού και υλικού, όλα από μία μόνο πηγή – ή, απλώς, μόνο τα εξαρτήματα που απαιτούνται. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στη δική μας σειρά προϊόντων: Είναι ελεύθερα επεκτάσιμη και, συνεπώς, επιτρέπει τόσο προσαρμοσμένες όσο και πρακτικές λύσεις συστημάτων. Η πολύχρονη πείρα μας, την οποία αποκτήσαμε σε συνεργασία με διαφόρων ειδών βιομηχανίες, μας καθιστά έναν ξεχωριστό πάροχο τεχνολογίας συγκόλλησης στην αγορά και ολοκληρώνει φυσικά τη σειρά των προϊόντων μας.

Το δυνατό μας σημείο που είναι και δικό σας πλεονέκτημα: η προσαρμοστικότητα

Η προσαρμοστικότητα είναι βασική ικανότητα όσον αφορά την εξέλιξη σύμφωνα με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της βιομηχανίας και μεμονωμένων κλάδων όπως η αυτοκινητοβιομηχανία. Η χαρά της αλλαγής και της μετατρεψιμότητας δεν εκφράζεται μόνο στην προσέγγισή μας, αλλά και στα χαρακτηριστικά των τεχνολογιών και των διαδικασιών μας. Είτε πρόκειται για προσαρμοστικά συστήματα ελέγχου, είτε για παρακολούθηση ποιότητας σε πραγματικό χρόνο, είτε για μηχανολογικά εργαλεία βασισμένα στο διαδίκτυο – για να αναφέρουμε μόνο μερικές πτυχές.

Περάστε στο επόμενο επίπεδο συστημάτων συγκόλλησης

Υπερνικήστε κάθε πρόκληση με σιγουριά με το προσανατολισμένο στο μέλλον και επεκτάσιμο χαρτοφυλάκιο λύσεων για σημειακή συγκόλληση με αντίσταση της Bosch Rexroth. Τα συστήματα ελέγχου συγκόλλησης και οι μετασχηματιστές συγκόλλησης μεσαίας συχνότητας που προσφέρουμε κάνουν τη διαφορά για εσάς – όσον αφορά τόσο την απόδοση όσο και την αποδοτικότητα:

 

Ανακαλύψτε τη διαφορά

15% καλύτερη ποιότητα σημειακής συγκόλλησης

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Χάρη στη βελτιστοποιημένη αντιστάθμιση διαταραχών και την ευέλικτη ρύθμιση της διαδικασίας

100% μεγαλύτερη ευελιξία

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Συμβατότητα με διαφόρων ειδών μοτέρ και τύπους εργαλείων συγκόλλησης

15% μεγαλύτερη αποδοτικότητα

ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Προσαρμοστικό σύστημα ελέγχου επόμενης γενιάς

75% μειωμένος χρόνος εγκατάστασης

ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία μας για τη δημιουργία σημείων συγκόλλησης εκτός σύνδεσης

Σχέδιο λαμπτήρα.

Διαισθητική λειτουργία. Μειωμένο κόστος.

Η αύξηση της πολυπλοκότητας και των απαιτήσεων στη συγκόλληση με αντίσταση συναντούν την έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων. Το σύστημα ελέγχου συγκόλλησης με αντίσταση PRC7000 κάνει τη συγκόλληση απλή διαδικασία, ακόμα και για τους μη εκπαιδευμένους χρήστες. Το Functional Bundle «Simplicity» προσφέρει εξαρτήματα όπως το «Web PRI» και την «Αυτόματη δημιουργία καμπύλης αναφοράς».

Η επιφάνεια χειρισμού που βασίζεται στο web «Web PRI» διασφαλίζει την απλή και διαισθητική δυνατότητα χρήσης. Επομένως, προσφέρει πλεονεκτήματα σε σύγκριση με το κλασσικό PRI, ιδίως για τους μη ειδικευμένους χρήστες. Η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για χρήση σε κινητές συσκευές, όπως tablet. Οι χρήστες έχουν στη διάθεσή τους μια διαισθητική επιφάνεια χειρισμού που τους επιτρέπει να βρίσκουν γρήγορα και να χειρίζονται ειδικές λειτουργίες, για παράδειγμα.

Η λειτουργία «Αυτόματη δημιουργία καμπύλης αναφοράς» αφορά δύο σημαντικές δυνατότητες του συστήματος ελέγχου συγκόλλησης PRC7000: προσαρμοζόμενο έλεγχο και παρακολούθηση. Για να γίνουν αυτά, οι καμπύλες ελέγχου πρέπει αρχικά να καταγραφούν και να ενεργοποιηθούν. Μέχρι τώρα, αυτό απαιτούσε υψηλό επίπεδο γνώσης του τομέα. Η διαδικασία αυτή μπορεί τώρα να αυτοματοποιηθεί, γεγονός που μειώνει την προσπάθεια και, ιδανικά, βελτιώνει το αποτέλεσμα.

Σχέδιο χρονομέτρου.

Λιγότερη διασπορά. Μέγιστη παραγωγικότητα.

Συγκόλληση με αντίσταση σε χρόνο ρεκόρ. Τα εξαρτήματα λογισμικού «Δυναμικός χρόνος συμπίεσης» και «Προσαρμοζόμενη μείωση διασποράς», τα οποία είναι μέρος του πακέτου άδειας «Παραγωγικότητα», απλοποιούν τη συγκόλληση με αντίσταση – για παράδειγμα στην αυτοκινητοβιομηχανία. Το αποτέλεσμα: υψηλότερη παραγωγικότητα, βελτιστοποίηση ποιότητας και μειωμένος φόρτος εργασίας για τους χρήστες.

Ο «Δυναμικός χρόνος συμπίεσης» περιορίζει τον χρόνο καθυστέρησης ανάλογα με τη δύναμη και τη θέση. Η δυνατότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με το ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου του εργαλείου συγκόλλησης. Συνολικά, αυτό προσφέρει μειωμένο χρόνο καθυστέρησης και αυξημένη παραγωγικότητα, χάρη στη συντόμευση της διαδικασίας παραγωγής.

Η «Προσαρμοζόμενη μείωση διασποράς» εστιάζει επίσης στην εξοικονόμηση και υποστηρίζει τη βελτιστοποίηση των παραμέτρων συγκόλλησης κατά τη φάση της θέσης σε λειτουργία και τη μαζική παραγωγή των οχημάτων. Οι παράμετροι συγκόλλησης βελτιστοποιούνται αυτόματα όσον αφορά την ποιότητα και τον ρυθμό διασποράς, καθώς και την ενεργειακή απόδοση και τις οριακές τιμές. Για παράδειγμα, η διασπορά συγκόλλησης που προκαλείται κατά τη διαδικασία συγκόλλησης μπορεί να εντοπιστεί αυτόματα και να ελαχιστοποιηθεί εντός προκαθορισμένων ορίων ανοχής.

Σχέδιο ανθρώπινου εγκεφάλου.

Τεχνητή νοημοσύνη. Πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον.

Το σύστημα ελέγχου συγκόλλησης του μέλλοντος είναι ευφυές και αξιοποιεί τα δεδομένα που παράγονται κατά τη διαδικασία συγκόλλησης. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για βελτιστοποίηση των διαδικασιών και δημιουργία αξίας στη Βιομηχανία 4.0 – για παράδειγμα, μέσω διαδικασιών αυτοδιδασκαλίας και προγνωστικής συντήρησης. Για να γίνει αυτό, τα δεδομένα πρέπει να συλλεχθούν, να αναλυθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία. Με το «IoT Connector» της Bosch Rexroth, οι χρήστες μπορούν εύκολα να συλλέγουν πολύτιμα δεδομένα, να τα επεξεργάζονται σύμφωνα με τις ανάγκες τους και, για παράδειγμα, να εφαρμόζουν αυτόματη καταγραφή για σκοπούς διασφάλισης ποιότητας.

Επίσης, η υπηρεσία που βασίζεται στο cloud «Ανάλυση σημείων συγκόλλησης» επιτρέπει την αποδοτική συλλογή και ανάλυση δεδομένων από τη διαδικασία συγκόλλησης και, στο μέλλον, μηχανομάθηση για την πρόβλεψη της ποιότητας των σημείων συγκόλλησης. Τα δεδομένα που παράγονται κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης με αντίσταση υποβάλλονται σε επεξεργασία και παρουσιάζονται οπτικά σε ένα σύστημα υποστήριξης στο cloud. Έτσι, μπορούν να επιτευχθούν σημαντικές αυξήσεις απόδοσης.

Σχέδιο κλειδιού και κατσαβιδιού.

Περισσότερη εξυπηρέτηση. Λιγότερες διακοπές λειτουργίας.

Πού αρχίζει και πού τελειώνει η καλή εξυπηρέτηση; Ιδανικά, συνοδεύει ένα σύστημα ελέγχου συγκόλλησης καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του και πέραν αυτής. Το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της Bosch Rexroth στον τομέα της συγκόλλησης με αντίσταση εκτείνεται από τη θέση σε λειτουργία έως και τη δεύτερη ζωή ενός προϊόντος. Εκτός από τις διάφορες υπηρεσίες για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας συγκόλλησης, οι υπηρεσίες για όλο τον κύκλο ζωής αυξάνουν επίσης τη διάρκεια ζωής του συστήματος ελέγχου συγκόλλησης και επιτρέπουν την εξοικονόμηση πόρων. Για παράδειγμα, οι χρησιμοποιημένες μονάδες ελέγχου αποκτούν νέα ζωή μέσω της επανακατασκευής.

Με τις υπηρεσίες συγκόλλησής της, η Bosch Rexroth καινοτομεί στον κλάδο. Έως τώρα, η τεχνολογία συγκόλλησης εστίαζε συνήθως στο υλικό. Ωστόσο, οι υπηρεσίες είναι αυτές που κάνουν τα συστήματα ελέγχου συγκόλλησης κατάλληλα για τις σημερινές και τις αυριανές προκλήσεις.

Ο ελεγκτής συγκόλλησης PRC7000 της Rexroth για αναπαράξιμη συγκόλληση υψηλής ποιότητας

Ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό; Η ζωντανή απόδειξη: Το PRC7000

Εξαιρετική ποιότητα συγκόλλησης: Με το νέο ισχυρό σύστημα ελέγχου συγκόλλησης PRC7000, είναι επιτέλους δυνατή η αναπαραγωγή των τέλειων σημείων συγκόλλησης. Τι άλλο το κάνει τόσο απαραίτητο και μελλοντικά βιώσιμο; Τα προσαρμόσιμα συστήματα ελέγχου και η ευέλικτη δυνατότητα προγραμματισμού επιτρέπουν την εύκολη κατεργασία διαφορετικών συνδυασμών πάχους φύλλων και μειγμάτων υλικών –από χάλυβα έως αλουμίνιο. Η ενσωματωμένη σύνδεση IoT, η οποία παρέχει διαρθρωμένα δεδομένα για κεντρική επεξεργασία, έλεγχο ποιότητας και διαχείριση δεδομένων τεχνολογίας, καθιστά το PRC7000 έτοιμο για τη Βιομηχανία 4.0

Το ολοκληρωμένο και μελλοντικά βιώσιμο χαρτοφυλάκιο για συγκόλληση με αντίσταση

Ανακαλύψτε τα τεχνολογικά κορυφαία συστήματα ελέγχου συγκόλλησης και τους μετασχηματιστές συγκόλλησης μεσαίας συχνότητας της Bosch Rexroth.

PRI7000 – διεπαφή χρήστη για το σύστημα ελέγχου συγκόλλησης PRC7000

Γραφικό περιβάλλον χειριστή

PRI7000 για τον προγραμματισμό, τη λειτουργία και τη διάγνωση του PRC7000.

Σύστημα μεσαίας συχνότητας PRC7000

Συστήματα ελέγχου

Σύστημα μεσαίας συχνότητας PRC7000 για εφαρμογές συγκόλλησης σημείων και προβολής.

Εξαρτήματα συστήματος του ελεγκτή συγκόλλησης PRC7000

Εξαρτήματα συστήματος

Για την επέκταση των λειτουργικών δυνατοτήτων του συστήματος ελέγχου συγκόλλησης.

Μετασχηματιστές συγκόλλησης μεσαίας συχνότητας

Μετασχηματιστές συγκόλλησης μεσαίας συχνότητας

Βελτιστοποιημένοι για μεγαλύτερη ισχύ και αποδοτικότητα στη συγκόλληση με αντίσταση.

Συγκόλληση με αντίσταση – Επισκόπηση ιστολογίου

Νέα και τάσεις

Στο ιστολόγιό μας θα βρείτε γνώσεις και πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις λύσεις συγκόλλησης με αντίσταση της Bosch Rexroth.

Τελευταία άρθρα ιστολογίου
Δύο άτομα σε επικοινωνία σχετικά με το ολοκληρωμένο και εστιασμένο στο μέλλον χαρτοφυλάκιο της Bosch Rexroth για τη συγκόλληση με αντίσταση

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Θα χαρούμε να ακούσουμε τις απόψεις σας!

info@boschrexroth.gr

Εντοπισμός σημείων επικοινωνίας